Zgodnie ze statystykami Eurostatu dotyczącymi wypadków przy pracyw 2022 roku w Unii Europejskiej odnotowano 2,97 mln wypadków przy pracy bez skutku śmiertelnego oraz 3 286 wypadków śmiertelnych — z czego ponad jedna czwarta była związana z maszynami lub urządzeniami do obsługi materiałów.
Te alarmujące dane pokazują jasno, że kwestii bezpieczeństwa nie można traktować jako sprawy drugorzędnej. Gdy maszyna pracuje bez odpowiednich zabezpieczeń, konsekwencje mogą być natychmiastowe i poważne: uszkodzenie sprzętu, kosztowne przestoje, obrażenia, a nawet konsekwencje prawne. Z drugiej strony, projektowanie bezpieczeństwa już na etapie tworzenia systemów przekształca maszyny w zasoby zapewniające niezawodność, wydajność i zaufanie.
Rola bezpieczeństwa maszyn uległa radykalnej zmianie na przestrzeni ostatniej dekady. Kiedyś postrzegano to głównie jako wymóg zgodności, obecnie jest to priorytet krytyczny dla biznesu .
Na tę zmianę wpływa kilka czynników:
Krótko mówiąc, bezpieczeństwo maszyn nie jest już opcjonalne. Firmy, które uwzględniają kwestie bezpieczeństwa w swoich procesach projektowania, są lepiej przygotowane do ochrony ludzi, dbania o produktywność i utrzymywania konkurencyjności na coraz bardziej wymagającym rynku.
Bezpieczeństwo maszyn opiera się na przepisach i normach mających na celu ochronę operatorów i zapewnienie zgodności z przepisami na wszystkich rynkach.
W Europie podstawą jest rozporządzenie UE w sprawie maszyn (2023/1230). Zastępując obowiązującą od dawna dyrektywę maszynową, nowa dyrektywa ujednolica przepisy obowiązujące w państwach członkowskich UE i wprowadza nowe wymogi dotyczące technologii cyfrowych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa maszyn nie tylko pod względem mechanicznym, ale także pod względem oprogramowania i cyberbezpieczeństwa.
Aby móc stosować te przepisy w praktyce, międzynarodowe normy udostępniają inżynierom jasne metody oceny i wdrażania zasad bezpieczeństwa. Trzy najważniejsze to:
ISO 12100 → Ocena ryzyka
ISO 13849 → Performance Level (PL)
IEC 62061 → Safety Integrity Level (SIL)
Wspólnie te normy zapewniają uporządkowaną ścieżkę: ocena ryzyka (ISO 12100), projektowanie niezawodnych układów sterowania (ISO 13849), oraz ich weryfikacja zgodnie z wymaganiami SIL (IEC 62061).
Dla producentów i konstruktorów maszyn przestrzeganie przepisów jest kwestią nie podlegającą negocjacjom. Niespełnienie wymagań grozi utratą dostępu do rynku, kosztownymi przeróbkami, a przede wszystkim — możliwymi do uniknięcia zagrożeniami dla ludzi.
Skuteczne bezpieczeństwo maszyn nie polega na montowaniu urządzeń ochronnych na końcu. Chodzi o wdrażanie zasad bezpieczeństwa na każdym etapie projektowania i działania.
To podejście łączone można podzielić na cztery kluczowe etapy:
Traktując bezpieczeństwo jako proces cyklu życia —od projektu po walidację i utrzymanie — przedsiębiorstwa zapewniają zgodność z przepisami, ograniczają przestoje i budują większe zaufanie wśród operatorów.
U podstaw bezpieczeństwa maszyn leży ramowy proces oceny ryzyka. Umożliwia identyfikację zagrożeń, ustalenie priorytetów ryzyka i wybór odpowiednich zabezpieczeń.
Typowy proces składa się z trzech etapów:
Dokumentowanie tego procesu jest niezwykle istotne. Stanowi dowód zgodności z ISO 12100, wspiera audyty i zapewnia, że decyzje są podejmowane na podstawie ustrukturyzowanej analizy, a nie założeń.
Bądźmy szczerzy: jeśli budujesz maszyny i nie myślisz o bezpieczeństwie, robisz to źle. Bezpieczeństwo to nie checkbox do odhaczenia — to integralny element wydajności, niezawodności i reputacji. Wypadki kosztują czas, pieniądze i zaufanie. Ale mądrze zaprojektowane bezpieczeństwo potrafi temu zapobiec. Tu nie chodzi tylko o unikanie wypadków — chodzi o zapewnienie ciągłej pracy maszyn, pewność zespołu i lojalność klientów.
Oto, co zapewnia dobre bezpieczeństwo:
Weźmy na przykład linię pakującą z nowoczesnymi blokadami bezpieczeństwa: nie tylko chroni ona ludzi, ale także podnosi wskaźnik OEE poprzez redukcję przestojów. Bezpieczeństwo nie jest źródłem kosztów. To mnożnik wydajności.
Bezpieczeństwo maszyn to coś więcej niż wymóg zgodności — to odpowiedzialność i szansa. Dostosowując się do przepisów, stosując sprawdzone zasady inżynierii oraz przestrzegając ustrukturyzowanej metodologii projektowania, firmy mogą chronić ludzi i jednocześnie zabezpieczać produktywność. Solidne ramy oceny ryzyka pozwalają na identyfikację i ograniczenie zagrożeń, a ciągłe doskonalenie sprawia, że systemy pozostają skuteczne w perspektywie długoterminowej.