Wybór odpowiedniego chwytaka do robota może początkowo wyglądać na prosty. Element musi zostać podniesiony, przeniesiony i umieszczony. W związku z tym następny krok wydaje się oczywisty: Porównaj chwytaki i wybierz ten, który pasuje najlepiej. To właśnie tutaj wiele projektów end-of-arm tooling staje się trudniejszych niż powinny.
Chwytak robota to nie tylko komponent na końcówce ramienia robota. Jest to bezpośredni interfejs między robotem, przedmiotem obrabianym oraz procesem produkcji. Wpływa na niezawodność chwytania, czas cyklu, pozycjonowanie, zużycie energii, nakład pracy przy instalacji oraz uruchomienie.
Dlatego wybór chwytaka robota nie powinien zaczynać się od samego chwytaka. Powinien rozpocząć się od zastosowania.
Celem jest określenie koncepcji chwytania najlepiej dopasowanej do przedmiotu obrabianego, z uwzględnieniem ruchu, konfiguracji robota, architektury systemu oraz środowiska produkcyjnego. Gdy te czynniki są jasne, łatwiej zawęzić wybór odpowiedniego chwytaka robota przemysłowego, rozwiązania opartego na podciśnieniu lub kompletnej koncepcji systemu end-of-arm tooling.
Oto praktyczny proces w pięciu krokach.
1. Określ rzeczywiste zastosowanie
Przedmiot obrabiany, ruch, środowisko, tolerancje i wymagania dotyczące elastyczności
2. Wybierz koncepcję chwytania
Chwytak podciśnieniowy lub mechaniczny w zależności od zachowania przedmiotu obrabianego i stabilności procesu
3. Określ architekturę systemu
Scentralizowane lub zdecentralizowane podciśnienie, pneumatyczny lub elektryczny ruch, robot i interfejsy sterownika IPC
4. Dobierz typ chwytaka
Równoległy, kątowy, promieniowy, 3-palczasty lub chwytak adaptacyjny oparty na geometrii i ruchu
5. Zaprojektuj i zweryfikuj koncepcję styku
Palce chwytaka, przyssawki, tolerancje, zachowanie powierzchni i testowanie w rzeczywistych warunkach
Przed porównaniem technologii chwytania zdefiniuj, jakie zadania system chwytania robotycznego musi wykonywać w praktyce.
Rozpocznij od przedmiotu obrabianego. Spójrz poza podstawowe dane i sprawdź rzeczywiste warunki produkcji:
Następnie spójrz na ruch. Czas to pieniądz! Czas chwytania musi być tak krótki, jak to jest tylko możliwe, i tak długi, jak wymaga aplikacja. Myśl przyszłościowo: Być może pewnego dnia zechcesz przyspieszyć proces. Gdy już uchwycisz przedmiot obrabiany, stabilny chwyt podczas trzymania to za mało. Przedmiot obrabiany musi pozostać bezpieczny, gdy robot przyspiesza, zwalnia, zmienia kierunek i odkłada element.
To często moment, w którym koncepcja może zacząć stwarzać wyzwania. Jeśli profil ruchu robota, czas cyklu, pozycja pobierania lub wymagania dotyczące umieszczenia są niejasne, projekt narzędzia końcowego może stać się bardziej skomplikowany niż to konieczne. Zespoły mogą dodać dodatkową siłę, dodatkowy ciężar lub dodatkowy margines bezpieczeństwa, aby być ostrożnym.
Podstawowe pytanie brzmi: Jak przedmiot obrabiany jest przesuwany od pobrania do umieszczenia i ile wynosi dostępny czas cyklu na stworzenie stabilnego ruchu chwytania?
Gdy aplikacja jest jasna, zasada chwytania może być oceniana z większą pewnością.
Pierwszą decyzją techniczną jest zazwyczaj wybór między chwytakiem podciśnieniowym a mechanicznym. Ta decyzja zawsze powinna się kierować wymaganiami danego zastosowania. Zazwyczaj żadna technologia chwytania nie jest lepsza od drugiej.
Kiedy chwytanie podciśnieniowe ma sens
Chwytanie podciśnieniowe jest często odpowiednie, gdy:
Chwytanie za pomocą podciśnienia może sprawdzić się w przypadku paneli, arkuszy, opakowań, kartonów i wielu delikatnych przedmiotów obrabianych. Jednak najważniejsza jest rzeczywista powierzchnia. Porowatość, szorstkość, krzywizna, kurz, olej i zachowanie przy wycieku mogą wpływać na rezultat produkcji.
Chwytanie mechaniczne jest często odpowiednie, gdy:
Chwytanie mechaniczne może bardzo skutecznie kontrolować pozycję i ruch. Projekt palca, siła chwytu, powierzchnia styku oraz kompensacja tolerancji muszą pasować do przedmiotu obrabianego.
Kluczowe jest, aby nie zadawać pytania: „Który chwytak jest najlepszy?”
Właściwe pytanie brzmi: która koncepcja chwytania jest najlepsza dla zachowania, ruchu przedmiotu obrabianego i wymaganej stabilności procesu?
Gdy koncepcja chwytania jest już jasna, kolejną kwestią jest architektura systemu. Na tym etapie chwytak robota jest podłączany do pełnego systemu automatyzacji.
W przypadku rozwiązań podciśnieniowych architektura może obejmować scentralizowane lub zdecentralizowane generowanie podciśnienia. Scentralizowane generowanie podciśnienia jest dobrym rozwiązaniem przy korzystaniu z kilku punktów ssania. Zdecentralizowane wytwarzanie podciśnienia może być przydatne, gdy liczy się czas reakcji, sterownik lokalny lub strefy modułowe chwytaka.
W przypadku chwytaków mechanicznych architektura często obejmuje wybór między pneumatycznym a elektrycznym ruchem.
Chwytaki pneumatyczne w zależności od projektu mogą łączyć kompaktowe wymiary i niski ciężar z dużą siłą chwytania. Są często odpowiednie do wytrzymałych, szybkich lub ograniczonych przestrzenią zadań manipulacyjnych, zwłaszcza tam, gdzie jest już dostępne sprężone powietrze.
Chwytaki elektryczne mogą być właściwym wyborem do zastosowań, w których ważne jest kontrolowane pozycjonowanie, regulowany skok, kontrola siły lub sprzężenie zwrotne. Mogą być przydatne, gdy zmiany formatów występują często lub gdy potrzebne są dodatkowe dane procesowe do uruchomienia i diagnostyki.
Architektura systemu obejmuje również takie czynniki jak:
To tutaj planowanie systemu end-of-arm tooling jest decyzją wpływającą na cały system. Końcowy efektor robota może wyglądać poprawnie jako komponent, ale wciąż powodować problemy, jeśli nie pasuje do robota, architektury sterowania lub konfiguracji produkcji.
Najważniejsze pytanie brzmi zatem: która architektura pasuje do całego systemu manipulacyjnego?
Jeśli koncepcja wskazuje na chwytanie mechaniczne, następnym krokiem jest wybór typu chwytaka. Nadal nie jest to szczegółowy wybór komponentów. To decyzja, która określa, jak będzie wyglądało podchodzenie do przedmiotu obrabianego, jak przedmiot obrabiany będzie trzymany, przemieszczany i umieszczany.
Do powszechnych typów chwytaków robotów należą:
Chwytak równoległy może być odpowiedni do elementów prostokątnych, komponentów o płaskich bokach oraz zastosowań, w których prosty ruch chwytania zapewnia stabilne utrzymanie. Jest często stosowany, gdy dostęp jest łatwy, a przedmiot obrabiany można chwytać z dwóch stron. Czas chwytania jest również krótki, w zależności od skoku szczęki chwytaka.
Chwytak kątowy otwiera się i zamyka wokół określonego kąta. Może to być przydatne, gdy jest wymagany kompaktowy ruch, a ruch otwierania pasuje do otaczającej przestrzeni.
Chwytak promieniowy zapewnia szeroki kąt otwarcia. Może to być pomocne, gdy palce muszą odsunąć się od przeszkadzających konturów lub gdy chwytak musi podejść do przedmiotu obrabianego w określony sposób.
Chwytak 3-palczasty jest często używany do okrągłych lub cylindrycznych przedmiotów obrabianych. Ruch centrowania umożliwia stabilne pozycjonowanie. Czas chwytania jest również krótki, w zależności od skoku szczęki chwytaka.
Chwytak adaptacyjny jest odpowiednim wyborem, gdy kształty przedmiotów obrabianych są różne lub gdy przedmiot obrabiany wymaga ostrożnego traktowania. Chwytak może się dostosować do różnych konturów i wspierać elastyczne zadania manipulacyjne.
Właściwy typ chwytaka zależy od geometrii, dostępności, pozycjonowania, stabilności ruchu, dostępnej przestrzeni oraz przyszłej elastyczności.
Kluczowe pytanie brzmi: Jak chwytak powinien podejść, chwycić, przesunąć się. i umieścić przedmiot obrabiany w rzeczywistym procesie?
Koncepcja styku to miejsce, w którym koncepcja end-of-arm tooling nabiera konkretnego charakteru. To także miejsce, gdzie drobne decyzje mogą znacząco wpłynąć na niezawodność chwytu.
System chwytania robotycznego może być prawidłowo zaprojektowany na papierze, lecz nadal zawodzić w produkcji, jeśli punkt kontaktu nie odpowiada rzeczywistej powierzchni przedmiotu obrabianego. Pył, olej, krzywizna, porowatość lub zmienność powierzchni mogą zmienić wynik.
Walidacja pomaga zredukować to ryzyko.
Przed przejściem do szczegółowych kroków inżynieryjnych warto sprawdzić koncepcję w rzeczywistych warunkach:
Walidacja zamienia założenia w pewność. Pomaga zmniejszyć liczbę iteracji projektowych, opóźnienia w uruchomieniu oraz przewymiarowania. Zaleca się przeprowadzenie testu w warunkach rzeczywistych.
Rozpocznij od zastosowania, a nie od samego chwytaka. Określ przedmiot obrabiany, ruch, czas cyklu, środowisko, wymagania dotyczące podnoszenia i umieszczania oraz tolerancji. Porównaj koncepcje chwytania, architekturę systemu, typ chwytaka i potrzeby w zakresie weryfikacji przed przejściem do szczegółowego wyboru produktu.
Żaden z nich nie jest automatycznie lepszy. Chwytanie za pomocą podciśnienia może być dobrym wyborem dla płaskich, delikatnych lub zmieniających się przedmiotów obrabianych o odpowiednim zachowaniu powierzchni. Chwytanie mechaniczne może doskonale sprawdzić się w przypadku określonych kształtów, precyzyjnego pozycjonowania oraz dynamicznych ruchów. Kluczowym czynnikiem jest zastosowanie.
Niezawodność chwytania zależy od geometrii przedmiotu obrabianego, zachowania powierzchni, ruchu robota, przyspieszenia, tolerancji, projektu kontaktu, warunków otoczenia i informacji zwrotnych. Przed wdrożeniem koncepcję należy sprawdzić w warunkach rzeczywistych.
Chwytak równoległy nadaje się do części prostokątnych, chwytak 3-palczasty może być stosowany do części cylindrycznych, chwytaki kątowe i chwytaki promieniowe sprawdzą się tam, gdzie istotne są ograniczenia przestrzeni lub wymagania dotyczące otwierania, a chwytaki adaptacyjne mogą wspierać różne kształty lub obsługiwać delikatne przedmioty obrabiane.
Koncepcję end-of-arm tooling zweryfikuj przed rozpoczęciem szczegółowego projektowania i faz wdrożeniowych. Wczesna weryfikacja pomaga sprawdzić założenia dotyczące ruchu, tolerancji, warunków powierzchni, sprzężenia zwrotnego, zużycia energii i przyszłej elastyczności.