Właściwa decyzja zależy od zastosowania, cyklu pracy, infrastruktury, zużycia energii, kosztów inwestycyjnych oraz całkowitych kosztów posiadania. Tutaj uporządkowana ocena automatyzacji pomaga uniknąć kosztownych założeń.

Zmniejszenie OPEX oznacza obniżenie powtarzających się kosztów eksploatacji maszyn, systemów i procesów produkcyjnych. W automatyzacji przemysłowej koszty te mogą obejmować zużycie energii, dostawy sprężonego powietrza, konserwację i serwis, przestoje, części zamienne, robociznę oraz koszty nieefektywnych procesów.Dla inżynierów zajmujących się techniką automatyzacji redukcja OPEX zaczyna się na poziomie zastosowania. Oznacza to zadawanie pytań, gdzie powstają koszty energii i eksploatacji — na poziomie maszyny lub modułu maszyny. Oznacza to również sprawdzenie, czy zmiana technologii wygeneruje mierzalne oszczędności w cyklu życia, czy też mniejsza optymalizacja przyniesie lepsze rezultaty.

Jest to ważne, ponieważ zastosowania pneumatyczne często mają ukryte możliwości redukcji kosztów operacyjnych (OPEX). W wielu przypadkach pierwszy krok to nie wymiana technologii, lecz zrozumienie, gdzie zużycie powietrza, poziomy ciśnienia, częstotliwość cykli lub wykorzystanie powietrza procesowego oferują ciekawy potencjał oszczędności kosztów. Małe zastosowania pneumatyczne i ruchy o krótkim skoku mogą nadal być opłacalne ekonomicznie i energooszczędne, podczas gdy większe napędy lub zastosowania o wysokim zużyciu często uzasadniają dokładniejszą analizę.

CAPEX to koszt inwestycji potrzebny do zakupu lub budowy maszyny, systemu bądź komponentu. OPEX to koszt utrzymania na przestrzeni czasu. Decyzja technologiczna, która wydaje się atrakcyjna z perspektywy CAPEX, może prowadzić do wyższych kosztów eksploatacji w przyszłości. Odwrotna sytuacja również może mieć miejsce: wyższa początkowa inwestycja może być uzasadniona, jeśli zmniejsza zużycie energii, przestoje lub nakłady na konserwację w całym cyklu życia.

Dlatego całkowity koszt posiadania w technice automatyzacji jest ważny. Najlepszy wybór to nie tylko rozwiązanie o najniższej cenie zakupu lub najniższym zużyciu energii. To rozwiązanie, które pasuje do danego zastosowania, infrastruktury i celu kosztowego w perspektywie czasu.

Na przykład elektryfikacja może mieć sens ekonomiczny, gdy wysokie zużycie energii, precyzyjna kontrola, częste ruchy lub zmniejszone zapotrzebowanie na sprężone powietrze prowadzą do możliwego zwrotu kosztów. Wydajna pneumatyka nadal może być lepszym wyborem tam, gdzie ruchy są proste, kompaktowe, szybkie i ekonomiczne przez cały cykl życia.

Najważniejsze czynniki wpływające na koszty operacyjne w technice automatyzacji rzadko są takie same w każdej aplikacji. Zależą od tego, jak działa maszyna, jak często funkcjonuje, jakie obciążenie przenosi i jak działa istniejąca infrastruktura.

Istotne punkty newralgiczne OPEX mogą obejmować duże napędy pneumatyczne, zastosowania o wysokim czynniku zużycia, powietrze procesowe, zastosowania wykorzystujące podciśnienie oraz obszary, gdzie sprężone powietrze jest dostarczane pod wyższym ciśnieniem niż faktycznie wymagane przez aplikację. Może to zwiększać zarówno zużycie powietrza, jak i koszty operacyjne. Powietrze procesowe zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ często zużywa więcej sprężonego powietrza niż pneumatyczny ruch w środowiskach produkcyjnych.

Decyzja powinna się opierać na danych z aplikacji. Ważne czynniki obejmują rozmiar siłownika, długość skoku, częstotliwość cykli, obciążenie, poziom ciśnienia, zużycie powietrza, wycieki, zapotrzebowanie na powietrze procesowe, cenę energii, nakład pracy konserwacyjnej i ryzyko przestoju.

Kluczowa kwestia jest prosta: obniżanie kosztów operacyjnych zaczyna się od identyfikacji rzeczywistych punktów generujących koszty. Nie powinno się zaczynać od ogólnej decyzji przemawiającej za lub przeciw konkretnej technologii.

Technika automatyzacji może zmniejszyć OPEX, gdy koncentruje się na właściwych czynnikach kosztowych. Najbardziej efektywną drogą może być elektryfikacja, bardziej wydajna pneumatyka, lepsza kontrola ciśnienia, zmniejszone zużycie powietrza, ulepszone planowanie konserwacji lub bardziej przejrzyste porównanie kosztów cyklu życia.

Obiektywna ocena technologii pomaga oddzielić założenia od rzeczywistego potencjału oszczędności. Zamiast pytać, czy technologia pneumatyczna czy elektryczna jest ogólnie lepsza, bardziej właściwe pytanie brzmi: która technologia obniża koszty operacyjne w konkretnym zastosowaniu, nie wprowadzając zbędnej złożoności?

Przestoje wpływają na OPEX, gdy maszyny zatrzymują się nieoczekiwanie lub wymagają unikanej pracy serwisowej, co powoduje straty produkcyjne. Konserwacja predykcyjna może pomóc zespołom przejść z reakcyjnych napraw do planowanej interwencji, jeśli dane zastosowanie i dane wspierają takie rozwiązanie.

Dla inżynierów zajmujących się techniką automatyzacji oznacza to sprawdzenie, gdzie monitorowanie stanu, diagnostyka lub dane zastosowania mogą wspierać decyzje dotyczące konserwacji. Wartość zależy od tego, jak krytyczny jest proces, jaki wpływ ma awaria i jakie dane są dostępne. Nie należy tego traktować jako uniwersalnego ustawienia dla każdego komponentu.

Efektywność energetyczną w technice automatyzacji można osiągnąć przy użyciu różnych środków. W systemach pneumatycznych potencjalne opcje obejmują redukcję ciśnienia, sterowanie ciśnieniem w zależności od zapotrzebowania, tworzenie różnych stref ciśnień, wprowadzenie obwodów oszczędzających powietrze oraz pneumatyki sterowanej . W innych przypadkach elektryczna technika automatyzacji może zmniejszyć zużycie energii lub poprawić możliwość kontroli na tyle, aby uzasadnić inwestycję.

Najważniejszym czynnikiem jest kierowanie się zastosowaniem, a nie etykietą technologii. Mały ruch pneumatyczny może nie być kluczowym miejscem, w którym należy szukać oszczędności. Natomiast duży napęd, wysoka częstotliwość cyklu lub zastosowanie powietrza procesowego może wymagać znacznie bliższego przyjrzenia się.

Produktywność można zwiększyć, gdy automatyzacja zmniejsza wysiłek manualny, poprawia powtarzalność lub wspiera bardziej stabilne działanie maszyny. To z kolei ma pozytywny wpływ na OPEX. Jednak wszelkie zyski w produktywności muszą być wyraźnie powiązane z zastosowaniem. Zmiana technologii powinna odpowiadać wymaganym ruchom, jakości procesu, czasowi cyklu i środowisku pracy.

Dla wielu zespołów praktycznym pytaniem jest, czy nowa koncepcja automatyzacji pomoże maszynie działać bardziej efektywnie w trakcie jej cyklu życia. Może to obejmować elektryczną automatykę, wydajne projekty pneumatyczne lub kombinację obu tych rozwiązań.

Koszty konserwacji i pracy mogą wzrosnąć, gdy systemy są skomplikowane, trudne do diagnozowania lub nie są poddawane regularnym przeglądom. Koszty operacyjne również mogą wzrosnąć, gdy infrastruktura sprężonego powietrza, ustawienia ciśnienia lub zużycie powietrza procesowego nie odpowiadają rzeczywistym wymaganiom zastosowania.

Zmniejszenie tych kosztów może wymagać przeglądu poziomów ciśnienia, identyfikacji wycieków, poprawy diagnostyki, użycia standaryzowanych komponentów, stworzenia bardziej przejrzystych stref ciśnienia lub przejścia na inną technologię, jeśli przynosi to korzyści dla zastosowania. Właściwa odpowiedź zależy od pełnego kontekstu działania, a nie od pojedynczego czynnika kosztowego.

Wybór odpowiedniej techniki automatyzacji zaczyna się od zastosowania. Przed zastąpieniem istniejącego rozwiązania inżynierowie powinni zrozumieć ruch, obciążenia, cykl pracy, zapotrzebowanie na energię, infrastrukturę oraz koszty cyklu życia.

Przydatny proces podejmowania decyzji obejmuje pięć pytań.

1. Gdzie faktycznie są generowane koszty operacyjne?
Sprawdź zużycie energii, zużycie sprężonego powietrza, powietrze procesowe, nakłady na konserwację oraz ryzyko przestojów.

2. Czy dane zastosowanie faktycznie generuje wysoki OPEX?
Duże napędy, wysokie prędkości cyklu, powietrze procesowe oraz nieefektywne wykorzystanie sprężonego powietrza mogą oferować większy potencjał niż małe, proste ruchy pneumatyczne.

3. Czy optymalizacja wystarczy?
Redukcja ciśnienia, strefy ciśnieniowe, obwody oszczędzające powietrze lub kontrolowane rozwiązania pneumatyczne często tworzą dobrą równowagę między nakładem a oszczędnościami, bez potrzeby całkowitej zmiany technologii.

4. Czy elektryfikacja się opłaci?
Elektryczna automatyzacja może być właściwym rozwiązaniem, gdy oszczędności energii, precyzja, możliwość sterowania lub zmniejszone zapotrzebowanie na sprężone powietrze uzasadniają inwestycję.

5. Co pokazuje całkowity koszt posiadania?
Ostateczna decyzja powinna uwzględniać koszty inwestycji, koszty eksploatacji, konserwację, energię, infrastrukturę oraz oczekiwaną wydajność w całym cyklu życia.

Festo oferuje zarówno pneumatyczną, jak i elektryczną technikę automatyzacji. Jest to istotne, gdy celem jest zmniejszenie kosztów operacyjnych, ponieważ najlepsze rozwiązanie może nie należeć do jednej kategorii technologii.

W zastosowaniach pneumatycznych Festo może wprowadzić środki takie jak redukcja ciśnienia, sterowanie ciśnieniem w zależności od zapotrzebowania, tworzenie stref ciśnienia, układy oszczędzające powietrze oraz pneumatyka sterowana. W zastosowaniach, gdzie elektryfikacja ma sens ekonomiczny, Festo może również wspierać przejście na automatyzację elektryczną.

To neutralne względem technologii podejście pomaga producentom zidentyfikować, czy OPEX jest istotny w konkretnym zastosowaniu i która opcja jest najbardziej odpowiednia.

Celem nie jest ogólne zastępowanie dobrze ugruntowanych rozwiązań. Celem jest sprawienie, aby koszty operacyjne stały się bardziej przejrzyste, oraz wybór koncepcji automatyzacji, która pasuje do procesu, infrastruktury i całkowitego kosztu posiadania.

Redukcja kosztów operacyjnych w technice automatyzacji rozpoczyna się od dokładnej oceny zastosowania. Małe ruchy pneumatyczne mogą nie być głównym czynnikiem kosztowym. Duże napędy, powietrze procesowe, aplikacje o wysokim zużyciu, nieefektywne wykorzystanie sprężonego powietrza lub nieprawidłowo sterowane strefy ciśnienia mogą mieć znacznie większy potencjał redukcji OPEX.

Odpowiednią ścieżką może być efektywna pneumatyka, elektryfikacja lub inna odpowiednia koncepcja automatyzacji. Najważniejsze jest odpowiedni balans między technologią, celem kosztowym a realiami operacyjnymi.

Wykorzystaj kolejny krok, aby ocenić swoje zastosowanie, zidentyfikować rzeczywiste źródła kosztów i ocenić całkowity koszt posiadania z Festo.

Czym jest OPEX?

OPEX oznacza koszty operacyjne. W technice automatyzacji obejmuje powtarzające się koszty eksploatacji maszyn i systemów, takie jak energia, sprężone powietrze, konserwacja, praca, przestoje oraz nakład pracy związany z konserwacją.

Jak technika automatyzacji może obniżyć koszty operacyjne?

Technika automatyzacji może obniżyć koszty operacyjne poprzez zmniejszenie zużycia energii, poprawę stabilności procesów, redukcję przestojów, wspieranie planowania konserwacji oraz wybór odpowiedniej technologii dla każdego zastosowania.

Jaka jest różnica między OPEX a CAPEX?

CAPEX to koszt początkowej inwestycji. OPEX to powtarzalny koszt operacyjny. W technice automatyzacji oba koszty powinny być analizowane wspólnie, ponieważ niższy koszt zakupu nie zawsze oznacza niższy koszt cyklu życia produktu.

Jakie technologie mają największy wpływ na redukcję OPEX?

Największy wpływ zależy od zastosowania. Istotne opcje mogą obejmować elektryczną automatyzację, rozwiązania pneumatyczne, strefy ciśnienia, obwody oszczędności powietrza, diagnostykę, konserwację predykcyjną i kontrolowane technologie pneumatyczne.

Jak producenci mierzą oszczędności OPEX?

Producenci mierzą oszczędności OPEX, porównując powtarzające się koszty przed i po wprowadzeniu usprawnienia. Istotne czynniki mogą obejmować zużycie energii, pobór sprężonego powietrza, nakłady na konserwację, przestój, koszty pracy oraz całkowity koszt posiadania.