Każdy projekt automatyzacji zaczyna się od praktycznego pytania.
Który siłownik pasuje do ruchu? Jaki system napędu będzie odpowiedni do danego obciążenia? Która wyspa zaworowa obsługuje wymaganą magistralę polową? Który osprzęt jest kompatybilny? Jakie dane są potrzebne przed uruchomieniem?
Narzędzia inżynieryjne zapewniają strukturę, dzięki której kwestie te można szybciej i łatwiej rozwiązać. Zamiast przeszukiwać różne źródła, inżynierowie mogą korzystać z dedykowanych narzędzi do konkretnych zadań, takich jak symulacja, wymiarowanie, wybór produktów, konfiguracja systemu i uruchomienie.
W krytycznym momencie stanowi to oszczędność czasu: podczas podejmowania decyzji kształtujących wydajność maszyny.
Inżynieria automatyzacji rzadko jest procesem jednoetapowym. Projekt można rozpocząć od koncepcji maszyny, następnie przejść przez dobór rozmiarów i wybór produktu, a następnie przejść do konfiguracji, dokumentacji i uruchomienia.
Oferowane przez Festo narzędzia inżynieryjne wspierają wszystkie różnego rodzaju zadania w ramach tego procesu:
Cel jest prosty: poświęcaj mniej czasu na szukanie, a więcej na inżynierię.
Jeśli komponenty pneumatyczne, elektryczne i sterowniki IPC muszą ze sobą współpracować, inżynierowie od samego początku potrzebują jasnego obrazu kompletnego systemu.
System Configurator wspiera projektowanie kompletnych systemów automatyzacji, wykorzystując produkty i rozwiązania Festo. Zapewnia to inżynierom bardziej kompleksowy obraz danego zastosowania, zamiast traktowania każdego komponentu osobno.
Dodatkowe narzędzia wspierają konkretne zadania inżynierskie. Pneumatic Simulation pomaga ocenić zachowanie systemu pneumatyki. Electric Motion Sizing wspiera wymiarowanie elektrycznych systemów napędowych. Handling Guide Online pomaga szybciej konfigurować systemy manipulacyjne.
Te narzędzia pomagają inżynierom podejmować decyzje techniczne na podstawie obliczeń zamiast przypuszczeń.
Wybór produktu może szybko opóźnić realizację projektu. Komponent może wyglądać na odpowiedni, ale szczegóły, takie jak dane techniczne, warianty, osprzęt, części zamienne, dokumentacja oraz informacje o zamówieniu muszą bz zgodne.
Aplikacja Quick Search Plus zapewnia dostęp do katalogu online Festo, dzięki czemu inżynierowie mogą szybciej znaleźć odpowiednie produkty. Wyszukiwać można według kodu typu, porównywać produkty, tworzyć listy części oraz znajdować kompatybilny osprzęt lub części zamienne.
Ułatwia to zarządzanie procesem wyboru produktu, zwłaszcza gdy wymagana funkcja jest prosta, lecy wzmaga jeszcze potwierdzenia odpowiedniego komponentu.
Po wybraniu komponentów kolejnym kluczowym krokiem jest uruchomienie. Systemy napędów często obejmują komponenty mechaniczne, silniki, sterowniki oraz ustawienia oprogramowania. Jeśli wszystkie te elementy są rozpatrywane osobno, konfiguracja może trwać dłużej, niż się spodziewano.
Festo Automation Suite to jedno środowisko oprogramowania, które służy do parametryzacji, programowania i konserwacji kompletnych systemów napędu. Umożliwia inżynierom bardziej efektywne przechodzenie od wyboru komponentów do uruchomienia systemu.
Oprogramowanie zarządza konfiguracją w pięciu krokach, upraszcza instalację w program sterownika i oferuje rozszerzenia dostosowane do specyficznych wymagań, w tym opcjonalne rozszerzenie CODESYS.
Efektywność inżynieryjna nie kończy się po zaprojektowaniu systemu. Uruchomienie, konfiguracja i diagnostyka wpływają również na to, jak szybko maszynę można wprowadzić do eksploatacji i utrzymać w ruchu.
Festo Maintenance Tool, wspiera uruchomienie, konfigurację i diagnostykę terminali CPX. W przypadku przemysłowych magistrali Ethernet, takich jak Ethernet/IP, PROFINET czy Modbus® TCP, narzędzie może komunikować się bezpośrednio z terminalem CPX. Klasyczne magistrale polowe można podłączyć za pomocą adaptera USB.
Oznacza to, że zespoły mogą szybciej uzyskiwać dostęp do informacji o systemie, generować dokumentację i łatwiej diagnozować usterki.