Czym jest OEE?

OEE to istotny wskaźnik stosowany w automatyzacji produkcji i przemysłu, służący do pomiaru efektywności wykorzystania maszyny lub linii produkcyjnej. Pokazuje, w jaki sposób sprzęt przyczynia się do procesu produkcyjnego i wskazuje obszary, w których konieczne są udoskonalenia.

Wysoka wartość OEE wskazuje na efektywne wykorzystanie sprzętu, podczas gdy niska wartość OEE sygnalizuje potencjalne problemy z dostępnością, wydajnością lub jakością. Dzięki zrozumieniu i zastosowaniu OEE przedsiębiorstwa mogą identyfikować wąskie gardła, ograniczać ilość odpadów i stale udoskonalać swoje procesy produkcyjne — co jest niezbędne do zwiększenia efektywności operacyjnej.

Jak najnowsza technologia może poprawić OEE

Zaawansowane rozwiązania automatyzacji przemysłowej usprawniają sposób, w jaki producenci monitorują i zwiększają wskaźnik OEE. Nowoczesne czujniki, platformy IIoT i analityka oparta na sztucznej inteligencji nieustannie gromadzą dane produkcyjne w czasie rzeczywistym, umożliwiając zespołom natychmiastowe identyfikowanie wąskich gardeł i podejmowanie działań, zanim wpłyną one na wydajność.

Technologie i strategie, takie jak konserwacja predykcyjna, cyfrowe bliźniaki oraz lokalne lub oparte na chmurze platformy monitorowania, umożliwiają firmom:

  • Ograniczenie nieplanowanych przestojów dzięki przewidywaniu awarii przed ich wystąpieniem.
  • Optymalizację wydajności poprzez precyzyjne dostrajanie czasów cykli i dostosowywanie procesów w czasie rzeczywistym.
  • Poprawę jakości dzięki zaawansowanej kontroli i opartej na danych analizie przyczyn źródłowych.

Dzięki tym innowacjom menedżerowie zyskują przejrzysty wgląd w efektywność maszyn na całej linii produkcyjnej, podczas gdy technicy mają dostęp do praktycznych informacji, aby utrzymać sprzęt w szczytowej wydajności. Ta synergia technologii i wskaźników OEE pomaga firmom osiągnąć ciągłe doskonalenie i utrzymać przewagę konkurencyjną.

Składniki kalkulacji OEE

Kalkulacja OEE opiera się na trzech kluczowych elementach:

1. Dostępność

Dostępność mierzy, ile czasu maszyna faktycznie pracuje w porównaniu do planowanego czasu produkcji. Nieplanowane przestoje, takie jak awarie lub kwestie konserwacyjne, zmniejszają dostępność.

Formuła:
Dostępność = rzeczywisty czas pracy / planowany czas produkcji

2. Wydajność

Wydajność ocenia, czy urządzenie działa z maksymalną prędkością. Wszelkie spowolnienia, efekty starzenia lub krótkie przestoje obniżają wydajność.

Formuła:
Wydajność = liczba wyprodukowanych jednostek / teoretyczna możliwa liczba jednostek

3. Jakość

Jakość ocenia odsetek produktów spełniających wymagane standardy. Wady i przeróbki obniżają wynik jakości.

Formuła:
Jakość = dobre jednostki / całkowita liczba wyprodukowanych jednostek

Jak obliczyć ogólną efektywność sprzętu

Obliczanie wskaźnika OEE obejmuje trzy główne kroki:

1. Gromadzenie danych

Rejestrowanie rzeczywistego czasu produkcji, przyczyn przestojów, prędkości maszyny i danych dotyczących jakości produktu. Im dokładniejsze dane, tym bardziej wiarygodny będzie wynik OEE.

2. Obliczanie każdego składnika

  • Dostępność: Planowany a rzeczywisty czas pracy
  • Wydajność: Idealna a rzeczywista prędkość produkcji
  • Jakość: Dobre produkty w porównaniu z całkowitą produkcją

3. Połącz wyniki

Po obliczeniu tych trzech składników należy je pomnożyć, aby uzyskać ostateczny wskaźnik OEE:

OEE = Dostępność × Wydajność × Jakość

Wynik 100% oznacza, że sprzęt produkuje wyłącznie części wysokiej jakości, z maksymalną prędkością, bez żadnych przestojów. Wskaźnik OEE powyżej 85% jest powszechnie uważany za doskonały w większości literatury. Należy jednak pamiętać, że optymalne wartości mogą się znacznie różnić w zależności od konkretnego segmentu przemysłu i środowiska produkcyjnego.

Poniższa tabela opiera się na syntezie zakresów opublikowanych przez wiodące firmy zajmujące się automatyką przemysłową, dostawców oprogramowania OEE, źródła badań produkcyjnych oraz pracę dyplomową MBA autorów.

Skąd pochodzi OEE

Koncepcja OEE wywodzi się z metodologii Total Productive Maintenance (TPM) opracowanej w Japonii w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. TPM miał na celu maksymalizację efektywności sprzętu poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników w proaktywną konserwację i ciągłe doskonalenie. Wskaźnik OEE stał się kluczową miarą mierzącą skuteczność stosowania zasad TPM.

Obecnie OEE pozostaje filarem lean manufacturing oraz inicjatyw doskonałości operacyjnej na całym świecie, pełniąc rolę uniwersalnego języka do pomiaru produktywności w zautomatyzowanych środowiskach produkcyjnych.

Zwiększ wskaźnik OEE dzięki rozwiązaniom Festo

Dla producentów dążących do maksymalizacji produktywności i wydajności operacyjnej Festo oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyzacji przemysłowej, zaprojektowane specjalnie z myślą o monitorowaniu i udoskonalaniu. Wielu klientów osiągnęło już poprawę wskaźnika OEE nawet o 10%, integrując technologie Festo ze swoimi systemami produkcyjnymi.

Nasza oferta obejmuje wysokowydajne rozwiązania sprzętowe, zaprojektowane i zoptymalizowane przy użyciu naszego zaawansowanego oprogramowania projektowego oraz dziesięcioleci doświadczenia w zakresie aplikacji. Obejmuje również aplikacje oparte na sztucznej inteligencji do predykcyjnej konserwacji napędów pneumatycznych i elektrycznych, które klienci mogą łatwo wdrożyć nawet bez własnej wiedzy w zakresie sztucznej inteligencji.

Wszystkie technologie Festo bezproblemowo integrują się z istniejącymi środowiskami produkcyjnymi, zapewniając dane w czasie rzeczywistym, praktyczne wnioski i inteligentną diagnostykę, które pomagają skrócić przestoje, zoptymalizować wydajność i poprawić jakość produktu. Dzięki Festo poprawa wskaźnika OEE staje się namacalnym, osiągalnym celem - prowadząc produkcję w kierunku światowej klasy efektywności.