Rozwój i produkcja nowoczesnych urządzeń laboratoryjnych, diagnostycznych i medycznych znajdują się dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w polu napięć pomiędzy innowacjami technologicznymi, wymaganiami regulacyjnymi a presją ekonomiczną. Wymagania dotyczące precyzji, niezawodności i miniaturyzacji stale rosną, podobnie jak wymagania dotyczące dokumentacji, bezpieczeństwa i integracji cyfrowej z istniejącymi systemami.

Jednocześnie wielu producentów zmaga się z ograniczonymi zasobami, rosnącą presją kosztów i pogłębiającym się niedoborem wykwalifikowanych pracowników. Złożoność systemu rośnie, a jednocześnie okna czasowe na rozwój i wprowadzenie produktu na rynek stają się coraz krótsze.

W artykule tym omówiono główne wyzwania stojące przed produkcją urządzeń, zwłaszcza w obszarach analitycznej technologii laboratoryjnej, diagnostyki klinicznej i technologii medycznej, a także przedstawiono ramy warunków, w których obecnie konieczne jest opracowywanie innowacyjnych rozwiązań.

1. Ograniczenia przestrzenne i miniaturyzacja w urządzeniach laboratoryjnych, diagnostycznych i medycznych

Kompaktowa konstrukcja nowoczesnych urządzeń stawia przed konstruktorami ogromne wyzwania. Urządzenia laboratoryjne, diagnostyczne i medyczne muszą spełniać wiele funkcji na bardzo małej przestrzeni, w tym zawierać czujniki, elementy układów płynnych i elektroniczne. Jednocześnie rosną wymagania dotyczące ergonomii, mobilności i możliwości transportu. Miniaturyzowane podzespoły muszą być nie tylko wydajne, ale także niezawodne i trwałe. Ograniczona przestrzeń instalacyjna wymaga kreatywnych zmian i przemyślanej architektury systemu, w której liczy się każdy milimetr. Często ma to wpływ na zużycie materiałów i wagę.

2. Niedobór wykwalifikowanych pracowników i brak specjalistycznej wiedzy w zakresie rozwoju urządzeń

Wielu producentów staje przed wyzwaniem opracowywania złożonych systemów mechatronicznych przy udziale małych, intensywnie wykorzystywanych zespołów. Szczególnie w takich obszarach jak automatyka, elektronika strumieniowa, elektronika czy integracja oprogramowania często brakuje specjalistycznej wiedzy. Jednakże rozwój urządzeń laboratoryjnych, diagnostycznych i medycznych wymaga dogłębnej wiedzy technicznej – od początkowego pomysłu do produkcji seryjnej. Dlatego przedsiębiorstwa, których główna kompetencja nie obejmuje technologii napędowych ani integracji systemów, coraz częściej korzystają ze wsparcia zewnętrznych partnerów, którzy dostarczają im specjalistycznej wiedzy i zasobów.

3. Presja kosztów i efektywność ekonomiczna w małych seriach produkcyjnych

W sektorze produkcji urządzeń wzrasta presja ekonomiczna, zwłaszcza w przypadku małych i średnich serii produkcyjnych. Klienci oczekują rozwiązań o wysokiej wydajności, niezawodności i opłacalności. Jednak opracowywanie nowych urządzeń jest kosztowne, zwłaszcza przy dużej różnorodności wariantów i małej wielkości produkcji. Aby utrzymać konkurencyjność, wielu producentów stawia na modułowe zespoły, standaryzację i zewnętrzne wsparcie rozwojowe. Dzięki temu czas realizacji projektów może być skrócony, a koszty obniżone, bez uszczerbku dla jakości i funkcjonalności.

4. Złożoność technologiczna systemów mechatronicznych

Integracja fluidyki, elektroniki, mechaniki, sensoryki i oprogramowania w jednym urządzeniu prowadzi do wysokiej złożoności systemowej. Aby zapewnić bezproblemowe działanie, interfejsy muszą być precyzyjnie skoordynowane. Nawet niewielkie niespójności w architekturze systemu mogą prowadzić do poważnych problemów podczas użytkowania lub w procesie certyfikacji. Dlatego też, aby osiągnąć sukces, konieczne jest holistyczne podejście do integracji systemów, najlepiej realizowane przez zespoły interdyscyplinarne.

5. Niezawodność i precyzja w rzeczywistych warunkach eksploatacji

Urządzenia laboratoryjne, diagnostyczne i medyczne muszą działać niezawodnie i precyzyjnie przez wiele lat, często w zmieniających się warunkach środowiskowych. Wymagania dotyczące dokładności, powtarzalności i długoterminowej stabilności są szczególnie wysokie w w przypadku wrażliwych aplikacji, takich jak analizy krwi czy testy molekularnobiologiczne. Solidna konstrukcja, wysokiej jakości podzespoły i przemyślany system zapewnienia jakości są kluczowe dla uniknięcia awarii i zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentów.

6. Wymagania regulacyjne i normy w technologii medycznej

Producenci urządzeń laboratoryjnych, diagnostycznych i medycznych mają obowiązek przestrzegania wymogów prawnych, takich jak MDR (Medical Device Regulation), ISO 13485, przepisy FDA czy normy IEC-61010. Jednocześnie jest to niezwykle złożone. Już na etapie rozwoju należy uwzględnić dokumentację, możliwość pełnej identyfikowalności oraz proces walidacji. Błędy lub zaniedbania mogą prowadzić do znacznych opóźnień, problemów z uzyskaniem certyfikacji, a nawet do konieczności wycofania urządzeń z rynku. Dlatego też dogłębne zrozumienie wymogów regulacyjnych jest kwestią kluczową.

7. Efektywne zarządzanie wprowadzaniem produktów na rynek i różnorodnością wariantów

Czas od pomysłu na produkt do wprowadzenia go na rynek staje się coraz krótszy. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na indywidualne warianty i elastyczne ilości. Producenci muszą zatem być w stanie szybko reagować na zmiany na rynku oraz sprawnie opracowywać, testować i masowo produkować nowe urządzenia. Zwinne procesy rozwoju, modułowe platformy i ścisła współpraca z doświadczonymi partnerami pozwalają znacząco skrócić czas wprowadzania produktów na rynek.

8. Cyfryzacja, sieciowanie i cyberbezpieczeństwo w inteligentnych urządzeniach

Urządzenia laboratoryjne, diagnostyczne i medyczne są dziś coraz częściej połączone w sieć i umożliwiają przesyłanie danych. Komunikują się z systemami informatycznymi szpitali, platformami chmurowymi lub laboratoryjnymi systemami informacyjnymi, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie i ocenę danych. Tego typu cyfrowa sieć stawia wysokie wymagania interfejsom, architekturze oprogramowania i przede wszystkim bezpieczeństwu IT.

Wraz z wejściem w życie ustawy Cyber Resilience Act (CRA) w grudniu 2027 cyberbezpieczeństwo stanie się obowiązkową częścią oznakowania CE dla wszystkich produktów z elementami cyfrowymi. Producenci muszą zatem projektować zgodnie z zasadami „Secure by Design” oraz „Secure by Default”.

9. Łatwość serwisowania i predykcyjne utrzymanie ruchu

Oprócz parametrów technicznych coraz większą uwagę zwraca się na łatwość konserwacji i serwisowania urządzeń. Producenci stoją przed wyzwaniem zaprojektowania systemów, które wymagają niewielkiej konserwacji, są łatwiejsze w serwisowaniu, a w najlepszym przypadku umożliwiają konserwację predykcyjną. Celem jest minimalizacja przestojów, wydłużenie okresu eksploatacji i zwiększenie efektywności operacji serwisowych. Nowoczesne podejścia, takie jak predykcyjne utrzymanie ruchu, umożliwiają wczesną identyfikację potrzeb konserwacyjnych – zanim dojdzie do awarii.

10. Zrównoważony rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów w produkcji urządzeń

Zrównoważony rozwój jest dziś kluczowym czynnikiem konkurencyjności i już dawno przestał być jedynie „miłym dodatkiem”. Producenci stoją przed wyzwaniem ograniczenia zużycia materiałów i energii przez swoje urządzenia bez uszczerbku dla wydajności i jakości. Projekty oszczędzające zasoby, energooszczędne komponenty i materiały nadające się do recyklingu są kluczowymi narzędziami pozwalającymi połączyć odpowiedzialność ekologiczną z sukcesem ekonomicznym.

Opisane wyzwania pokazują, że wymagania stawiane producentom urządzeń w branży Life Science są wysokie i często nie da się ich spełnić, stosując klasyczne, standardowe komponenty. Ogólne podejścia szybko osiągają swoje granice, zwłaszcza jeśli chodzi o precyzję, integrację i bezpieczeństwo regulacyjne.