Niezależnie od tego, czy chodzi o elektrolizę wody, sprężanie w pojemnikach wysokociśnieniowych, czy dystrybucję za pomocą mobilnych przyczep i stacji paliw – wodór jest wysoce reaktywny i często jest transportowany pod ogromnym ciśnieniem. Cząsteczka jest również bardzo mała, co czyni ją bardziej podatną na wycieki. Niezawodność jest najwyższym priorytetem dla wszystkich zastosowań w wodorowym łańcuchu wartości. Ponieważ w sytuacji kryzysowej zagrożeni mogą być ludzie, systemy i budżety. Oznacza to, że procesy są wrażliwe na każdym etapie łańcucha wartości. Ważne jest, aby pamiętać o tych aspektach:
Jeśli pójdziesz na skróty lub zbyt późno rozważysz wymagania, ryzykujesz nie tylko opóźnienia, ale także kosztowne modernizacje. Dowiedz się, jak możesz zminimalizować ryzyko od samego początku dzięki niezawodnej koncepcji bezpieczeństwa w naszym wpisie na blogu na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego na przykładzie produkcji wodoru.
Automatyzacja wodoru jest złożona, a błędy mogą być bardzo kosztowne. Ta lista kontrolna pomoże Ci zapobiegać ryzyku i projektować bezpieczniejsze, skalowalne systemy. Dowiesz się jak:
Tradycyjne instalacje w przemyśle chemicznym i procesowym często opierają się na pojedynczych zaworach montowanych bezpośrednio na napędzie. Liczne zawory, czujniki i elementy sterujące oznaczają dużą gęstość interfejsów. Nowoczesne systemy wodorowe często opierają się na jednostkach modułowych. Choć ułatwia to integrację z całym systemem, podejście to zwiększa również złożoność poszczególnych modułów. Bez spójnej architektury systemu często prowadzi to do:
Można temu zapobiec dzięki dobrze przemyślanej architekturze i odpowiednim produktom. Kompaktowe wyspy zaworowe są tutaj prawdziwym przełomem: niższe koszty instalacji i konserwacji, scentralizowane opcje diagnostyczne i wysoka modułowość do późniejszej adaptacji i rozbudowy.
Jeden z przykładów: kompaktowe, modułowe rozwiązania wysp zaworowych, takie jak VTUG lub CPX-MPA łączą sterowanie, zawory i monitorowanie w jednym systemie. W zależności od zastosowania, spełniają one wymagania SIL, są szczególnie odpowiednie do pracy w trudnych warunkach i mogą być stosowane nie tylko w aplikacjach stacjonarnych, ale także mobilnych.
Rynek wodoru rośnie w szybkim tempie. Już sam rzut oka na strategię UE w zakresie wodoru (cel: 40 GW zdolności elektrolizy do 2030) pokazuje, że infrastruktura techniczna musi być skalowalna. Bez jednolitej architektury automatyzacji pojawiają się następujące ryzyka:
Wybór dobrze przemyślanej i ustandaryzowanej architektury na wczesnym etapie jest najlepszą ochroną przed tymi problemami. Chętnie udzielimy Ci wsparcia. Niezależnie od tego, czy jest to gotowy do instalacji system szaf sterowniczych, certyfikowana technologia zaworów, modułowa pneumatyka czy wsparcie inżynierskie na wszystkich etapach projektu - tak, aby Twój system był bezpieczny, wydajny i skalowalny od samego początku.
Wyzwania związane z automatyzacją procesów wodorowych są realne - ale możliwe do rozwiązania. Ci, którzy od samego początku polegają na właściwych partnerach i koncepcjach, zmniejszają ryzyko, przyspieszają projekty i tworzą podstawę dla długoterminowego sukcesu.
Ważne jest: