Homepage
Blog
Spojrzenie za kulisy
Zajrzyj za kulisy Festo i dowiedz się o nas więcej. Przeczytaj o cyber-fizycznej fabryce szkoleniowej Festo, najnowocześniejszej automatyce w Zakładzie Technologicznym w Scharnhausen oraz testach wytrzymałościowych produktów, np. w komorze solnej.
Top 10 protokołów automatyki przemysłowej
W obliczu przejścia na Przemysł 4.0 wybór właściwych protokołów komunikacji przemysłowej jest kluczem do zwiększenia efektywności, ograniczenia przestojów i uzyskania nowej wartości z danych. Oprócz rozwiązań informatycznych dla biur, magistrale fieldbus i przemysłowe sieci Ethernet stanowią podstawę inteligentnych produktów, IIoT i połączonych fabryk. W tym przeglądzie pokazano, w jaki sposób ich ewolucja wspiera skalowalność, analizę danych w czasie rzeczywistym i przewagę konkurencyjną w dzisiejszym krajobrazie automatyzacji.
Redukcja kosztów dzięki zdalnym We/Wy
Redukcja kosztów, ograniczenie nakładu pracy związanej z okablowaniem i zwiększenie elastyczności. W tym wpisie na blogu porównujemy różne podejścia do architektury systemu - dla Twojego kosztowo efektywnego i przyszłościowego rozwiązania automatyzacji.
Oszczędność kosztów dzięki zdalnym we/wy
Struktura architektury maszyny z rozwiązaniami RIO ma duży wpływ na całkowity koszt posiadania maszyny. Staranny dobór i wdrożenie na etapie przygotowań mogą pomóc w znacznym obniżeniu kosztów.
Starannie obliczona: efektywność energetyczna
Co ma wspólnego zakład produkujący ołówki z efektywnością energetyczną? Całkiem sporo! Efektywność energetyczna na stanowisku pokazowym "Experience Energy Efficiency" w siedzibie Festo w Esslingen-Berkheim, system ostrzenia ołówków pokazuje, jak jeden element optymalizacyjny w zakresie efektywności energetycznej prowadzi do drugiego w celu stworzenia całościowej koncepcji. Imponujące wyniki energetyczne osiągnięto dzięki zmniejszeniu tarcia i ciężaru, dobraniu odpowiednich komponentów, jak również dzięki odzyskiwaniu energii oraz efektywnemu uruchamianiu i sterowaniu.
Słony prysznic
Śnieg i czarny lód sprawiają, że jazda zimą staje się śliska. Sole drogowe rzeczywiście sprawiają, że drogi są nieco bezpieczniejsze, ale są one szkodliwe nie tylko dla środowiska, ale także dla metalowych części samochodu. Sól atakuje metal karoserii, powodując pęcherze w lakierze, a w końcu łuszczenie i korozję. Odporność materiału na korozję można sprawdzić w ustandaryzowanych procesach testowych, na przykład w komorze solnej.
Planowanie wirtualne
Metrówka, ołówek, notatnik i dobre oko - nic więcej nie jest potrzebne do mierzenia budynków i obiektów. A może jest? Podobnie jak w wielu innych dziedzinach życia, również tutaj cyfryzacja wkracza do akcji.
Sale szkoleniowe w fabryce
Edukacja, wiedza i indywidualne uczenie się są istotną częścią kultury korporacyjnej Festo. Fabryka szkoleniowa w Zakładzie Technologicznym w Scharnhausen jest bezpośrednio zintegrowana z produkcją i w ten sposób wypełnia lukę między praktyczną nauką w miejscu pracy a nauką teoretyczną w centrum szkoleniowym. Think tanki tworzą również przestrzeń dla wspólnego rozwoju technologii i produktów.
Całkowicie rozbudzony
Światło jest bardzo ważne dla ludzkiego organizmu. Jest to szczególnie widoczne w ciemnych miesiącach zimowych, kiedy jest mniej światła dziennego, co często prowadzi do depresyjnych nastrojów. Długi dzień pracy przy sztucznym świetle również może być męczący. Im mniej jest światła dziennego, tym bardziej spada poziom oświetlenia w miejscu pracy, a tym samym zdolność do koncentracji. Nauka znalazła na to rozwiązania, które obecnie znajdują zastosowanie w praktyce.
Skąpane w elektryczności
Każdy z nas styka się z przedmiotami galwanizowanymi, nie zauważając tego. Od oprawek do okularów, wtyczek w ekspresach do kawy po chromowane krany na umywalkach i ocynkowane elementy w samochodzie. Przy użyciu tej technologii narzędzia i nożyczki są na przykład niklowane, co chroni je przed rdzą.
10 do potęgi 40 wariantów
Niezależnie od tego, czy chodzi o jedną partię, czy o ilość 2,5 miliona sztuk rocznie: nowy Zakład Technologiczny Festo w Scharnhausen pokazuje, jak elastyczność i szybkość idą ze sobą w parze. Przemysł 4.0 został wdrożony wszędzie tam, gdzie było to już możliwe. Dzięki synergii pomiędzy produkcją ręczną a modułowymi liniami montażowymi, zakład może wyprodukować 10 do potęgi 40 wariantów produktów.