Standaryzowane stacje składają się z elementów o tych samych wymiarach. Mogą one być rozmieszczone w różny sposób i mogą być ustawione i połączone w układ w bardzo krótkim czasie, tworząc jedną lub więcej linii produkcyjnych z różnymi punktami ciężkości automatyzacji. Oczywiście mogą być one również wykorzystywane jako indywidualne stanowiska pracy. Elastyczność systemu opiera się na znormalizowanej podstawowej strukturze elementów: Szafa sterownicza, przenośnik taśmowy, panel sterowania, kable systemowe i rolki.
Szeroki przenośnik taśmowy zapewnia ciągły transport palet przez dany zestaw i może być połączony z innym zestawem lub wolnostojącą pojedynczym stanowiskiem za pomocą ogniwa przełączającego. Połączenie odbywa się za pomocą mobilnego robota transportowego. Moduły aplikacyjne CP są zamontowane nad taśmą. Wyznaczają one centra automatyzacji poszczególnych komórek.