CP Lab obejmuje kompleksowe, związane z oprogramowaniem zagadnienia Przemysłu 4.0 w dziedzinie mechatroniki i automatyzacji, dzięki czemu służy jako optymalna podstawa solidnego wykształcenia w dziedzinie mechatroniki, praktycznego kształcenia techników oraz studiów licencjackich w zakresie mechatroniki.
Zintegrowany system nauczania CP Lab jest oparty na jednym lub kilku stanowiskach I4.0/IIoT i może być rozbudowywany dzięki kolejnym modułom. Może być używany jako samodzielne stanowisko pracy lub ustawiany w różnych konfiguracjach dzięki systemowi obiegu palet. Ponadto można go łączyć z innymi systemami szkoleniowymi, np. CP Factory.
Treści nauczania, takie jak łączenie instalacji w sieci, przepływ materiałów i informacji w złożonych systemach lub planowanie procesów, są przekazywane za pomocą naszych modułów aplikacyjnych CP.
CP Lab składa się zawsze z tych samych, systematycznie montowanych modułów:
Kompaktowa konstrukcja
Nasz kompaktowy system nauczania Przemysłu 4.0 idealnie nadaje się do nauki podstaw techniki sterowania.
Możliwość rozbudowy
Poprzez połączenie poszczególnych stacji roboczych CP Lab powstają różne systemy obiegu palet, dostosowane do wymagań. Poza treściami nauczania na poszczególnych stanowiskach CP Lab, nacisk kładzie się tutaj na takie treści, jak projektowanie układów, projektowanie procesów, optymalizacja procesów, zdecentralizowana technika sterowania, technika komunikacyjna i symulacja instalacji.
Elastyczność
Dzięki możliwości dowolnego rozmieszczenia poszczególnych stanowisk projektowych CP Lab można tworzyć różne systemy obiegu palet. Dzięki temu system nauczania może być idealnie dopasowany do konkretnych wymagań.
Chcemy maksymalnie ułatwić Państwu włączenie Przemysłu 4.0 do inicjatyw edukacyjnych. Dlatego nasi eksperci, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w kształceniu i szkoleniu w zakresie Przemysłu 4.0, stworzyli cztery różne predefiniowane konfiguracje CP Lab: kompletne systemy CP Lab 400. Te konfiguracje typowych i logicznie uporządkowanych systemów transferu palet CP Lab wraz z modułami aplikacyjnymi i komponentami oprogramowania odwzorowują użyteczne procesy - nawet w przypadku najmniejszego systemu.