Moduły aplikacyjne CP

Wszystkie nasze moduły aplikacyjne mogą być montowane na modułach podstawowych CP Factory, jak również na stanowiskach systemu CP Lab. Najnowsze technologie z branży wyznaczają treść dydaktyczną stacji. Wymiana modułów aplikacji w kilka minut dzięki standaryzowanym interfejsom. Szybka zmiana daje więcej czasu na różne sytuacje i treści edukacyjne.

Moduły aplikacji:

Pomiar

Moduł aplikacji pomiarowej

Dzięki modułowi aplikacji pomiarowej można zogniskować dwa laserowe czujniki odległości na dwóch punktach pomiarowych dla określonych części. W tym celu oba czujniki są zamontowane na regulowanym statywie pomiarowym.

Wyjście obrabianego przedmiotu

Moduł aplikacyjny wyjście obrabianego przedmiotu

Moduł wyjściowy detali jest wyposażony w dwuosiowy system obsługi i służy do wyprowadzania detali na dwa przenośniki rolkowe. Ten moduł aplikacyjny należy wykorzystać jako ręczną stację roboczą do usuwania towarów.

Wiercenie

Moduł aplikacji wiercenia

W module aplikacji wiercenia dwa wrzeciona wiertarskie są prowadzone w kierunku Z i przesuwane w kierunku X. Umożliwia to wywiercenie dwóch (symulowanych) par otworów w obrabianym przedmiocie.

Wiercenie CPS

Moduł aplikacji wiercenia CPS

Za pomocą modułu aplikacyjnego wiercenia CPS dwa wrzeciona wiertarskie są doprowadzane w kierunku Z i przesuwane w kierunku X. Umożliwia to wywiercenie dwóch par otworów w obrabianym przedmiocie. Zintegrowany inteligentny sterownik z interfejsem internetowym nadzoruje stany robocze poszczególnych napędów i może automatycznie generować propozycje zamówień części zamiennych i zużywających się poprzez dostępny interfejs internetowy.

Magazyn

Moduł aplikacji magazynu

Dzięki modułowi aplikacyjnemu magazynu, przedmioty „pokrywa przednia” lub „pokrywa tylna” są przechowywane w szybie magazynu. Jeśli pod magazynem składowania znajduje się paleta, przedmiot obrabiany jest oddzielany i umieszczany na palecie.

Mięsień pneumatyczny

Moduł aplikacyjny mięsień pneumatyczny

Dzięki modułowi aplikacyjnemu Mięsień Pneumatyczny proces prasowania odbywa się poprzez proporcjonalną regulację ciśnienia. Wytworzona siła jest precyzyjnie mierzona za pomocą dynamometru. Siła nacisku jest pochłaniana i kierowana przez dodatkową prowadnicę i nie oddziałuje na taśmę przenośnika.

Piec tulenowy

Moduł aplikacji pieca tunelowego

Moduł aplikacji pieca tunelowego służy do kontrolowania temperatury przedmiotu obrabianego do maksymalnie 80°C. Zakres regulacji temperatury jest regulowany ręcznie za pomocą klap wentylacyjnych, co pozwala na symulację zakłóceń.

Obracanie

Moduł aplikacyjny obracanie

Moduł aplikacji obracania obraca obrabiane elementy za pomocą pneumatycznego przenoszenia. Moduł przeznaczony jest do obróbki elementów sześciennych.

Inspekcja kamery

Moduł aplikacji do inspekcji kamerą

Moduł aplikacji inspekcji kamerą służy w procesie jako inteligentny i uniwersalny czujnik do zapewnienia jakości poprzez inspekcję optyczną.

Pick-by-Light

Moduł aplikacji Pick by Light

Moduł Pick-by-Light oferuje możliwość zintegrowania ręcznych sekwencji montażowych z prowadzeniem pracownika w liniach montażowych. Wybór sekwencji montażu jest dokonywany w planie pracy MES4.

Dane techniczne

Konstrukcja: rama modułowa z profili aluminiowych
Regał z 8 tacami do przechowywania elementów
Zintegrowany kontroler Pick-by-light
Zasilanie: 24V DC
Interfejs: Ethernet