MecLab to kompaktowe wprowadzenie do świata przemysłowej techniki automatyzacji i działający jako modułowy system szkoleniowy dla kształcenia technicznego. Każda stacja odzwierciedla realistyczny element automatyzacji i może być stosowana pojedynczo lub w kombinacji.
Ponadto poszczególne stacje można połączyć w bardziej złożone linie produkcyjne. W ten sposób powstają spójne łańcuchy procesów, które odzwierciedlają rzeczywiste przemysłowe procedury i oferują różnorodne możliwości dla pracy projektowej.
Po krótkim okresie wdrożenia uczniowie mogą samodzielnie pracować z MecLab. Analizują procesy, planują procedury, wdrażają rozwiązania i optymalizują system.
Poprzez wymianę komponentów można elastycznie rozszerzać i modyfikować standardowe ćwiczenia. Treści zadań mogą być dostosowywane do różnych poziomów nauczania i wielokrotnie modyfikowane.
MecLab nie jest sztywnym systemem, lecz można go elastycznie rozbudowywać. Oprócz trzech podstawowych stacji dostępne są dodatkowe moduły, na przykład do programowania z mikrokontrolerami (Arduino) lub sterownikami logicznymi (LOGO!). System nauczania może być precyzyjnie dostosowany do różnych programów nauczania, poziomów nauki i celów lekcji.
„Dzięki systemowi MecLab zapewniamy praktyczny i zrozumiały dostęp do technologii automatyzacji.” Dla uczących się niezwykle ważne jest nie tylko zrozumienie teoretycznych pojęć technicznych, ale także ich aktywne doświadczanie i stosowanie w praktyce.
Nasze podejście dydaktyczne koncentruje się na uczeniu się przez odkrywanie, zadaniach opartych na projektach i scenariuszach zastosowań w życiu rzeczywistym. W ten sposób wspieramy edukację STEM‑ i wnosimy istotny wkład w przekazywanie fachowej wiedzy oraz w rozwój osobisty uczących się. "Umiejętności te mają kluczowe znaczenie zarówno dla wyników gospodarczych, jak i rozwoju społecznego”.
Dr Sandra Funk
Architekt programów nauczania i MecLab , Festo Didactic
MecLab został specjalnie opracowany dla technicznego szkolenia zawodowego w dziedzinie automatyki i odpowiada na kluczowe wymagania w szkołach. System nauczania oferuje praktyczne i motywujące środowisko nauki, w którym aktywnie rozwijana jest treść techniczna.
Ta modułowa konstrukcja umożliwia elastyczne scenariusze wdrażania – od stopniowego wprowadzania do pracy projektowej – i zapewnia ukierunkowane wsparcie Umiejętności STEM takich jak rozwiązywanie problemów i myślenie systemowe.
Dzięki intuicyjnej obsłudze uczniowie mogą szybko pracować samodzielnie, opracowywać rozwiązania w zespole oraz doświadczać technicznych zależności w praktyczny i ekscytujący sposób.
Dzięki MecLab uczestnicy zanurzają się w świat produkcji przemysłowej – krok po kroku, w sposób dydaktyczny i motywujący.
Koncepcja dydaktyczna MecLab opiera się na nowoczesnych zasadach nauczania i wspiera nauczycieli w planowaniu lekcji.
MecLab dostosowuje się elastycznie do różnych środowisk edukacyjnych – od stanowiska indywidualnego przez pracę grupową i zespoły projektowe aż po kompletny zestaw klasowy. Dzięki modułowej konstrukcji system można stosować w zależności od metody nauczania i celu edukacyjnego. Nadaje się zarówno do ćwiczeń strukturalnych, jak i do pracy projektowej. Co więcej, kompaktowa konstrukcja umożliwia w razie potrzeby także mobilne zastosowania.
FluidSIM Light / MecLab jest używany do sterowania, programowania i symulacji stacji MecLab. Oprogramowanie umożliwia opracowywanie i symulację procesów automatyzacji w mechatronice i technice automatyzacji oraz wspiera uczących się w tworzeniu, testowaniu i optymalizacji logiki sterowania.
Dzięki obrazowej symulacji procesów przemysłowych można zrozumiale przedstawić techniczne zależności, a następnie bezpośrednio wdrożyć je praktycznie na stacjach MecLab.
Żadną – MecLab został zaprojektowany z myślą o osobach rozpoczynających przygodę z automatyką i grupie docelowej STEM.
W zależności od wariantu z 230V lub 110V.
Tak – wszystkie stacje są modułowe i można je ze sobą łączyć.
Tak, dla wszystkich stacji dostępne są komponenty zamienne i rozszerzające.
MecLab jest standardowo sterowany za pomocą FluidSIM Light/MecLab.
Alternatywnie możliwe jest również sterowanie za pomocą mikrokontrolera lub sterownika LOGO!. Dla tych wariantów Festo Didactic oferuje odpowiednie, wstępnie skonfigurowane pakiety.
Tak, istnieje możliwość zakupu dodatkowych licencji FluidSIM Light/MecLab dla systemu Windows. Są dostępne wyłącznie jako pakiet licencji z 8 licencjami.
Dołączone materiały edukacyjne dla stacji MecLab (548704/ 548705/ 548706) oraz systemów MecLab (549786/ 556276) są dostępne bezpłatnie.
FluidSIM E/P/H to pełna wersja oprogramowania oferująca szeroki zakres funkcji dla dziedzin elektrotechniki (E), pneumatyki (P) i hydrauliki (H).
FluidSIM Light/MecLab posiada ograniczony zakres funkcji, który został specjalnie dostosowany do pracy z MecLab.
Aktualizacja FluidSIM Light/MecLab do FluidSIM E/P/H jest nie możliwa.
Dla FluidSIM dostępna jest seria filmów, które omawiają różne tematy, takie jak GRAFCET, tworzenie projektów oraz inne podstawowe i zaawansowane funkcje software.
Oprogramowanie FluidSIM Light/MecLab jest dostępne tutaj do pobrania.