Visatronic EXCM Handling

Mały, ale mocny!

Elastyczna i efektywna kosztowo automatyzacja w montażu małych części

Zebranie wszystkich czynników ważnych dla sukcesu w jednym rozwiązaniu automatyzacji nie jest łatwym zadaniem. Cel, jakim jest przetwarzanie możliwie szerokiego zakresu wielkości partii, konkuruje z dążeniem do utrzymania kosztów na możliwie niskim poziomie. Mini-H-Portal EXCM oferowany przez Festo pokazuje, że nadal jest to możliwe.

Cykle życia produktów stają się coraz krótsze, szczególnie w przemyśle elektronicznym. Firmy mogą temu przeciwdziałać, stosując elastyczne rozwiązania automatyzacji, które umożliwiają łatwe przestawienie się na różne warianty. W ten sposób uzyskuje się ekonomiczną produkcję małych i dużych partii. Jednocześnie rosną wymagania jakościowe zarówno w stosunku do procesu produkcyjnego, jak i produktów końcowych. Wysoki stopień automatyzacji pomaga wyeliminować błędy i zwiększa precyzję. Problemem staje się jednak również przestrzeń dostępna na hali produkcyjnej. Wymagana jest kompaktowa konstrukcja maszyny. Połączenie wszystkich czynników w jednym rozwiązaniu automatyzacji jest trudnym zadaniem. Jednocześnie muszą być spełnione różne wymagania, takie jak elastyczne dostosowanie i skalowanie systemów, łatwa konfiguracja i ustawienie oraz szybkie uruchomienie. Nie można nie wspomnieć o wysokiej niezawodności i precyzji, jak również o korzystnej cenie zakupu i niskich kosztach utrzymania. Dzięki portalowi EXCM, Festo z powodzeniem połączyło wszystkie te czynniki.

Zawsze ta sama podstawa

Portal EXCM jest elastycznym i ekonomicznym rozwiązaniem automatyzacji dla szerokiego zakresu zadań handlingowych. Koncepcja napędu oparta na kinematyce równoległej z zamocowanymiu na stale silnikami. Oznacza to, że silnik napędzający oś Y nie musi być przenoszony na tej osi. Dzięki niewielkiej masie ruchomej uzyskano kompaktowy i wydajny system. W ten sposób portal EXCM oferuje producentom maszyn i urządzeń wydajną, nowoczesną platformę automatyzacyjną. Handling materiałów i sterowanie procesami mogą być zawsze realizowane na tej samej podstawie. Wymiany wymaga jedynie front-end device.

Portal mini EXCM

Dynamika na najmniejszej przestrzeni: napęd oparty na kinematyce równoległej zapewnia niską masę własną elementów ruchomych manipulatora EXCM.

Szybkie i precyzyjne testy

Dobrym przykładem udanego zastosowania mini portalu EXCM jest system testowy Flying Probe firmy Visatronic GmbH. Małe serie produkcyjne i prototypy sprawiają, że ekonomiczne testowanie płytek PCB jest prawdziwym wyzwaniem. Dlatego Visatronic rozszerzył swój istniejący system testowy Visatest. Nowa maszyna testująca pozycjonuje sondę testową na modułach elektronicznych. W ten sposób sprawdza się prawidłowość obróbki i działanie modułu. Mini portal EXCM: system testowy dla urządzeń mobilnych Napęd, który jest na stałe zamontowany na osi Y, nie musi być przenoszony na ruchomej osi. Dzięki kompaktowej budowie i niewielkiej masie ruchomej nie stanowi problemu wymagany czas przemieszczenia 2 sekund dla pełnej przekątnej oraz wymagana dokładność pozycjonowania 0,1 mm. Umożliwia to szybkie pozycjonowanie z prędkością do 500 mm/s i dokładność powtórzeń rzędu ±0,05 mm.

Firma PKC z Finlandii wykorzystuje również mini portal EXCM w urządzeniu testowym dla urządzeń mobilnych z ekranem dotykowym i przyciskami. EXCM wykonuje ruch do różnych pozycji testowych, jak również ruch w obrębie sekwencji testowych. Gotowe do montażu rozwiązanie handlingowe przekonało nas przede wszystkim swoją kompaktowością, atrakcyjną ceną, dużą elastycznością i skalowalną mechaniką. Więcej na ten temat można dowiedzieć się tutaj: Precyzja w miniaturze

PCK EXCM Obsługa

Fińska firma PKC wykorzystuje mini portal EXCM w urządzeniu testowym dla urządzeń mobilnych.

Większa wydajność systemu

Ekonomiczny zakup i eksploatacja, jak również elastyczne sterowanie przez Ethernet są również ważnymi argumentami przemawiającymi za zastosowaniem mini portalu EXCM. Wszystkie wartości zadane, takie jak pozycje docelowe i prędkość, mogą być wprowadzane bezpośrednio do tego kompaktowego, ekonomicznego systemu. System przejmuje kontrolę nad dwoma silnikami serwo. W ten sposób procesy związane z ruchem są łatwo programowalne - zarówno pozycja docelowa, jak i prędkość czy kierunek.

Mini portal EXCM jest optymalnym elementem systemu dla automatyki laboratoryjnej, produkcji elektroniki oraz produkcji, montażu i handlingu małych części.

Na pierwszy rzut oka: mini portal EXCM

Wysoka dynamika: mechaniczna konstrukcja silników zamontowanych na stałe redukuje masę ruchomą i nakłada na siebie wydajność napędu obu silników. Pozwala to na osiągnięcie dużej dynamiki 10 m/s².

Wysoka dokładność systemu: kinematyczna konstrukcja umożliwia powtarzalność na poziomie ±0,05 mm (w x/y).

Skrócony czas projektowania: kompletny system z określonymi interfejsami i wymiarami.

Łatwe zamawianie z tylko jednym numerem zamówieniowym. Prosta konfiguracja oferuje w pełni zintegrowany system handlingowy obejmujący silniki, sterowniki i kable.

Łatwe uruchomienie: konfiguracja EXCM odbywa się w prosty sposób za pomocą komputera PC lub notebooka z Festo Configuration Tool (FCT) poprzez sieć Ethernet LAN.

  1. Ten artykuł ukazał się w czasopiśmie technicznym dla klientów Festo trends in automation 2.2014
  2. Zdjęcia: Matti Immonen
Przegląd