Zintegrowane rozwiązania do kontroli i sterowania cieczy

Zintegrowane rozwiąz. do kontroli i obsługi cieczy

Większa efektywność dla producentów w automatyzacji laboratorium i wielu innych branżach

Jednym z głównych tematów w automatyce laboratoryjnej jest obsługa bardzo małych ilości cieczy, od mililitrów do nanolitrów. Festo oferuje w tym celu kompaktowe i doskonale zintegrowane jednostki funkcjonalne. Korzystając z tych standardowych komponentów, producenci systemów i urządzeń mogą skrócić czas prac projektowych, a jednocześnie niezawodnie i efektywnie spełnić wysokie wymagania jakościowe. Dzięki temu Festo jest wartościowym partnerem nie tylko dla klientów z sektora opieki zdrowotnej, ale także dla innych segmentów przemysłu, w których wymagane jest precyzyjne sterowanie i kontrola cieczy - np. w produkcji żywności i kosmetyków, w druku i czyszczeniu lub w procesach hodowli i inkubacji.

Festo oferuje kompletny system

Głowica dozująca VTOE była pierwszym modułowym, kompletnym rozwiązaniem opracowanym przez Festo do szybkiego i dokładnego dozowania bardzo małych objętości cieczy. W ten sposób Festo było w stanie zaoferować klientom zintegrowany system do obsługi cieczy, w tym kinematykę, który opiera się na zasadzie oddziaływania ciśnienia na ciecz, tzw. metoda ciśnieniowa.

Precyzyjne, sterowane ciśnieniem dozowanie cieczy

Precyzyjne, sterowane ciśnieniem dozowanie cieczy

Dzięki zastosowaniu proporcjonalnego regulatora ciśnienia, takiego jak VEAB, w napełnionym zbiorniku powstaje ciśnienie. Ciecz jest transportowana do głowicy dozującej lub zaworu z separacją medium poprzez dodatkowy przewód. Poprzez otwarcie i zamknięcie zaworu (np. VYKA lub VYKB) ciecz jest dozowana przez specjalne złączki do mediów typu push-in (NLFA) oraz igły dozującej (VAVN). Za pomocą ciśnienia i czasu otwarcia zaworu można regulować ilość dozowanej cieczy. Czasy otwarcia można łatwo dostroić, na przykład za pomocą modułu sterowania zaworem VAEM. Dzięki temu systemowi i odpowiedniemu układowi manipulacyjnemu, płytki z mikrodołkami w aplikacjach automatyki laboratoryjnej można precyzyjnie wypełnić w mgnieniu oka.

Zintegrowane rozwiązanie obejmujące obsługę cieczy i kinematykę

Zintegrowane rozwiązanie obejmujące obsługę cieczy i kinematykę.

Nowe możliwości zastosowań

Zawory elektromagnetyczne z separacją medium VYKA i VYKB oraz zawór pneumatyczny VZDB otwierają zupełnie nowe możliwości zastosowania poza automatyką laboratoryjną. Może to być dodawanie aromatów do produktów spożywczych, dozowanie tuszu w przemyśle drukarskim, mycie wymion krów, sterowanie płynami w fotelach dentystycznych, zaszczepianie jaj w procesie inkubacji i wiele innych.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie dozowania i dużo więcej

Moduł sterowania zaworami VAEM to kolejny produkt LifeTech, który oferuje bardzo różnorodne możliwości zastosowania. Może on sterować szeroką gamą zaworów elektromagnetycznych i sprawia, że parametryzacja wszystkich wartości redukcji prądu podtrzymania jest dziecinnie prosta. Dzięki temu można bardzo łatwo skonfigurować własne, indywidualne rozwiązania dozowania, od pojedynczego kanału do 12-kanałowej głowicy dozującej i modułu sterowania zaworami VAEM.

Bardziej efektywne pipetowanie

Zespół rozwojowy LifeTech w Bostonie, USA, opracował nową głowicę dozującą VTOI, która jest w stanie dozować do ośmiu punktów przez jedno wejście. Ponadto VTOI może być również wykorzystywana do pipetowania, czyli pobierania płynów z określonego źródła i dozowania ich w innym miejscu. W praktyce przyczynia się to w dużym stopniu do dalszego przyspieszenia kluczowych procesów w automatyce laboratoryjnej. Zespół w Bostonie pracuje również nad kompletnym systemem pipetowania oraz zdecentralizowanym wytwarzaniem próżni. Festo otwiera przed producentami coraz więcej możliwości i nowych perspektyw, dzięki którym precyzyjny transport cieczy staje się jeszcze bardziej efektywny.

Głowica dozująca VTOE: gotowe do zainstalowania rozwiązanie do dozowania

VTOE

  • Konfigurowalne rozwiązanie do dozowania składające się z płyty z rozgałęzieniem, zaworów dozujących i dysz
  • Wysoka precyzja
  • Typowy współczynnik zmienności (CV): < 1% przy 10 do 1000 μl
  • Zawór dozujący odseparowany od medium, dla wrażliwych i agresywnych mediów płynnych
  • Mała objętość wewnętrzna ułatwia płukanie

Link do sklepu internetowego

Głowica dozująca VTOI: wyjątkowa precyzyja

Głowica dozująca VTOI

  • Do dozowania cieczy równolegle do 8 kanałów
  • Szerokość modułu 9 mm – idealna do płytek z mikrodołkami
  • Prosta konstrukcja z możliwością montażu obok siebie dla zwiększenia przepustowości
  • Kompletny system z zaledwie kilkoma komponentami

Więcej informacji o produkcie (PDF)

Moduł sterowania zaworami VAEM: proste sterowanie zaworami z redukcją prądu podtrzymania

Moduł sterowania zaworami VAEM

  • Bardzo szybkie sterowanie zaworem z rozdzielczością czasową 0,2 ms
  • Interfejs cyfrowy (RS232 i Ethernet) do konfiguracji i sterowania zaworami
  • Łatwe ustawienie współczynnika kalibracji pomiędzy poszczególnymi kanałami (czasy otwarcia dla każdego zaworu)
  • Wejście wyzwalające 24 V do sterowania zaworami
  • Graficzny interfejs użytkownika (GUI) zapewniający łatwą obsługę i przejrzystą wizualizację

Link do sklepu internetowego

Zawory: separacja agresywnych mediów płynnych

Zawory

Zawory z separacją mediów VYKA/VYKB/VZDB: kompaktowe i niezwykle precyzyjne

  • Materiały zgodne z FDA
  • Opracowane zgodnie z normą ISO 13485
  • Niezawodna separacja mediów

- Do agresywnych mediów płynnych

- Bardzo łatwe do czyszczenia

  • Elastyczność zastosowania dzięki 3/2 i 2/2 (NC/NO)
  • Różne szerokości nominalne do dozowania, zasysania i do aplikacji o stałym przepływie
  • Różne szerokości nominalne do zastosowań w dozowaniu, zasysaniu i aplikacji o stałym przepływie

Więcej informacji o produkcie (PDF)

Złącza wtykowe dla płynów i igły dozujące: materiały zgodne z FDA

NLFA_VAVN

Złącze wtykowe NLFA dla płynów i igła dozująca VAVN: łatwa instalacja

  • Złącza do płynnych mediów, przeznaczone zwłaszcza do zastosowań laboratoryjnych
  • Pięć wariantów złączy dla szerokiego zakresu przewodów
  • Dziesięć wariantów dysz z opcjonalnym stożkiem i fazą
  • Odpowiednie do agresywnych cieczy
  • Materiały zgodne z FDA
  • Doskonała płukalność dzięki złączu bez tzw. "martwej strefy"

Więcej informacji o produkcie (PDF)

stycznia 2021

Przegląd