Nasi projektanci zastosowali nowe podejście do techniki manipulacyjnej z serią Bionic Tripod. W przeciwieństwie do typowych systemów portalowych, w tych trzech aplikacjach poziomy roboczy i napędu mają osobne przestrzenie.
Oddzielenie pozwala na zastosowanie ultra lekkiej kinematyki równoległej dla maksymalnej elastyczności. Uzupełnieniem układu kinematyki równoległej są palce chwyataka adaptacyjnego z Fin Ray Effect®, które przetestowaliśmy i rozwinęliśmy we wszystkich trzech aplikacjach. Struktura chwytaka wykorzystuje naturalną właściwość płetwy ogonowej ryby: po dociśnięciu do przedmiotu, delikatnie i pewnie przylega do jego kształtu.
Podczas gdy układ kinematyki równoległej w dwóch poprzednich modelach był zawieszony lub zamontowana poziomo, Bionic Tripod 3.0 jest zamontowany pionowo na powierzchni roboczej. Elastyczne ramię chwytaka można obracać we wszystkich kierunkach pod kątem do 90 stopni, co zapewnia dużą powierzchnię roboczą.
Aby ułatwić ciężką pracę nad głową. Korzyści z zabezpieczonej techniki napędów w zapylonych środowiskach, takich jak produkcja płyt gipsowych, piekarnia lub stolarnia.
Do zadań z interakcją między człowiekiem a maszyną - np. w rolnictwie do sortowania owoców i warzyw, w przemyśle do sortowania surowców wtórnych lub jako "trzecia ręka" i idealny pomocnik przy wszelkiego rodzaju pracach montażowych.
Dedykowany do zadań sortowania przedmiotów wrażliwych na nacisk o różnych rozmiarach i konturach, na przykład w produkcji żywności.
Wspólnie z instytutami, uczelniami oraz partnerami badamy zasady biologiczne, aby opracowywać innowacyjne idee i rozwiązania na potrzeby naszego kluczowego obszaru działalności – techniki automatyzacji oraz edukacji technicznej. Dowiedz się więcej o Bionic Learning Network lub odkryj inne ciekawe tematy dotyczące Festo na naszym blogu.