BionicCobot

Czuły pomocnik do współpracy człowiek-robot

BionicCobot jest wzorowany na ludzkim ramieniu nie tylko w swojej budowie anatomicznej. Podobnie jak jego biologiczny model, pneumatyczny lekki robot wykonuje wiele zadań za pomocą elastycznych i czułych ruchów. Ta elastyczność pozwala mu na bezpośrednią i bezpieczną pracę z człowiekiem.

Pneumatyczny lekki robot z dynamiką ruchu człowieka

Niezależnie od tego, czy chodzi o silne chwytanie czy ostrożne podnoszenie, mocne naciskanie czy delikatne dotykanie - abyśmy my, ludzie, mogli wykonać dany ruch, przeciwstawne mięśnie muszą zawsze współpracować. Nasi programiści technicznie zaimplementowali tę zasadę agonisty (gracza) i antagonisty (przeciwnika) we wszystkich siedmiu stawach BionicCobota.

W okolicy barku znajdują się trzy osie, po jednej osi w łokciu i dolnej części ramienia oraz dwie osie w nadgarstku. Każda oś posiada łopatkę z dwoma komorami powietrznymi. Tworzą one parę napędów, które można płynnie regulować jak mechaniczną sprężynę, wypełniając je sprężonym powietrzem.

Bezpieczna obsługa i intuicyjne działanie

Dzięki unikalnej koncepcji napędu można precyzyjnie określić potencjał siły, a tym samym również poziom sztywności ramienia robota. W przypadku kolizji, ramię pneumatyczne automatycznie ustępuje i nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Ta nieodłączna elastyczność i niewielka waga systemu pozwalają na stosowanie go bez klatki ochronnej, umożliwiając tym samym bezpośrednią i bezpieczną współpracę człowieka z maszyną.

BionicCobot jest obsługiwany intuicyjnie za pomocą specjalnie opracowanego graficznego interfejsu użytkownika. Za pomocą tabletu użytkownik może w prosty sposób uczyć czynności, które mają być wykonane i łączyć je w dowolnej kolejności. Zaprogramowane sekwencje ruchów są przesyłane do zintegrowanego Festo Motion Terminala za pośrednictwem platformy open-source ROS (Robot Operating System), który przejmuje sterowanie kinematyką.

Odciążenie w przyszłościowych miejscach pracy zespołowej

Krótsze terminy realizacji, szybsze cykle życia produktów czy duża elastyczność w zakresie ilości i wariantów - wymagania wobec produkcji przyszłości są zróżnicowane i zmieniają się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Wymaga to nowego rodzaju interakcji pomiędzy ludźmi, maszynami i danymi. Obok cyfrowego łączenia całych zakładów w sieć, w centrum uwagi znajdują się przede wszystkim rozwiązania automatyzacji oparte na robotach, które pomagają ludziom w ich codziennej pracy.

Ze względu na bezpieczną interakcję, naturalne sekwencje ruchów i intuicyjną obsługę, BionicCobot ma ogromny potencjał w wielu gałęziach przemysłu: szczególnie w zadaniach monotonnych, nie wymagających intensywnego myślenia , a nawet niebezpiecznych, mógłby być wykorzystywany jako robot wspomagający i odciążający człowieka.