Robotino® XT

Mobilny system nauczania z Handling Assistant

Robotino® XT łączy w sobie mobilny system szkoleniowy Robotino® z przenośną wersją Bionic Handling Assistant. Podobnie jak jego następca, Robotino® XXT, służy jako platforma badawcza do rozwoju innowacyjnych procesów i narzędzi dla automatyzacji przyszłości.

Swobodny ruch i precyzyjne sterowanie

Niezależnie od tego, czy robot porusza się do przodu, do tyłu, czy na boki - dzięki dwunastu stopniom swobody może manewrować w najmniejszych przestrzeniach i precyzyjnie ustawiać swoje elastyczne ramię chwytaka. Jest to możliwe dzięki ruchomemu zasilaniu w energię oraz zintegrowanej piezoelektrycznej wyspie zaworowej. Posiada już własne regulatory ciśnienia i precyzyjnie odmierza sprężone powietrze w komorach powietrznych ramienia pneumatycznego.

Elastyczne ramię robotyczne: bezpieczne przy bezpośrednim kontakcie

Elastyczność ramienia chwytaka umożliwia bezpieczny bezpośredni kontakt człowieka z maszyną. W przypadku kolizji z człowiekiem system natychmiast ustępuje, nie zmieniając pożądanego ogólnego zachowania dynamicznego. Nawet w przypadku awarii układów elektronicznych lub sterujących Handling Assistant jest bezpieczny, gdyż jego konstrukcja jest elastyczna.

Sprawdzony system nauczania: zachęcanie młodych ludzi do zainteresowania się technologią

W dziedzinie edukacji technicznej Robotino® sprawdził się już jako system dydaktyczny. Ma to bardzo motywujący wpływ zwłaszcza na młodych ludzi. Platforma robota może zostać uzupełniona o liczne komponenty i skonfigurowana do różnorodnych zadań za pomocą odpowiedniego oprogramowania. W ten sposób w ekscytujący i praktyczny sposób można nauczyć się podstaw techniki - na przykład techniki napędów elektrycznych i kinematyki, techniki czujników i sterowania, przetwarzania obrazów i techniki programowania.