AirJelly

Pierwszy obiekt latający w pomieszczeniach z napędem perystaltycznym

Aby zapewnić, że jej ruchy są jak najbardziej zbliżone do modelu biologicznego, AirJelly posiada osiem adaptacyjnych macek. Absorbują one siłę napędu elektrycznego i sprawiają, że sztuczna meduza unosi się na zasadzie odrzutu. Jednak w przeciwieństwie do swojego naturalnego odpowiednika, AirJelly nie unosi się w wodzie, ale w powietrzu.

AirJelly jest naprawdę lekki: przy średnicy 1,35 metra i wysokości 2,20 metra obiekt latający waży zaledwie 1,3 kilograma. Oprócz centralnego napędu elektrycznego, w korpusie znajdują się również akumulatory oraz balon wypełniony helem, który zapewnia niezbędne unoszenie. Sterowanie w przestrzeni trójwymiarowej odbywa się poprzez przesunięcie ciężaru. W połączeniu z napędem perystaltycznym, zdalnie sterowana meduza może unosić się w dowolnym kierunku.

Wyjątkowe manewry w locie dzięki Fin Ray Effect®

Przy projektowaniu ośmiu macek nasi programiści wykorzystali naturalny mechanizm działania: Fin Ray Effect®. Każda macka składa się z naprzemiennie napinanej i ściskanej flanki, które są połączone przegubowo z żebrami. W przypadku wywierania nacisku na bok, struktura geometryczna wygina się samoistnie w kierunku przeciwnym do działającej siły. Dzięki temu latająca meduza może poruszać się w powietrzu zgodnie z zasadą odrzutu swojego biologicznego wzorca.

Naszej sieci Bionic Learning Network udało się więc stworzyć prawdziwą innowację, gdyż taki silnik perystaltyczny nie był dotychczas znany w historii lotnictwa.