eMotionSpheres

Bezkolizyjny ruch autonomicznych systemów w przestrzeni

eMotionSpheres pokazują, jak kilka obiektów latających może poruszać się w skoordynowany sposób w określonej przestrzeni powietrznej. Czy to pojedynczo, czy zbiorowo - nawet w chaotycznych sytuacjach nie dochodzi do kolizji, ponieważ kule unikają się wzajemnie za pomocą zapamiętanych wzorców zachowań.

Dokładne pozycjonowanie dzięki technologii podczerwieni

Dziesięć kamer zainstalowanych w pomieszczeniu wykrywa kule za pomocą aktywnych znaczników podczerwieni i przekazuje dane o ich położeniu do centralnego komputera głównego. Obliczone na tej podstawie działania są przesyłane z powrotem do kul, które następnie realizują je lokalnie. Inteligentna sieć tworzy system kontroli i monitorowania, który może być stosowany w połączonej w sieć fabryce przyszłości.

Unikalny i wysoce wydajny system napędu

Każda z ośmiu kul ma średnicę 95 cm i jest wypełniona helem. Każda z nich jest napędzana ośmioma małymi śmigłami przymocowanymi do ich zewnętrznego kadłuba. Napędy są adaptacyjne i zapewniają tak samo wydajny ciąg zarówno w kierunku do przodu jak i do tyłu, co jest prawdziwą nowością w przypadku obiektów latających.

Śmigło adaptacyjne wzorowane na skrzydle ważki

Wiedza zdobyta podczas prac nad BionicOpterem została włączona do projektu śmigieł adaptacyjnych. Nasi programiści wykorzystali zasadę działania skrzydeł sztucznej ważki i przenieśli ją na unikalne napędy kul.

Podobnie jak skrzydła BionicOpter , śmigła kul składają się ze stabilnej ramy pokrytej elastyczną membraną. Spiekana laserowo rama jest jednokrotnie skręcana, tworząc w ten sposób figurę ósemki. Ponieważ folia nie jest całkowicie napięta, nadmuchuje się na jedną lub drugą stronę - w zależności od tego, w którą stronę obraca się śmigło. W ten sposób powstaje efekt pasywny, który występuje również w trzepoczących skrzydłach sztucznej ważki.