Zainspirowany przez mewę srebrzystą: podobnie jak jego naturalny model, SmartBird lata wyłącznie za pomocą swoich trzepoczących skrzydeł. Ultralekki ornitopter zachwyca doskonałą aerodynamiką i w przeciwieństwie do porównywalnych modeli latających może samodzielnie startować, latać i lądować bez dodatkowego napędu.
Wykonany z włókna węglowego, włókna szklanego i pianki poliuretanowej, SmartBird jest niezwykle lekki i oferuje maksymalną zwinność. Przy długości 1,07 metra i rozpiętości 1,96 metra waży tylko około 450 gramów. Ta jednolita lekka konstrukcja i inteligentna elektronika pokładowa są kluczem do uzyskania unikalnych właściwości lotu SmartBird.
Dzięki specjalnemu profilowi skrzydeł i ich ukierunkowanemu skrętowi, SmartBird osiąga wydajność aerodynamiczną ponad 80 procent. Konstrukcja pozwala skrzydłom nie tylko trzepotać w górę i w dół, ale także skręcać się w sposób ukierunkowany. Jest to możliwe dzięki aktywnemu przegubowemu napędowi skrętnemu, który zapewnia zarówno unoszenie, jak i latanie. Integracja tych funkcji odblokowała dla technologii klucz do lotu ptaków.
Podczas lotu dane takie jak pozycja skrzydła, skręt skrzydła czy stan akumulatora są stale rejestrowane przez oprogramowanie i sprawdzane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu w ułamku sekundy można dostosować i zoptymalizować parametry sterowania do nowych sytuacji. Stała diagnostyka zapewnia stabilność lotu, a tym samym bezpieczeństwo eksploatacji sztucznego ptaka.
SmartBird dostarcza ważnych wniosków dla naszej głównej działalności w zakresie technologii automatyzacji - zwłaszcza w dziedzinie aerodynamiki. Mogą one pomóc w opracowaniu nowych komponentów, które wymagają niewielkiej przestrzeni montażowej, są zoptymalizowane pod kątem przepływu, a tym samym są bardziej efektywne pod względem wykorzystania zasobów i energii. Integracja funkcjonalna sprzężonych napędów dostarcza nam informacji do projektowania i optymalizacji technologii napędów hybrydowych. Możliwe zastosowania obejmują zarówno generatory łopatkowe do wytwarzania energii z wody, jak i nowe napędy w automatyce procesowej.