W ramach naszych koncepcji przyszłościowych stale poszukujemy nowych lub jeszcze nie rozpowszechnionych koncepcji ruchu i napędu. Dzięki SmartInversion, naszym inżynierom udało się stworzyć ultralekki obiekt latający, który porusza się poprzez składanie się na zewnątrz. Ten niekończący się, rytmicznie pulsujący ruch skłądania się nazywany jest inwersją i nadaje modelowi jego nazwę.
Kształt obiektu latającego pochodzi z odwracalnego sześcianu od Paul Schatz. Rozdzielił on sześcian na dwa korpusy w kształcie gwiazd i jeden pas w środku. Pas jest sześciopunktowym pierścieniem łączącym, który wyłamuje się z dwóch korpusów narożnych, może być stale obracany do wewnątrz i dzięki temu przybiera różne kształty.
Pas latających sześcianów składa się z sześciu identycznych pryzmatów wypełnionych helem. Każdy pryzmat składa się z sześciu prętów z włókna węglowego, które stanowią ramę napinającą dla zewnętrznej membrany. W sumie 2130 litrów helu zapewnia niezbędną siłę nośną dla obiektu latającego, który waży zaledwie 2334 gramy. Napęd stanowią trzy silniki serwo, których pracę koordynuje jednostka pokładowa. W zależności od fazy, dwa silniki pracują z przodu, podczas gdy trzeci pracuje z tyłu i porusza się w przeciwnym kierunku.
Inteligentne połączenie ekstremalnie lekkiej konstrukcji, napędów elektrycznych oraz techniki sterowania i regulacyjnej umożliwia ciągłą inwersję w powietrzu. Podczas lotu oprogramowanie stale rejestruje dane, takie jak stan naładowania baterii czy zużycie energii i sprawdza je w czasie rzeczywistym. Dla nas jako przedsiębiorstwa zasada stałej diagnostyki jest również gwarancją niezawodności procesu w technice automatyzacji.
Dzięki sześcianowi Schatz odkrył, że teoria przenoszenia, która wcześniej opierała się na rotacji (ruch obrotowy) i translacji (ruch liniowy), może zostać rozszerzona o jeden element: inwersję. Pomysły Paula Schatza są już wykorzystywane w przemyśle - na przykład w mieszalnikach wewnętrznych lub do napowietrzania i cyrkulacji wody stojącej.