BionicANTs

Zachowania kooperacyjne zgodnie z naturalnym modelem

Mrówki są uważane za pracowite, żyjące w dużych koloniach z wyraźną hierarchią. Praca w zespole umożliwia im wykonywanie zadań, z którymi pojedynczy owad nie byłby w stanie poradzić sobie samodzielnie. Dlatego za wzór dla BionicANTs posłużyła nam nie tylko filigranowa anatomia naturalnej mrówki. Po raz pierwszy kooperacyjne zachowania stworzeń zostały przeniesione do świata techniki za pomocą złożonych algorytmów sterowania.

Inteligentne podsystemy do rozwiązywania wspólnych zadań

Podobnie jak ich naturalne wzorce, BionicANTs pracują razem według jasnych zasad. Małe roboty komunikują się ze sobą i koordynują swoje działania i ruchy. Sztuczne mrówki pokazują zatem, jak autonomiczne pojedyncze komponenty mogą wspólnie rozwiązać złożone zadanie, pracując jako połączony w sieć całościowy system.

W abstrakcyjny sposób, to kooperacyjne zachowanie dostarcza interesujących podejść dla fabryki jutra. Podstawą przyszłych systemów produkcyjnych są inteligentne komponenty, które elastycznie dostosowują się do różnych scenariuszy produkcyjnych i w ten sposób przejmują polecenia z wyższego poziomu sterowania.

Najnowsze procesy i technologie produkcyjne

Ale nie tylko kooperacyjne zachowanie sztucznych mrówek jest zadziwiające. Nawet ich proces produkcyjny jest unikalny. Elementy spiekane laserowo są wykańczane widocznymi strukturami przewodników w procesie 3D-MID. W ten sposób nabierają one funkcji konstrukcyjnych i jednocześnie elektrycznych.

Technologia napędów nóg wykorzystuje technologię piezoelektryczną. Elementy piezoelektryczne mogą być sterowane bardzo precyzyjnie i szybko. Działają one przy niewielkim zużyciu energii, praktycznie nie ulegają zużyciu i wymagają niewielkiej przestrzeni instalacyjnej. W każdym udzie zamontowano więc trzy trimorficzne piezoceramiczne przetworniki zginające, które służą zarówno jako aktuator, jak i element konstrukcyjny. Odkształcając przetwornik zginający znajdujący się na górze, mrówka podnosi nogę. Dzięki przymocowanej pod spodem parze, każda z nóg może być precyzyjnie odchylana do przodu i do tyłu.

Spojrzenie za kulisy Bionic Learning Network

Co mają wspólnego mrówki z Przemysłem 4.0? I jakie wyzwania stanęły przed naszymi inżynierami, gdy przyszło do opracowania tych skomplikowanych, najnowocześniejszych technologii? Zajrzyj za kulisy i poznaj świat Bionic Learning Network.