Efektywność energetyczna i optymalizacja przepływu w oparciu o modele naturalne

Pingwiny są fascynującymi zwierzętami: aby przetrwać w zimnej antarktycznej wodzie, mają nie tylko doskonałą izolację. Dzięki opływowemu kształtowi ich ciała zmniejszają swoje zużycie energii. Po raz kolejny natura pokazuje, jak przy minimalnym nakładzie energii można osiągnąć maksymalną wydajność. Wystarczający powód, aby nasza sieć Bionic Learning Network zbadała efektywny, opływowy kształt ptaków z AquaPenguins i zastosowała go w technologii.

Aby komunikować się z otoczeniem i innymi bionicznymi pingwinami, AquaPenguins zostały wyposażone w specjalny sonar 3D. Podobnie jak delfiny, wykorzystują one szerokopasmowe sygnały ultradźwiękowe i dzięki temu mogą określać swoją pozycję w przestrzeni, stale mierzyć odległości do granic akwenu, unikać kolizji i samodzielnie nawigować. Pingwiny mogą używać osobnego czujnika ciśnienia do pomiaru głębokości na otwartej wodzie.

Najnowocześniejsza technologia dla automatyzacji jutra

Absolutną nowością w robotyce jest korpus, który może poruszać się we wszystkich kierunkach. Jego konstrukcja składa się z elastycznej struktury Fin Ray® zaczerpniętej z płetwy ogonowej ryby: gdy nacisk jest wywierany z boku, nie odchyla się, lecz zakrzywia wokół punktu nacisku. W przypadku AquaPenguins, bioniczna struktura Fin Ray® została po raz pierwszy rozszerzona do przestrzeni trójwymiarowej. Konstrukcja korpusu pingwina może być wykorzystana w automatyce jako elastyczny, równoległy układ kinematyczny i tym samym otworzyć nowe obszary zastosowań w technice manipulacyjnej.


Projekt ten jest częścią Bionic Learning Network, gdzie natura spotyka się z technologią.


Wspólnie z instytutami, uczelniami oraz partnerami badamy zasady biologiczne, aby opracowywać innowacyjne idee i rozwiązania na potrzeby naszego kluczowego obszaru działalności – techniki automatyzacji oraz edukacji technicznej. Dowiedz się więcej o Bionic Learning Network lub odkryj inne ciekawe tematy dotyczące Festo na naszym blogu.

Przejdź do bloga