DualWingGenerator

Wytwarzanie energii na zasadzie bicia skrzydeł

W przypadku DualWingGenerator, nasza sieć Bionic Learning Network ponownie zainspirowała się lotem ptaków. W przeciwieństwie do konwencjonalnych małych turbin wiatrowych, ta najnowocześniejsza technologia wykorzystuje dwie pary przeciwbieżnych skrzydeł zamiast łopat wirnika do generowania energii.

Zasada odwrócenia naturalnego bicia skrzydeł

Zasada działania systemu polega na odwróceniu naturalnej zasady bicia skrzydłami. Ptaki wytwarzają siłę niezbędną do poruszania się w powietrzu do przodu poprzez trzepotanie skrzydłami. Z drugiej strony, system stacjonarny, taki jak DualWingGenerator, może pozyskiwać energię kinetyczną z przepływu powietrza. Liniowy ruch unoszenia skrzydeł jest w ten sposób przekształcany w ruch obrotowy. Zintegrowany generator elektryczny przetwarza pozyskaną energię na prąd elektryczny.

Przeciwbieżne pary skrzydeł dla optymalnego pozyskiwania energii

Cztery skrzydła są rozmieszczone po obu stronach centralnej kolumny. Dwa górne i dwa dolne skrzydła są osadzone na wspólnej, napędzanej silnikiem osi obrotu zamontowanej na wózku. Gdy wieje wiatr, dwa wózki poruszają się synchronicznie po pionowej prowadnicy w przeciwnych kierunkach. Górne dwa skrzydła poruszają się w górę, podczas gdy dolne w dół. Para skrzydeł po jednej stronie tworzy funkcjonalną jednostkę o właściwościach fluidyczno-mechanicznych, które umożliwiają optymalne wytwarzanie energii. W punkcie wierzchołkowymsilnik serwo obraca skrzydła, a te automatycznie cofają się ku sobie.

Zintegrowane produkty Festo

Aktywne skręcanie jak w locie ptaków

Dzięki aktywnej rotacji skrzydeł są one zawsze ustawione w taki sposób, aby zapewnić optymalny przepływ powietrza. Pozwala to na osiągnięcie przez adaptacyjny system optymalnego uzysku energetycznego o bardzo wysokiej, potwierdzonej naukowo efektywności. Tę zasadę aktywnego skręcania włączyliśmy wcześniej do technologii w 2011 roku w modelu SmartBird. When developing the artificial silver seagull, we studied how birds actively rotate their wings and thus make the most energy-efficient use of the wind conditions.

Najwyższa efektywność przy niskich prędkościach wiatru

DualWingGenerator jest samooptymalizujący i potrafi dostosować się do różnych warunków wiatrowych. Pod względem efektywności w niczym nie ustępuje konwencjonalnym małym turbinom wiatrowym, a nawet posiada niesamowite zalety przy niskich prędkościach wiatru: w zakresie od 4 do 8 m/s turbina ma bardzo wysoką, potwierdzoną naukowo sprawność.