Jeden system, dwie funkcje: modułowy przenośnik taśmowy WaveHandling może transportować i jednocześnie sortować przedmioty bez konieczności stosowania dodatkowej jednostki manipulacyjnej. Duża liczba pneumatycznych modułów mieszkowych odkształca powierzchnię, dzięki czemu przedmioty są przenoszone w sposób ukierunkowany przez ruch falowy. W ten sposób nasza sieć Bionic Learning Network wyznacza nowe impulsy dla automatyzacji jutra.
Bez pływów i wiatru, morze byłoby gładkie jak szkło. Ale kiedy wiatr wieje nad gładką powierzchnią wody, powstają pierwsze małe fale, które dzięki dalszym wpływom powietrza rozrastają się do dużych fal. Woda nie przemieszcza się jednak z miejsca na miejsce w morzu. Cząsteczki wody w obrębie fali poruszają się tylko w górę i w dół po okrężnej drodze, ale w zasadzie zawsze pozostają w tym samym miejscu. Mimo to, fala toczy się po powierzchni morza.
Podobnie dzieje się w przypadku WaveHandling. Ponieważ każdy pojedynczy mieszek po prostu wsuwa się i wysuwa w swoim miejscu, fala przesuwa się po powierzchni przenośnika. Na początku początkowo też jest płaski. Gdy sprężone powietrze jest podawane do jednego lub więcej mieszków, powstaje pierwszy grzebień fali. Obiekt, który do tej pory leżał na miejscu, zaczyna staczać się po fali, aż zatrzyma się na kolejnym grzbiecie fali przed nim. W ten sposób system może tworzyć grzebień falowy, który rozchodzi się po całym polu i celowo popycha znajdujący się przed nim materiał transportowy.
Poszczególne moduły można dodawać, łączyć ze sobą i konfigurować według własnych potrzeb. Oznacza to, że system można szybko uruchomić i jest on dostępny dla wielu różnych konfiguracji bez konieczności programowania. Dzięki zintegrowaniu funkcji sortowania nie jest już bezwzględnie konieczna dodatkowa jednostka manipulacyjna.
WaveHandling już teraz pokazuje, jak w przyszłości konfiguracja systemu może zostać przejęta przez poszczególne moduły. Dzięki zdecentralizowanej inteligencji komponentów nie są już konieczne wcześniejsze czasochłonne czynności, takie jak ręczne ustawianie i programowanie.
Platforma mogłaby znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym, gdy delikatne przedmioty, takie jak owoce i warzywa, muszą być transportowane niezależnie i sortowane do dalszego przetwarzania. System WaveHandling może być stosowany w centrum danej instalacji, aby rozdzielać odpowiednie towary na następujące po sobie ścieżki przenośników po lewej i prawej stronie. Zasada samokonfiguracji stwarza nowe perspektywy wszędzie tam, gdzie podsystemy mają być natychmiastowo i elastycznie zintegrowane z procesem produkcyjnym.