AirPenguins i ich wspólny lot są bardzo bliskie swoim biologicznym wzorcom z morza pod względem mobilności i konstrukcji. Ich elastyczna struktura 3D z efektem Fin Ray Effect® z tyłu i z przodu pozwala im szybować w powietrzu, tak jak ich naturalne odpowiedniki pływają w wodzie. Dzięki pasywnie skręconym skrzydłom mogą latać zarówno do przodu, jak i do tyłu. Ultralekkie obiekty latające są unoszone przez wypełnione helem balony.
Jako ptaki morskie i doskonali nurkowie, pingwiny w toku ewolucji zapomniały, jak się lata. Dzięki AirPenguins, nasza sieć Bionic Learning Network stworzyła grupę sztucznych pingwinów i nauczyła je ponownie latać.
Grupa składa się z trzech autonomicznie latających pingwinów. Zawisają one w określonej przestrzeni powietrznej, która jest wykrywana przez ultradźwiękowe stacje nadawcze. W tej przestrzeni pingwiny mogą się swobodnie poruszać i eksplorować ją niezależnie, zgodnie z ustalonymi zasadami. Na podstawie odległości do stacji nadawczych obiekty latające rozpoznają się nawzajem, co umożliwia bezkolizyjne latanie w grupie.
Dodatkowo, AirPenguins mogą również wykonywać synchroniczne działania w grupie. Inteligentna technologia sterowania gwarantuje kontrolę wysokości i stabilność pozycji latających pingwinów. Rozbudowany centralny system monitoringu przeciwdziała awariom czujników i stale kontroluje ich stan energetyczny. Umożliwia również autonomiczny powrót do stacji ładowania w razie potrzeby i zapewnia bezpieczeństwo lotu.