Dla wydajnej produkcji przyszłości ogromne znaczenie będzie miał cyfrowy obraz komponentów, produktów i procesów. W ramach projektu badawczego BaSys 4.2, Festo współpracuje z licznymi partnerami w celu opracowania jednolitego wdrożenia wymaganych do tego koncepcji - takich jak powłoka administracyjna platformy Przemysł 4.0 oraz Module Type Package od Namur i ZVEI.
W tych koncepcjach cyfrowe bliźniaki są wykorzystywane w konkretnych praktycznych zastosowaniach i tworzą bezpośrednią wartość dodaną dla produkcji.
Bliźnięta cyfrowe to elektroniczne opisy odpowiednich jednostek. Jednostkami tymi mogą być komponenty, systemy, dobra produkcyjne lub nawet abstrakcyjne procesy i logika. Wymagania wobec nich są również zróżnicowane, począwszy od ogólnych informacji, takich jak producent, typ i rozmiar, po konkretne możliwości, symulacje fizyczne i opisy interfejsów do implementacji modułowych plug & produce - takich jak Module Type Package (MTP).
Koncepcja cyfrowego bliźniaka jest kluczowym aspektem Przemysłu 4.0. Aby efektywnie z niej korzystać, potrzebne są międzybranżowe zasady, które nie są związane z konkretnym producentem. Zostały one opracowane w BaSys 4.2 w oparciu o koncepcję powłoki administracyjnej (VWS) oraz zaimplementowane i przedstawione w przykładowych aplikacjach.
BaSys 4.2 postawił sobie za zadanie nie tylko połączenie różnych wymagań stawianych bliźniakom cyfrowym w modelu powłoki administracyjnej, ale także opracowanie ogólnodostępnych narzędzi programowych i aplikacji, które ułatwią wdrożenie tej koncepcji w praktyce. Celem jest wypracowanie przez licznych silnych partnerów ogólnie akceptowalnego wzorcowego modelu, a tym samym wspieranie przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw.
Jednym ze szczególnych obszarów zainteresowania Festo jest dalszy rozwój inżynierii w celu przyspieszenia rzeczywistych wdrożeń koncepcji. W tym kontekście Festo prowadzi również działania w ramach odpowiedniego pakietu roboczego. Centralnymi punktami są tu standaryzacja danych inżynierskich i automatyczne generowanie opisów systemów modułowych dla produkcji modułowej. Opis ten umożliwia zautomatyzowaną integrację zgodnie z zasadą plug & produce. Głównym wyzwaniem jest tu transformacja i synchronizacja informacji z różnych domen oraz wymagana przez to semantyka możliwości i danych. Ważną rolę odgrywa również wirtualne uruchomienie i ciągłe zarządzanie danymi w całym cyklu życia produktu.
Celem trzyletniego projektu jest nie tylko rozwój oprogramowania, ale także publikacja prac naukowych i opracowanie wspólnych demonstratorów, które pokażą zalety nowych aplikacji. Szczególny nacisk kładzie się również na połączenie podejścia przemysłu przetwórczego i przemysłu wytwórczego.
Partner wiodący: German Aerospace Center (DLR)
Lider konsorcjum: Fraunhofer IESE Kaiserslautern
Partner w zakresie rozwoju:
Partnerzy stowarzyszeni
BaSys 4.2 jest finansowany przez BMBF pod identyfikatorem 01|S19022G.