Aby lewitować, nadprzewodniki muszą być stale utrzymywane w temperaturze niższej od ich temperatury przejścia. Ze względu na zintegrowaną chłodnicę, aplikacje z nadprzewodnikami wymagały kiedyś stosunkowo dużej ilości miejsca lub ich czas pracy był znacznie ograniczony. W SupraCube po raz pierwszy przedstawiamy koncepcję, w której jednostka nadprzewodnikowa może być oddzielona od chłodnicy elektrycznej i może pracować autonomicznie nawet przez dwie godziny. Kompaktowa technologia umożliwia bezdotykowe przemieszczanie i przenoszenie obiektów - idealne rozwiązanie dla branż o najwyższych wymaganiach w zakresie czystości, takich jak automatyka laboratoryjna, biotechnologia czy produkcja półprzewodników.
W przypadku SupraCube lewitacja magnetyczna została zredukowana do najistotniejszych elementów: pasywnej magnetycznej jednostki bazowej, nad którą znajduje się sprzężony nośnik lewitacyjny. Modułowa konstrukcja systemu pozwala na schłodzenie nadprzewodnika do temperatury -210°C, po czym urządzenie chłodzące automatycznie wyłącza się, a SupraCube odłącza się od niego na okres do dwóch godzin.
Po schłodzeniu i odłączeniu od chłodnicy SupraCube jest gotowy do użycia: zamontowany na końcu ramienia robota, połączony równolegle z innymi SupraCubes w systemie transportowym lub do użycia w sąsiednim laboratorium bezpieczeństwa. Stabilne połączenie lewitujące pomiędzy nośnikiem magnetycznym a nadprzewodnikiem pozwala na uzyskanie odległości rzędu dziesięciu milimetrów i więcej - to dużo miejsca na ścianki działowe, które mogą odgrodzić np. czyste lub sterylne środowiska pracy.
Wynika z tego szeroki zakres możliwych zastosowań, np:
Podczas gdy jeden SupraCube pracuje, stacja dokująca, która zawiera elektryczną kriokomorę i zasilacz, może ładować inne moduły, aby zagwarantować płynną dostępność. Podczas pracy SupraCube jest całkowicie autonomiczny i nie zużywa energii ani nie wymaga mocy obliczeniowej do sterowania lewitacją. Dzięki doskonałej izolacji nadprzewodnik pozostaje aktywny do dwóch godzin, nawet podczas przestoju.
Ponieważ SupraCube jest całkowicie pasywny, nie ma potrzeby stosowania kabli i nie ma wibracji ani szumów elektrycznych, które mogłyby wpłynąć na wrażliwe aplikacje. Lewitacja odbywa się bez nagrzewania powierzchni, dzięki czemu przedmioty wrażliwe na ciepło nie ulegają uszkodzeniu i nie jest wymagane skomplikowane chłodzenie.