W rozwijających się dziedzinach, takich jak automatyzacja laboratorium czy biotechnologia, urządzenia produkcyjne muszą spełniać niezwykle wysokie standardy czystości i czyszczenia. Dzięki technologii nadprzewodników obiekty mogą być przenoszone i obsługiwane bezdotykowo, co jest idealnym rozwiązaniem dla tego typu zastosowań. SupraModule umożliwia bezprzewodowe sterowanie funkcjami na magnetycznym, lewitującym nośniku z samowystarczalnym zasilaniem energetycznym.
Technologia medyczna, automatyka laboratoryjna, biotechnologia i produkcja żywności są decydującymi dziedzinami automatyzacji, które wykazują duży potencjał wzrostu na następne dziesięciolecia. Bezkontaktowe, beztarciowe przenoszenie przez ściany i w dowolnej pozycji przestrzennej, możliwe dzięki technologii nadprzewodników, pozwala na zupełnie nowe rozwiązania automatyzacji w tych obszarach - zwłaszcza w środowiskach o wysokiej czystości. Czystość i niezawodne czyszczenie są tutaj podstawowymi wymogami dla higienicznie bezpiecznej produkcji.
Odseparowanie produktu i manipulowanie nim w próżni, pomieszczeniach czystych, gazach lub cieczach umożliwia bezpieczny transport spełniający najbardziej rygorystyczne wymagania. Specjalne właściwości nadprzewodników otwierają ogromny potencjał wszędzie tam, gdzie wymagane jest bezkontaktowe przechowywanie lub przenoszenie. Automatyzacja może zatem wkraczać również w obszary, które wcześniej uważane były za niemożliwe lub bardzo trudne do zautomatyzowania.
SupraModule umożliwia realizację różnych aplikacji poprzez lewitację za pomocą jednego systemu. Jako podstawa służy nośnik magnetyczny ze zintegrowaną elektroniką sterującą i zasilaniem. Lewituje on w odległości dziesięciu milimetrów nad kriostatem z nadprzewodnikami. W zależności od potrzeb na nośniku można zamocować różne systemy, np. chwytak kompaktowy lub urządzenie do pipetowania.
Systemy te mogą być sterowane bezprzewodowo. Oznacza to, że SupraModule może być stosowany w zamkniętych pomieszczeniach, co jest korzystne np. w automatyce laboratoryjnej i technice medycznej.