Utrzymanie linii produkcyjnej w laboratorium w stanie wolnym od zarazków i zanieczyszczeń nie jest łatwe. Szczególnie problematyczne są tu stosowane materiały robocze, na przykład probówki, szalki Petriego, a nawet urządzenia pomiarowe, takie jak waga. Są one wprowadzane do ekranowanego miejsca pracy z zewnątrz i mogą wprowadzać zarazki. Jeśli są one umieszczane na blacie roboczym, tworzą się pod nimi małe szczeliny, które bardzo trudno utrzymać w czystości.

Lewitująca szalka

Dzięki zastosowaniu lewitacji opartej na polu magnetycznym - na przykład z wykorzystaniem technologii nadprzewodnikowej - w przyszłości będzie można obejść takie ograniczenia. Nasza koncepcja SupraSensor pokazuje jedną z możliwości. Demonstruje ona działanie wagi bezdotykowej, która może być stosowana np. na bezpiecznych stołach roboczych do analiz biologicznych lub chemicznych. Istotą aplikacji jest kriostat z nadprzewodnikiem, który jest stabilnie zamocowany na precyzyjnej wadze pod powierzchnią roboczą.

Nad powierzchnią unosi się szalka z magnesem stałym na spodniej stronie, który jest bezdotykowo sprzężony z nadprzewodnikiem, a tym samym z wagą. Jest to możliwe dzięki specjalnej właściwości nadprzewodników, które po schłodzeniu do określonej temperatury mogą sprawić, że magnesy będą lewitować na określoną odległość.

Łatwe do czyszczenia środowisko laboratoryjne

W przypadku stosowania w środowisku laboratoryjnym powierzchnia stanowiska pracy pozostaje wolna od niepożądanych struktur, a czyszczenie jest proste i skuteczne. Tylko szalka wagi unosi się nad blatem. Jeśli nie jest potrzebna, można ją usunąć, a cała przestrzeń robocza jest wtedy dostępna do wykorzystania.

Oprócz czystego pomiaru i ważenia, technologia ta oferuje szeroki zakres innych możliwości, takich jak analityczne oznaczanie gęstości lub lepkości, precyzyjne dozowanie lub monitorowanie procesów reaktywnych lub biologicznych. Jednocześnie zastosowanie nadprzewodników jest bardzo wytrzymałe i stabilne zarówno pod względem czasowym, jak i przestrzennym. Funkcja lewitacji, która jest nieodłączną cechą materiału, nie wymaga żadnej technologii sterowania i pozostaje w miejscu przez długi czas, nawet jeśli zasilanie zostanie przerwane.