Nośnik detali SupraTransport w kształcie litery L unosi się w dużej odległości nad szyną magnetyczną dzięki magnesowi stałemu umieszczonemu na jego spodniej stronie. Pod kątem 90° do niego przymocowany jest inny magnes stały, który jest stabilnie sprzężony z nadprzewodnikiem. W ten sposób ustala się położenie nośnika detali nad szyną magnetyczną.
Pomiędzy nośnikiem i nadprzewodnikiem a szyną montowane są osłony, które starannie oddzielają przestrzeń roboczą od otoczenia. Kriostat wraz z nadprzewodnikiem i sprzężonym z nim lewitującym nośnikiem jest przesuwany wzdłuż szyny magnetycznej za pomocą osi elektrycznych.
Szczególnie duża szczelina lewitacyjna ułatwia czyszczenie aplikacji, co jest szczególnie korzystne w automatyce laboratoryjnej, technice medycznej, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym oraz technice pakowania. Dodatkowo nośnik może bez problemu lewitować nad niewielkimi przeszkodami.