Za pomocą systemów CAD projektanci i architekci mogą tworzyć i projektować produkty i budynki w przestrzeni wirtualnej. Złożone kształty i struktury nie są już tylko w głowie projektanta, ale stają się widoczne na ekranie. Jednak nietypowe kształty są jak specjalne elementy, które trudno jest wyprodukować automatycznie i dlatego ich produkcja jest bardzo kosztowna. Potrzebna jest metoda konstrukcyjna, która pozwoli na tworzenie różnorodnych projektów, a jednocześnie umożliwi ich ekonomiczną produkcję.
Doprowadziło to do powstania na początku lat siedemdziesiątych parametrycznych systemów CAD. Służyły one do konstruowania maszyn i pojazdów, a ich obsługa była w większości przypadków intuicyjna. Model produktu nie jest już zapisywany jako precyzyjna geometria. Zamiast tego, jego kształt jest przechowywany w komputerze jako kombinacja parametrów i zmiennych liczbowych, które określają jego rozmiar. Na przykład obiekt w kształcie sześcianu jest określony przez parametry długości, szerokości i wysokości, walec przez średnicę i wysokość.
Cyfryzacja procesów planowania i implementacji zwiększa efektywność ekonomiczną. Skryptowane modele geometryczne są znacznie tańsze od specjalnych elementów produkowanych konwencjonalnie. Możliwe jest zmniejszenie różnorodności komponentów oraz uproszczenie geometrii i detali bez konieczności upraszczania ogólnej formy. Przeciwnie: jeśli modele są przechowywane w komputerze, zmiany konstrukcyjne mogą być dokonywane bezpośrednio na ekranie poprzez zmianę wartości liczbowych lub kombinacji parametrów. Wykorzystywane jest oprogramowanie 3D, które służy również do tworzenia animacji.
Cyfrowa produkcja: oprogramowanie przenosi geometrię konstrukcji bezpośrednio na ścieżki ruchu Tripoda.
Nowe metody druku 3D są idealnym narzędziem do realizacji parametrycznie zaprojektowanych kształtów. Na targach Hannover Messe, Festo wykorzystało 3D Cocooner do pokazania prototypowej aplikacji dla systemu manipulacyjnego Festo Tripod EXPT-45. Wzorowany na kokonie jedwabnika spinneret wykorzystuje wiązki włókien szklanych, które są pokrywane i stabilizowane żywicą utwardzaną promieniami UV, do wytwarzania lekkich konstrukcji swobodnie poruszających się w przestrzeni.
System manipulacyjny, który napędza spinneret, jest sterowany bezpośrednio przez oprogramowanie projektowe. Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika pozwala na tworzenie niezliczonych wariantów z bardzo prostych podstawowych wzorów.