Krzesło biurowe, rękawica ochronna, bandaż i obuwie sportowe mają jedną wspólną cechę: zostały wykonane innowacyjną techniką dziania 3D. Wybór przędzy zależy od obszaru zastosowania. Możliwe jest dzierganie z użyciem włókien metalowych lub szklanych, a także włókien tekstylnych. Przewiduje się, że w przyszłości dzianiny techniczne będą coraz częściej stosowane jako materiały do budowy samolotów i samochodów lub do budowy mostów.
Wielką zaletą tej techniki wytwarzania jest to, że w jednej części można umieścić zarówno obszary sztywne, jak i elastyczne. Na przykład, but może lepiej dostosowywać się do ruchu stopy niż tradycyjne obuwie. Jednocześnie mocne strefy w strukturze dzianiny dają stopie stabilność tam, gdzie jest ona potrzebna. Dzięki zastosowaniu lekkiej mieszanki przędzy, but ma również niską wagę.
Technologia ta sprawdza się również z ekologicznego punktu widzenia: powstaje niewiele odpadów, a niektóre techniki dziewiarskie eliminują potrzebę dalszych etapów procesu produkcyjnego, takich jak zszywanie. Ponieważ włókna tekstylnej cholewki są już ze sobą splecione, dziane obudowie nie potrzebuje na przykład szwów.
Dzianina 3D stanowi również odpowiednią strukturę dla Festo BionicMotionRobot. Opracowując bioniczne ramię robota, inżynierowie przyjrzeli się bliżej włóknom mięśniowym macki ośmiornicy.
W macce, pasma mięśniowe przebiegają w kilku warstwach i w różnych kierunkach. Współdziałanie włókien promienistych, ukośnych i podłużnych pozwala ośmiornicy kontrolować swoje macki w sposób ukierunkowany. Wewnątrz pneumatycznego ramienia robota znajduje się tkanina tekstylna 3D, która bazuje na tym naturalnym modelu.
Dzianina otacza małe, elastyczne komory powietrzne wzdłuż ramienia robota. Komory są aktywowane przez sprężone powietrze i mogą składać się lub rozszerzać jak akordeon, poruszając w ten sposób ramieniem. W tym miejscu pojawia się tkaninowa powłoka komór powietrznych. Podobnie jak włókna mięśniowe u ośmiornicy, elastyczne i sztywne pasma zapętlają się w komorach w specjalny wzór. Oznacza to, że za pomocą tkaniny można dokładnie określić, w których punktach konstrukcja rozszerza się, generując w ten sposób siłę, a w których nie może się rozszerzyć. Dzięki temu BionicMotionRobot może poruszać się zarówno z dużą mocą i szybko, jak i płynnie i precyzyjnie.
Dzięki naturalnym formom ruchu, BionicMotionRobot może być wykorzystywany do różnych zadań i bez zagrożenia pracować ramię w ramię z człowiekiem. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak działa pneumatyczne ramię robota i jakie są jego potencjalne zastosowania.