Produkty można zatem projektować znacznie swobodniej pod względem przestrzeni i uczynić je znacznie mniejszymi i lżejszymi - to ważny krok w kierunku dalszej miniaturyzacji. Jednocześnie komponenty MID często w ogóle nie wymagają okablowania, co znacznie upraszcza ich instalację. W przeciwieństwie do klasycznych, przeważnie dwuwymiarowych płytek drukowanych, technologia MID wykorzystuje jako nośnik obwodu trójwymiarowy element formowany - np. obudowę. Istnieją różne procesy produkcyjne do wytwarzania MID-ów. W często stosowanym procesie bezpośredniej strukturyzacji laserowej (LDS) do tworzywa sztucznego stosowanego w formowaniu wtryskowym dodawany jest specjalny dodatek. W pierwszej kolejności materiał ten jest wykorzystywany do formowania pożądanego elementu.
Następnie miejsca, w których mają się znajdować ścieżki przewodzące, są naświetlane promieniem lasera. Dodatek jest aktywowany i zanurzony w kąpieli miedzianej podczas późniejszego procesu metalizacji, który ukazuje ścieżki przewodzące w ostrych zarysach. Różne warstwy, na przykład nikiel i złoto, srebro lub lut, mogą być nakładane jedna po drugiej. Na tak utworzonych powierzchniach przewodzących można lutować obwody elektryczne.
Zdjęcia: LPKF/LDS
Dla Festo, technologia 3D-MID oferuje ogromny potencjał dla przyszłości technologii automatyzacji i wykorzystania w przyszłych systemach produkcyjnych. Dzięki BionicANTs, Festo po raz pierwszy stworzyła miniaturowe roboty oparte na tej technologii. Bioniczna platforma technologiczna jest wzorowana na prawdziwej mrówce Pokazuje, jak autonomiczne podejmowanie decyzji i zachowania kooperacyjne ułatwiają efektywną pracę zespołową.
Dzięki technologii 3D-MID wszystkie mechaniczne i elektroniczne funkcje mogły zostać umieszczone w najmniejszej możliwej przestrzeni na mrówce, która ma tylko 13,5 cm długości, i precyzyjnie ze sobą skoordynowane - integracja funkcji w najlepszym wydaniu!
Technologia MID o niewielkich rozmiarach sprawdziła się już w wielu codziennych zastosowaniach. MID-y można na przykład znaleźć w samochodach. Kompaktowy czujnik ciśnienia MID w układzie sterowania hamulcami ESP przetwarza hydrauliczne ciśnienie hamowania na sygnał elektryczny. MID-y są również stosowane w telefonach komórkowych. Trójwymiarowe płytki drukowane na plastikowej obudowie wewnątrz telefonu komórkowego działają jak zintegrowana antena. Zastosowania można znaleźć również np. w technice medycznej, klimatyzacyjnej i bezpieczeństwa.