Wodór będzie odgrywał kluczową rolę w przyszłym krajobrazie energetycznym i dekarbonizacji energochłonnych gałęzi przemysłu. Niesie to ze sobą szereg wyzwań w zakresie produkcji i wykorzystania. Dla Ciebie, jako producenta, najważniejsza jest efektywność kosztowa przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji. Jest to jedyny sposób na zapewnienie ciągłych dostaw wodoru. Jednak podczas tworzenia produkcji i infrastruktury należy również wziąć pod uwagę wiele wymogów bezpieczeństwa. W zależności od rodzaju i charakteru produkcji można rozważyć scentralizowane i/lub zdecentralizowane koncepcje automatyzacji. Dlatego chcemy współpracować z Tobą, aby pokazać Ci, jak zoptymalizować produkcję i wykorzystanie wodoru. Często pomaga tu hybrydowe podejście strategiczne, które łączy obie koncepcje w ukierunkowany sposób, zgodnie z zasadą najlepszej skuteczności.

Wspieramy Cię w całym łańcuchu wartości

Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w automatyzacji różnych segmentów przemysłu, takich jak przemysł chemiczny, stalowy i cementowy, a także w obszarze przetwarzania gazu.

Skorzystaj z tej wiedzy! Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie automatyzacji produkcji, infrastruktury i wykorzystania wodoru wspieramy klientów w całym łańcuchu wartości. Niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze komponenty, rozwiązania szaf sterowniczych czy serwisy.

Produkcja wodoru z wykorzystaniem elektrolizy

Bezpiecznie zorganizuj produkcję wodoru - pomożemy Ci w tym.


Niezależnie od tego, czy chodzi o scentralizowane sterowanie, jak w dużych zakładach chemicznych, czy zdecentralizowaną automatyzację w systemach modułowych: możesz mieć pewność, że znamy wymagania stref EX i uwzględniamy aspekty bezpieczeństwa funkcjonalnego w naszych rozwiązaniach.

Oferujemy zarówno pojedyncze komponenty, jak i rozwiązania szaf sterowniczych spełniające indywidualne wymagania dotyczące aplikacji związanych z bezpieczeństwem oraz ocenę zgodnie z normą IEC 61508 (SIL).

Więcej artykułów na temat wodoru