Dotyczy to otwarcia nowych przestrzeni rozwiązań dla automatyzacji oraz transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej. Ekonomiści już od jakiegoś czasu przewidują koniec wzrostu liniowego. Dalszy rozwój w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym to kolejny duży cel z nowym potencjałem wzrostu. Również tutaj przyroda jest naszym wielkim wzorem do naśladowania, ponieważ nie zna ona odpadów i śmieci. Dla Festo włączenie biologii jako pola działania dla automatyki jest szczególnie obiecujące. Może ona w przyszłości posłużyć do przekształcenia komórki biologicznej w najmniejszą fabrykę. Próby z algami jako małymi wybawicielami klimatu przynoszą już niezwykle obiecujące rezultaty.

Portret dr Eliasa Knubbena

„CO2-Absorpcja za pomocą alg i technologii Festo! W 2022 roku zadziwiliśmy ludzi naszym bioreaktorem. W tym TechTalk'u po raz pierwszy pokażę, jak go opracowaliśmy."

Dr Elias Knubben
Head of Corporate Research and Innovation

Portret Julii Bikidis

"Ochrona klimatu staje się decydującym kryterium zakupu! Nasi klienci mogą jeszcze skuteczniej ograniczać emisję dwutlenku węgla i oszczędzać energię dzięki naszym produktom i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Pokażę jak można to osiągnąć"

Julia Bikidis
Portfolio Manager CO2Reduction

Portret Marcusa Stemlera

"Dzięki Controlled Pneumatics przenosimy pneumatykę i efektywność energetyczną na zupełnie nowy poziom. Z przyjemnością pokażę kilka najlepszych praktyk."

Marcus Stemler
Product Manager Controlled Pneumatics

Portret Christine Marie von der Ohe

"Automatyzacja rolnictwa ma ogromny potencjał, aby uczynić społeczeństwo bardziej zrównoważonym! Pokażę, jak na przykład uprawa gruntów rolnych może być zarządzana w sposób znacznie bardziej zrównoważony dzięki cyfryzacji."

Christine Marie von der Ohe
Expert Controlled Environmental Agriculture