W wielu obszarach diagnostyki laboratoryjnej próbki są nadal w większości przetwarzane ręcznie. Między innymi dlatego, że automatyzacja procesów to dla wielu użytkowników nowy obszar. LifeTech oferuje w swoim asortymencie rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb, dzięki którym laboratoria na całym świecie mogą pracować bezpieczniej, wydajniej i ekonomiczniej dzięki automatyzacji.

Podstawowe zastosowania technologii Festo to ustandaryzowana, precyzyjna obsługa próbek cieczy oraz precyzyjne dozowanie gazów i płynów. W technice laboratoryjnej stosowane są głównie napędy elektryczne z silnikami i sterownikami, chwytaki, systemy manipulacyjne i czujniki. W technologii medycznej mamy wyjątkową zaletę w precyzyjnym dozowaniu cieczy i gazów dzięki naszym zaworom piezoelektrycznym.

Bezpieczna analiza w laboratoriach

Analizowanie dużej liczby próbek w sposób bezpieczny, niezawodny i szybki napędza trend do automatyzacji analityki laboratoryjnej. Ręczne przetwarzanie próbek jest z jednej strony czasochłonne, a z drugiej podatne na błędy. Na przykład przez zmieszanie próbek, niedostateczną sterylność lub niedokładne dozowanie płynów testowych. Zautomatyzowane i tym samym powtarzalne procesy minimalizują błędne analizy, tworzą niezawodność procesu i zwiększają efektywność ekonomiczną.

Do najważniejszych aplikacji, obsługi próbek i cieczy, oferujemy kompletny asortyment produktów: rozwiązania do etykietowania i identyfikacji próbek, do otwierania i zamykania pojemników na próbki, do usuwania lub podawania precyzyjnie dozowanych ilości cieczy, jak również rozwiązania do przenoszenia i pozycjonowania. Festo opracowuje specyficzne dla klienta rozwiązania dla określonych zadań na podstawie sprawdzonych komponentów do automatyzacji elektrycznej i pneumatycznej. Jednym z przykładów są systemy do analizy DNA. Umożliwiają one wykonanie kilku tysięcy ekstrakcji materiału genetycznego dziennie w selekcji upraw.

Z praktyki:
Niezwykle wysoka przepustowość próbek

Jeśli pandemia koronawirusa nauczyła nas czegoś, to tego, że laboratoria przywiązują ogromną wagę do wysokiej przepustowości próbek. Sprostanie temu zapotrzebowaniu nie jest już możliwe nawet przy wysoko wykwalifikowanym personelu laboratoryjnym. Procesy laboratoryjne nie mogły już uniknąć automatyzacji. Dlatego holenderska firma MolGen opracowała urządzenie PurePrep TTR, które w ciągu godziny może przygotować 320 próbek pacjentów do dalszej obróbki molekularnej. Holenderska firma wykorzystuje specyficzną dla laboratoriów technologię automatyzacji firmy Festo.