Dlaczego jakość sprężonego powietrza jest ważna

Sprężone powietrze jest wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu – od przemysłu spożywczego i napojowego po farmaceutyczny, elektroniczny i motoryzacyjny. Zanieczyszczenia takie jak para wodna, olej i cząstki stałe mogą negatywnie wpływać na jakość produktu, uszkadzać sprzęt, a nawet stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Niska jakość powietrza może skutkować nieplanowanymi przestojami, zwiększonymi kosztami konserwacji i wycofywaniem produktów z obrotu w branżach regulowanych.

Na przykład w zakładzie przetwórstwa żywności olej lub wilgoć w przewodach powietrza mogą zanieczyścić opakowania lub składniki, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i prowadzić do naruszeń przepisów. Ten przykład podkreśla, jak ważne jest dostosowanie przygotowania powietrza do specyficznych wymagań każdej aplikacji.

Dodatkowe aspekty:

  • Efektywność energetyczna: Zanieczyszczone układy sprężonego powietrza często wymagają więcej energii do działania ze względu na spadki ciśnienia i zużycie sprzętu. Utrzymywanie czystego, suchego powietrza zmniejsza zużycie energii i koszty operacyjne.
  • Wpływ na środowisko : Prawidłowe zarządzanie kondensatem i usuwanie oleju zapobiegają zanieczyszczeniu środowiska, pomagając przedsiębiorstwom w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.
  • Bezpieczeństwo : Zanieczyszczone powietrze może spowodować awarię narzędzi pneumatycznych lub siłowników, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Zrozumienie ISO 8573 i klasy czystości

Międzynarodowa norma ISO 8573 zapewnia kompleksowe ramy do pomiaru i klasyfikacji zanieczyszczeń sprężonego powietrza. Jakość powietrza dzieli się na trzy główne kategorie:

  • Cząstki – cząstki stałe, takie jak kurz, rdza i kamień.
  • Woda – występująca w postaci pary, cieczy lub aerozolu.
  • Olej – w tym olej w formie ciekłej, aerozolu oraz pary.

Każdej kategorii przypisuje się klasę, przy czym klasa 1 oznacza najwyższą jakość. Na przykład norma ISO 8573-1:2010 jest najczęściej przywoływaną częścią normy, określającą klasy czystości sprężonego powietrza. Typowa klasyfikacja może wyglądać tak: ISO 8573-1:2010 [1:2:1], co oznacza

  • Klasa 1 dla cząstek,
  • Klasa 2 dla wody
  • i Klasa 1 dla oleju.

Technologie i procesy zapewniające wymaganą jakość powietrza

Aby osiągnąć wymaganą klasę ISO 8573, stosuje się kombinację różnych technologii uzdatniania sprężonego powietrza. Technologie te są zazwyczaj realizowane etapami, aby stopniowo usuwać zanieczyszczenia.

Separacja wody

Woda jest jedną z najczęstszych i najbardziej szkodliwych substancji zanieczyszczających sprężone powietrze. Może powodować korozję, uszkadzać narzędzia pneumatyczne i wpływać na jakość produktu. Kluczowe technologie obejmują:


  • Separatory cyklonowe wody: Wykorzystują siłę odśrodkową do usuwania większości wody ze strumienia powietrza; zazwyczaj montowane bezpośrednio za sprężarką.
  • Osuszacze chłodnicze: Chłodzą powietrze w celu skroplenia i usunięcia pary wodnej. Idealne do ogólnych zastosowań, w których wymagania dotyczące punktu rosy są umiarkowane.
  • Osuszacze adsorpcyjne: Wykorzystują materiały higroskopijne do pochłaniania wilgoci, osiągając bardzo niskie punkty rosy (nawet do –70°C lub niższe). Niezbędne w aplikacjach krytycznych, takich jak farmacja i elektronika.
  • Osuszacze membranowe: Usuwają parę wodną poprzez selektywną permeację. Kompaktowe i odpowiednie do osuszania punktowego w mniejszych systemach lub w lokalizacjach oddalonych.

Osuszacze sprężonego powietrza

Filtracja cząstek stałych

Cząstki stałe mogą pochodzić z powietrza zasysanego z otoczenia, ze sprężarki lub z instalacji rurociągowej. Aby je usunąć:

  • Filtry wstępne: Wyłapują większe cząstki i chronią urządzenia znajdujące się dalej w układzie.
  • Filtry o wysokiej wydajności: Usuwają drobne cząstki stałe aż do poziomu submikronowego, zapewniając czyste powietrze dla procesów wrażliwych.
  • Filtry HEPA: W środowiskach o bardzo wysokich wymaganiach czystości, takich jak produkcja farmaceutyczna lub półprzewodników, filtry HEPA można stosować w celu usuwania cząstek o średnicy do 0,3 mikrona lub mniejszej.

Filtry sprężonego powietrza

Usuwanie oleju

Zanieczyszczenia olejem mogą pochodzić ze smarowanych sprężarek lub ze źródeł zewnętrznych. Metody usuwania obejmują:

  • Filtry koalescencyjne: wychwytują aerozole olejowe i drobne cząstki stałe.
  • Filtry z węglem aktywnym: eliminują pary olejowe i zapachy, zazwyczaj stosowane jako ostatni stopień filtracji.
  • Sprężarki bezolejowe: w zastosowaniach wymagających zerowego zanieczyszczenia olejem, sprężarki bezolejowe eliminują ryzyko przedostawania się oleju.

Filtry sprężonego powietrza

Zarządzanie kondensatem

Zebraną wodę i olej należy bezpiecznie odprowadzić:

  • Automatyczne spusty kondensatu: usuwają nagromadzone ciecze z filtrów i osuszaczy bez konieczności ręcznej obsługi.
  • Separatory oleju/wody: należy zapewnić zgodną z przepisami ochrony środowiska utylizację kondensatu, oddzielając olej od wody przed odprowadzeniem.
  • Systemy monitorowania: zaawansowane czujniki i rozwiązania IoT pozwalają na bieżące monitorowanie jakości kondensatu oraz parametrów pracy systemu.

Spust kondensatu

Przykłady branżowe

Różne gałęzie przemysłu mają różne wymagania dotyczące jakości sprężonego powietrza:

  • Branża spożywcza i napojowa: W zakładach rozlewniczych sprężone powietrze jest wykorzystywane do formowania metodą rozdmuchową butelek plastikowych i czyszczenia opakowań. Klasa ISO 1-2-1 jest często wymagana, aby uniknąć zanieczyszczenia materiałów eksploatacyjnych.
  • Przemysł farmaceutyczny: W produkcji tabletek sprężone powietrze transportuje proszki i zasila urządzenia w pomieszczeniach czystych. Ultra czyste powietrze (klasa ISO 1-1-1) jest niezbędne, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu.
  • Branża półprzewodników: Do produkcji mikroprocesorów wymagane jest wyjątkowo suche i pozbawione oleju powietrze, aby uniknąć mikroskopijnych defektów. Zazwyczaj wymagana jest klasa ISO 1-1-1 lub wyższa.
  • Branża urządzeń medycznych: Sprężone powietrze stosowane w narzędziach chirurgicznych lub do sterylizacji musi spełniać rygorystyczne normy higieniczne, często klasy ISO 1-2-1 lub wyższej.
  • Branża motoryzacyjna: Kabiny lakiernicze wymagają suchego, pozbawionego oleju sprężonego powietrza, aby zapewnić idealne wykończenie powierzchni. Powszechnie stosowana jest klasa ISO 2-2-2.
  • Branża opakowaniowa: W pneumatycznych układach linii pakujących wymagane jest czyste i suche sprężone powietrze, aby zapobiec zacięciom oraz zapewnić stabilną i powtarzalną pracę systemu.
  • Energia odnawialna: Wytwarzanie łopat turbin wiatrowych oraz produkcja paneli fotowoltaicznych wymagają sprężonego powietrza o wysokiej jakości, aby zapewnić elementy wolne od wad.
  • Produkcja addytywna (druk 3D): Wymaga ultraczystego, suchego powietrza, aby uniknąć zanieczyszczeń i zapewnić jakość wydruku.

Studium przypadku: Festo i TNO

Festo nawiązało współpracę z TNO w laboratorium Van Leeuwenhoek w celu poprawy jakości i wydajności sprężonego powietrza. Po przeprowadzeniu wstępnego audytu firmy Festo i Royal HaskoningDHV zaprojektowały dwustopniowy system spełniający normę ISO 8573, dostarczający wyjątkowo suche sprężone powietrze (klasa 2.1.1) do wrażliwych testów oraz powietrze o standardowej jakości (klasa 2.4.1) do innych zastosowań. Efekt: większa niezawodność, lepsza wydajność i zoptymalizowane zużycie energii.

Więcej informacji

Najczęstsze błędy w przygotowaniu powietrza i jak ich uniknąć

Nawet przy najlepszych intencjach wiele fabryk i inżynierów zajmujących się utrzymanie ruchu popełnia błędy, których można by uniknąć, projektując lub konserwując systemy przygotowania powietrza:

  • Niedowymiarowanie urządzeń wybór filtrów lub osuszaczy o zbyt małym przepływie prowadzi do spadków ciśnienia i słabej wydajności.
  • Zaniedbanie konserwacji: brudne filtry i niedrożne spusty zmniejszają efektywność działania systemu i zwiększają ryzyko kontaminacji.
  • Niewłaściwe umiejscowienie: instalowanie osuszaczy lub filtrów zbyt daleko od punktu poboru może prowadzić do ponownego zanieczyszczenia medium.
  • Ignorowanie warunków otoczenia: w środowiskach o dużej wilgotności lub zapyleniu konieczne są bardziej trwałe rozwiązania w zakresie uzdatniania powietrza.
  • Brak regularnej kontroli: bez okresowych testów jakości powietrza problemy związane z zanieczyszczeniem mogą pozostać niezauważone, aż doprowadzą do awarii.

Aby uniknąć tych pułapek, należy zacząć od prawidłowej oceny systemu i regularnego monitorowania jakości powietrza.

Lista kontrolna zgodności z ISO 8573

1. Analiza wymagań aplikacyjnych

  • Zidentyfikuj branżowe potrzeby w zakresie jakości powietrza.
  • Określ wymaganą klasę czystości sprężonego powietrza wg ISO 8573 (cząstki stałe, woda, olej).
  • Określ podatność urządzeń i procesów na obecność zanieczyszczeń.

2. Ocena obecnego systemu sprężonego powietrza

  • Przeprowadź podstawowe badania jakości powietrza (cząstki stałei, punkt rosy, zawartość oleju).
  • Oceń wydajność obecnych urządzeń filtrujących i osuszających.
  • Sprawdź rozmieszczenie elementów uzdatniania sprężonego powietrza względem punktu poboru.

3. Projektowanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie uzdatniania powietrza

  • Dobierz odpowiednie separatory wody (cyklonowe, chłodnicze, adsorpcyjne, membranowe).
  • Wybierz odpowiednie filtry cząstek stałych (filtry wstępne i filtry dokładne).
  • Zastosuj systemy usuwania oleju (filtry koalescencyjne, filtry z węglem aktywnym).
  • Montaż automatycznych spustów kondensatu i separatorów oleju/wody.
  • W razie potrzeby należy rozważyć zastosowanie sprężarek bezolejowych.

4. Konserwacja i monitorowanie

  • Zapewnij regularną wymianę wkładów filtracyjnych oraz materiału osuszającego.
  • Okresowo czyść i sprawdzaj odpływy kondensatu.
  • Monitoruj spadki ciśnienia na filtrach i osuszaczach.
  • Wdrażaj okresowe testy jakości powietrza zgodnie z poziomem ryzyka aplikacji.
  • Przeszkol personel w zakresie obsługi systemu oraz najlepszych praktyk konserwacji.

5. Dokumentacja i ciągłe doskonalenie

  • Prowadź szczegółowe zapisy dotyczące działań konserwacyjnych i wyników testów
  • Udokumentuj wszelkie modyfikacje lub ulepszenia systemu
  • Regularnie sprawdzaj wydajność systemu i dostosowuj ją w razie potrzeby
  • Bądź na bieżąco ze standardami branżowymi i nowymi technologiami

Lista kontrolna jakości sprężonego powietrza: zapewnienie zgodności z normą ISO 8573

1. Ocena wymagań aplikacji

  • Określenie branżowych wymagań dotyczących jakości powietrza
  • Ustalenie wymaganej klasy czystości ISO 8573 (cząstki stałe, woda, olej)
  • Określenie wrażliwości urządzeń i procesów na zanieczyszczenia

2. Ocena aktualnego systemu sprężonego powietrza

  • Przeprowadzenie testów wyjściowych jakości powietrza (cząstki, punkt rosy, zawartość oleju)
  • Przegląd wydajności istniejących filtrów i osuszaczy
  • Kontrola rozmieszczenia elementów przygotowania powietrza względem punktu użycia

3. Projektowanie i wdrażanie systemów przygotowania powietrza

  • Wybór odpowiednich separatorów wody (cyklonowe, ziębnicze, adsorpcyjne, membranowe)
  • Wybór właściwych filtrów cząstek stałych (filtry wstępne i wysokiej skuteczności)
  • Włączenie systemów usuwania oleju (filtry koalescencyjne, filtry z węglem aktywnym)
  • Montaż automatycznych spustów kondensatu i separatorów olej/woda
  • Rozważenie zastosowania sprężarek bezolejowych, jeśli wymagają tego procesy

4. Konserwacja i monitorowanie

  • Planowanie regularnej wymiany filtrów i materiałów adsorpcyjnych
  • Okresowe czyszczenie i kontrola spustów kondensatu
  • Monitorowanie spadków ciśnienia na filtrach i osuszaczach
  • Wdrażanie okresowych testów jakości powietrza zależnie od poziomu ryzyka aplikacji
  • Szkolenie personelu z obsługi systemu i najlepszych praktyk konserwacji

5. Dokumentacja i ciągłe doskonalenie

  • Prowadzenie szczegółowej dokumentacji działań konserwacyjnych i wyników testów
  • Dokumentowanie wszelkich modyfikacji lub modernizacji systemu
  • Regularna analiza wydajności systemu i wprowadzanie korekt w razie potrzeby
  • Aktualizowanie wiedzy na temat standardów branżowych i nowych technologii
Miniatura dokumentu dotyczącego przygotowania sprężonego powietrza

Chcesz dowiedzieć się więcej o przygotowywaniu sprężonego powietrza?

📘 Pobierz nasz dokument: „Odpowiedzi na 5 najczęściej zadawanych pytań dotyczących przygotowania powietrza”

Pobierz teraz

FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące normy ISO 8573 i jakości sprężonego powietrza

Co to jest norma ISO 8573 i dlaczego jest ważna?

ISO 8573 jest międzynarodową normą, która definiuje klasy jakości sprężonego powietrza na podstawie stężenia zanieczyszczeń, takich jak cząstki stałe, woda i olej. Jest ona istotna, ponieważ pomaga przedsiębiorstwom zagwarantować, że sprężone powietrze spełnia wymogi bezpieczeństwa, wydajności i jakości produktu.

Jak określić, która klasa ISO 8573 jest wymagana dla mojej aplikacji?

Wymagana klasa ISO 8573 zależy od branży i konkretnych potrzeb aplikacji. Przykładowo, w przemyśle farmaceutycznym i półprzewodnikowym często stosuje się sprężone powietrze klasy 1 (ultraczyste), podczas gdy kabiny lakiernicze w branży motoryzacyjnej zazwyczaj wymagają klasy 2. Określenie właściwej klasy pomoże w ocenie wrażliwości procesu i zapoznaniu się z wytycznymi branżowymi.

Jakie są główne zanieczyszczenia uwzględniane w normie ISO 8573?

Norma dotyczy trzech głównych kategorii zanieczyszczeń: cząstki stałe (pył, rdza), wodę (para wodna, krople cieczy) oraz olej (olej ciekły, aerozole, pary).

Jakie technologie są powszechnie stosowane do osiągnięcia klas jakości sprężonego powietrza zgodnych z normą ISO 8573?

Do najczęściej stosowanych technologii należą: cyklonowe separatory wody, osuszacze chłodnicze i adsorpcyjne, filtry cząstek stałych (filtry wstępne oraz filtry dokładne), filtry koalescencyjne i filtry z węglem aktywnym do usuwania oleju, a także spusty kondensatu oraz separatory olej–woda do zarządzania kondensatem.

Jak często należy badać jakość sprężonego powietrza?

Częstotliwość regularnych testów zależy od stopnia krytyczności danej aplikacji, ale zwykle mieści się w przedziale od kwartału do roku. W przypadku branż lub procesów obarczonych wysokim ryzykiem konieczne może być częstsze testowanie w celu zapewnienia ciągłej zgodności.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą zła jakość sprężonego powietrza?

Niska jakość powietrza może powodować uszkodzenia sprzętu, zanieczyszczenie produktów, dłuższe przestoje, wyższe koszty konserwacji i zagrożenia dla bezpieczeństwa. W branżach regulowanych może to również prowadzić do braku zgodności z przepisami i kosztownych wycofywań produktów z rynku.

Czy sprężarki bezolejowe mogą wyeliminować potrzebę stosowania filtrów usuwających olej?

Sprężarki bezolejowe znacząco redukują ryzyko zanieczyszczenia oleju, ale nie eliminują go całkowicie ze względu na zanieczyszczenie otoczenia lub instalacji przewodów pneumatycznych. W przypadku zastosowań krytycznych nadal zaleca się stosowanie kompleksowego systemu uzdatniania powietrza.

Jakie praktyki konserwacyjne pomagają zachować jakość sprężonego powietrza?

Do podstawowych czynności konserwacyjnych należą regularna wymiana filtrów i materiału osuszającego, czyszczenie lub wymiana spustów kondensatu, kontrola strat ciśnienia oraz cykliczne testy jakości sprężonego powietrza.

Jak mogę uniknąć typowych błędów przy przygotowywaniu sprężonego powietrza?

Należy unikać niedowymiarowania urządzeń, zapewnić właściwe rozmieszczenie elementów uzdatniania sprężonego powietrza możliwie blisko punktu poboru, wykonywać regularną konserwację oraz uwzględniać warunki otoczenia, takie jak wilgotność i zapylenie, już na etapie projektowania systemu.

Czy zauważalne są jakieś nowe trendy w zarządzaniu jakością sprężonego powietrza?

Tak, do kluczowych trendów należą integracja czujników z obsługą IoT do monitorowania jakości sprężonego powietrza w czasie rzeczywistym, wykorzystanie analizy danych do predykcyjnego utrzymania ruchu oraz rosnące zastosowanie energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska technologii uzdatniania powietrza.