POChP oznacza przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Pacjenci z tą chorobą cierpią na duszności; uszkodzone płuca nie są już w stanie przefiltrować wystarczającej ilości tlenu z powietrza. Dlatego wielu z nich jest uzależnionych od długotrwałej tlenoterapii. Przenośne urządzenia tlenowe, takie jak Oxygen Conserver, zapewniają pacjentom wystarczającą ilość tlenu.

Poprawa komfortu

Laboratorium Medyczne Musashi dokonało przełomu w konstrukcji Konserwatora Tlenowego: oddzieliło regulator przepływu, oznaczony marką IVY, od butli z tlenem, dzięki czemu można go wygodnie trzymać w dłoni. Jego rozmiary i waga są porównywalne z rozmiarami smartfona, a urządzenie można wygodnie nosić bezpośrednio przy ciele pacjenta w kieszeni koszuli lub spodni.

Regulator jest kompaktowy i lekki, między innymi dzięki zaworowi proporcjonalnemu VEMR firmy Festo, który reguluje dopływ tlenu przez przewód. Kolejną zaletą zastosowanego zaworu piezoelektrycznego jest to, że jego przełączanie jest niesłyszalne. Nawet komunikaty o błędach, które zazwyczaj pojawiają się za pomocą sygnału dźwiękowego, są mniej nieprzyjemne, ponieważ początkowo regulator po prostu wibruje.

Większa efektywność

Urządzenie jest dostosowane do rytmu oddychania pacjenta. Czujnik zapewnia, że regulator wykrywa wdech. Następnie do powietrza oddechowego dodawana jest odpowiednia ilość tlenu. Podczas wdechu czujnik wykrywa spadek ciśnienia i przekazuje sygnał do regulatora, który z kolei otwiera zawór piezoelektryczny VEMR. Tlen wypływa wtedy z butli tlenowej - nie na stałe, jak w przypadku innych urządzeń, ale tylko tak długo, jak pacjent wykonuje wdech. Po zakończeniu każdego wdechu zawór piezoelektryczny odcina dopływ tlenu. Dzięki temu zużycie tlenu jest znacznie bardziej efektywne. Butla z tlenem musi być rzadziej napełniana. Zwiększa to zakres działania pacjenta. Co więcej, energooszczędny zawór piezoelektryczny wielokrotnie wydłuża żywotność baterii urządzenia.

Proporcjonalna charakterystyka dzięki technologii piezoelektrycznej

Dzięki technologii piezoelektrycznej możliwe jest delikatne i nie przerywane podawanie tlenu pacjentowi. "Jest to znacznie wygodniejsze dla pacjenta" - wyjaśnia San Tokuyama, Dyrektor Zarządzający Musashi Medical Laboratory, dodając: "Cieszymy się, że jako pierwsi w Japonii z powodzeniem zastosowaliśmy zawór piezoelektryczny w urządzeniu medycznym, co przynosi znaczące korzyści pacjentowi."

  1. Zdjęcia: Musashi