Nobilia produkuje około 3000 kuchni w ciągu dnia roboczego. W każdej kuchni znajduje się średnio 10 szafek. Oznacza to, że nobilia produkuje rocznie około 660 000 dopasowanych kuchni lub, mówiąc inaczej, ponad 6,5 miliona szafek kuchennych. "Taka wielkość produkcji nie jest możliwa do osiągnięcia bez wysokiego stopnia automatyzacji" - wyjaśnia Martin Henkenjohann, kierownik ds. technologii w nobilia-Werke. "Konsumenci mają przecież indywidualne oczekiwania wobec swoich kuchni. Często prowadzi to do tego, że wielkość partii w produkcji wynosi 1."

Wysokiej klasy rozwiązania dla wysokich wymagań

Dzięki efektywnej kosztowo i niezawodnej produkcji, nobilia spełnia swoje własne wysokie standardy w zakresie wydajności, szybkości i osiągów - w połączeniu z niezawodnością dostaw i jakością usług. W ścisłej współpracy z nobilią firma Hüttenhölscher wykorzystuje swoje know-how do opracowywania indywidualnych rozwiązań high-end dla systemów montażowych w nobilii. "Podstawą naszych procesów ciągłego doskonalenia są innowacje technologiczne. Wiele z nich, takich jak komponenty obsługujące IO-Link lub Motion Terminal, pochodzi od Festo, co jest poparte wysoką jakością produktów, doświadczeniem w zakresie rozwiązań i doradztwa" - mówi Hüttenhölscher.

Najnowsza, w pełni zautomatyzowana linia montażowa do produkcji szuflad do szafek kuchennych, którą firma Hüttenhölscher dostarczyła firmie Nobilia, składa się z dwóch poziomów. Na górnym poziomie fronty są obrabiane w tzw. wiertarce maglowniczej i wyposażane w niezbędne otwory montażowe. Na dolnym poziomie równolegle montowane są pasujące do siebie szuflady. Ostatnim etapem jest montaż frontu, gdzie front umieszczany jest z przodu szuflady.

Różne fronty w najróżniejszych rozmiarach, materiałach i kolorach
wędrują po linii produkcyjnej jeden po drugim zgodnie ze specyfikacją zamówienia. "Fronty działają jak Master w systemie", mówi Henkenjohann. Kiedy front jest wprowadzany, system rejestruje jego rodzaj za pomocą kodu kreskowego. Na podstawie tych danych wiertnica automatycznie dopasowuje się do wielkości frontu i niezbędnego układu wiercenia. Równocześnie na dolnej kondygnacji urządzenia rozpoczyna się montaż pasującej półki szufladowej. Na końcu linii, front i skrzynka są łączone razem, tworząc gotową szufladę.