"Mam marzenie" - mówi Michael Andersen, Sales Manager w firmie Syntegon Technology Sandved w Danii. "Marzę o zmianie formatu w trybie on-the-fly w naszych maszynach. Byłoby to ukoronowanie naszej filozofii elastyczności i sprawności, która przyświeca naszej działalności" - dodaje ekspert ds. automatyki.
"Dzięki zastosowaniu platformy automatyzacji Festo, która obejmuje zestaw serwo prasy, jesteśmy już bardzo blisko spełnienia tego marzenia" - mówi Andersen. W rzeczywistości modułowy system serwo prasy YJKP firmy Festo - wstępnie skonfigurowany system modułowy składający się z oprogramowania, elementów sterujących i standardowych napędów elektrycznych - umożliwia prostą integrację z systemem i oferuje wysoki stopień elastyczności dzięki wstępnie zainstalowanemu oprogramowaniu. Oznacza to, że modułowy system prasy z napędem serwo do elektrycznego wciskania i łączenia do 17 kN jest gotowy do natychmiastowego użycia i w porównaniu z podobnymi rozwiązaniami na rynku może być intuicyjnie parametryzowany i jest ekonomiczny.
"Zainstalowaliśmy ponad sto zestawów serwo pras w liniach do automatycznego montażu penów insulinowych" - mówi Ulrik Keldke, Kierownik Działu Inżynieryjnego firmy Syntegon w Sandved. Precyzyjnie regulowane siły docisku i łączenia zapewniają stałą jakość i niski wskaźnik odrzutów. "To, co szczególnie podoba nam się w zestawie serwo pras Festo, to fakt, że można je szybko i łatwo uruchomić, a operatorzy maszyn nie muszą przechodzić żadnych szkoleń" - wyjaśnia główny inżynier Keldke.
"Automatyzacja linii montażowej jest warunkiem koniecznym do spełnienia wymagań stawianych produktowi końcowemu: peny insulinowe muszą być bezpieczne i łatwe w obsłudze, aby umożliwić samodzielne podawanie leków" - mówi Andersen. Ostatecznie peny nie mogą się łamać podczas używania przez pacjentów i tym samym narażać ich na niebezpieczeństwo. Zestaw serwo prasy utrzymuje naprężenie i nacisk na stałym poziomie. "Na przykład, szkło strzykawek nie może pęknąć z powodu nieregularnego nacisku", mówi Keldke. Zautomatyzowane systemy zapewniają, że peny insulinowe są zawsze w dobrym stanie i mogą dostarczyć pacjentowi odpowiednią ilość insuliny.
W zależności od typu, maszyny montażowe firmy Syntegon produkują do 300 penów na minutę. Stopień automatyzacji jest skalowalny zgodnie z wymaganiami i może być również dostosowany do późniejszych potrzeb. Konstrukcje maszyn oparte są na stole obrotowym dla małych i średnich wydajności lub na liniowym systemie transportowym dla dużych wydajności. System można rozbudować o automatyczne podajniki i stacje, aby zwiększyć wydajność i stopień automatyzacji.
Syntegon Technology, dawniej Bosch Packaging Technology, postrzega siebie jako dostawcę zintegrowanych rozwiązań: linia montażowa do penów insulinowych może być rozbudowana do pełnej linii z innymi skoordynowanymi systemami firmy. Producenci farmaceutyków mogą otrzymać z jednego źródła wstępnie skonfigurowane funkcje procesu napełniania, zgrzewania, montażu, kontroli, etykietowania i pakowania.
System sterowania maszyną jest oparty na elektrycznych i pneumatycznych komponentach i modułach platformy automatyzacji Festo, co zapewnia spójność po stronie dostawców: produkty Festo są dostępne na całym świecie i oferują otwarte interfejsy do nadrzędnych systemów sterowania. Połączenie z poziomem sterowania procesem jest zapewnione przez moduł CPX-E-CEC firmy Festo. To czyni go otwartym na Profinet lub, dla innych klientów w Europie, na EtherCat®. Specjalnie dla klientów z Ameryki Północnej system może być również dostarczany z modułem Ethernet/IP.
Standaryzacja po stronie komponentów ma jeszcze inne zalety, które okazują się być przewagą konkurencyjną dla Syntegonu: szybszy czas wprowadzenia produktu na rynek. "Ten trend coraz częściej pojawia się w przemyśle farmaceutycznym" - wyjaśnia Michael Andersen z firmy Syntegon. "Obecnie jesteśmy w stanie dostarczać systemy w ciągu sześciu do dziewięciu miesięcy. Naszym celem jest jednak skrócenie tego okresu od trzech do sześciu miesięcy. Dzięki naszemu elastycznemu i sprawnemu podejściu, każdego dnia przybliżamy się o krok do tego celu.
O Syntegonie
Syntegon Technology jest wiodącym światowym dostawcą technologii procesów i opakowań. Firma z siedzibą w Waiblingen (Niemcy), jako dawny dział opakowań Grupy Bosch, od ponad 50 lat oferuje kompleksowe rozwiązania dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego. Ponad 6100 pracowników w 30 lokalizacjach w ponad 15 krajach wygenerowało w 2019 r. łączny obrót w wysokości 1,3 mld euro. Portfolio inteligentnych i zrównoważonych technologii obejmuje zarówno pojedyncze maszyny, jak i kompletne systemy oraz usługi. Obszary zastosowania w przemyśle farmaceutycznym to produkcja, przetwarzanie, napełnianie, kontrola i pakowanie płynnych i stałych produktów leczniczych (np. strzykawek i kapsułek). W przemyśle spożywczym portfolio obejmuje technologie procesowe dla wyrobów cukierniczych, jak również rozwiązania opakowaniowe dla produktów suchych (np. batonów, pieczywa i kawy), mrożonek i produktów mlecznych.