W firmie Dürkopp Adler innowacja spotyka się z tradycją. Dürkopp skonstruował swoją pierwszą maszynę do szycia już w 1861 roku. W ciągu następnych dwudziestu lat Bielefeld stało się jednym z najważniejszych ośrodków przemysłu maszyn do szycia w Niemczech. 1880, 19 firm z Bielefeld działa w tej branży. Wśród nich Dürkopp Adler. Dzisiaj firma jest jednym ze światowych liderów na rynku maszyn do szycia i automatów do szycia z ogólnoświatową organizacją serwisową i handlową.

Automatyczne maszyny do szycia Dürkopp Adler to znacznie więcej niż zwykłe maszyny do szycia. Zaawansowane technologicznie automaty posiadają najnowocześniejszą technologię sterowania, wielokrotne podawanie nici oraz automatyczne systemy cięcia, które błyskawicznie przecinają tkaninę po zszyciu kształtu dziurki na guzik. Kształt i długość dziurek na guziki można łatwo regulować za pomocą panelu sterowania na maszynie. Guzikarka Premium Double Chainstitch Eyelet 581 wyposażona jest w wielofunkcyjny system cięcia, który umożliwia wycinanie różnych dziurek na guziki bez konieczności wymiany noży. Elektrozawory Festo VUVG są ważnym elementem najnowocześniejszej maszyny do szycia. Umożliwiają one niezwykle szybką i precyzyjną obróbkę materiału, przy czym najszybszy wariant do produkcji dżinsów ma czas cyklu poniżej czterech sekund.

W oparciu o partnerstwo

Festo od wielu lat jest kluczowym partnerem w obszarze pneumatyki dla firmy Dürkopp Adler. Wysoka jakość i wydajność elektrozaworów VUVG skłoniła producenta maszyn do szycia do zacieśnienia współpracy z Festo podczas przeprojektowywania automatycznej dwurzędowejj dziurkarki 581 około dwa lata temu. Wśród cech zaworów serii VUVG, które zrobiły wrażenie na firmie Dürkopp Adler, jest ich szeroki zakres wariantów. Zawory VUVG o modułowej budowie, dzięki czemu mogą być stosowane zarówno jako wyspa zaworowa, jak i indywidualne zawory, łączą wysoką wydajność z krótkim czasem przełączania i minimalną ilością wymaganego miejsca. Innym ważnym argumentem przemawiającym za wyborem Festo jako partnera technologicznego była dobra dostępność części zamiennych na rynkach światowych.

Jako innowacyjni partnerzy technologiczni i dostawcy wysokiej jakości produktów, Festo i Dürkopp Adler odniosły korzyści z zacieśnienia współpracy. Na przykład stopień ochrony IP zaworów VUVG został rozszerzony do IP65 ze względu na zwiększone wymagania w odniesieniu do wysokiej wilgotności względnej w dalekowschodniej produkcji tekstylnej.

Prędkość i duże siły

Wysoka gęstość energii komponentów pneumatycznych przydaje się podczas obsługi różnych przemysłowych maszyn do szycia. Oprócz większej prędkości, duże siły pneumatyczne zapewniają czyste cięcie. Ostrza tnące, narzędzia do wykrawania i bloki tnące przecinają nawet najmocniejsze tkaniny w ciągu kilku sekund. Zawory VUVG o niewielkich rozmiarach i dużym natężeniu przepływu mogą być zintegrowane nie tylko w nowych konstrukcjach, ale również w istniejących maszynach do szycia. W automatycznej dwurzędowej dziurkarce 581 zawory z serii VUVG sterują wszystkimi funkcjami uruchamianymi pneumatycznie. Należą do nich cięcie i dziurkowanie w celu oddzielenia tkaniny, a także pneumatyczna regulacja samego urządzenia tnącego/dziurkującego w zależności od wielkości i rodzaju dziurki na guzik. Rozkładanie i docisk tkaniny przed zszyciem dziurki na guzik są również sterowane pneumatycznie. Kolejny pneumatyczny mechanizm zaciskowy zatrzymuje tkaninę po wykonaniu dziurki na guzik i lekko wyciąga ją do przodu, aby można było odciąć nitkę. Następnie naprężenie nici jest wyłączane przez siłownik pneumatyczny.

Dobre perspektywy

Nowa automatyczna guzikarka z podwójnym ściegiem oczkowym 581 to według firmy Dürkopp Adler najszybsza na świecie maszyna tego typu. Im szybszy system, tym większe korzyści dla klientów, a tym samym przewaga konkurencyjna firmy. Rosnący stopień automatyzacji w przemyśle odzieżowym oznacza również dla firm tekstylnych w krajach europejskich możliwości przeniesienia produkcji z powrotem bliżej domu. Dobre 90 procent technologii stosowanych na rynku tekstylnym na Dalekim Wschodzie to high-tech made in Germany.

Dürkopp Adler widzi dalszy potencjał dla przyszłej współpracy z Festo i ma nadzieję na rozbudowę relacji w przyszłości. Kluczową rolę odgrywa nowo opracowany podstawowy elektrozawór VUVG-...-S. VUVG-...-S, który posiada wybór podstawowych funkcji, znacznie zmniejsza presję kosztów, szczególnie w produkcji automatów szwalniczych o minimalnym zakresie funkcji.

Dürkopp Adler AG

Potsdamer Street 190
33719 Bielefeld
Niemcy

www.duerkopp-adler.com

Zakres działalności: rozwój i produkcja nowoczesnych technologii szycia

  1. Ten artykuł ukazał się w czasopiśmie technicznym dla klientów Festo trends in automation 2.2016