Adaptacyjna platforma testowa fińskiego producenta sprzętu PKC Electronics zwiastuje nową erę w testowaniu urządzeń elektronicznych, które do tej pory było w większości wykonywane ręcznie. W miarę jak urządzenia mobilne, takie jak smartfony, tablety czy urządzenia nawigacyjne z wyświetlaczami dotykowymi i rozbudowanymi funkcjami audio lub wideo stają się coraz bardziej złożone, rośnie też zadanie ich dokładnego testowania. Testy wydajności interfejsu użytkownika, testy przesuwania palcem po ekranie dotykowym, obsługa klawiszy i przełączników na bokach urządzeń przenośnych oraz testy głośników i mikrofonów wymagają zastosowania rozbudowanych procedur testowych o gwarantowanej jakości.
Szybki rozwój rynku smartfonów i tabletów PC dodatkowo zwiększy zapotrzebowanie na niezawodne urządzenia testujące. Tylko w 2013 r. na całym świecie używano 1,4 mld smartfonów. Liczba tabletów wzrosła z 17 milionów w 2010 roku do 195 milionów sztuk w roku ubiegłym.

Popyt wymaga automatyzacji

"Dzisiaj ważne jest, aby móc zaoferować gotowe urządzenia testowe, w których wystarczy tylko szybko zmienić adapter dla różnych formatów urządzeń końcowych i praktycznie po prostu nacisnąć przycisk, aby wywołać odpowiednie oprogramowanie dla procedury testowej", wyjaśnia Kimmo Hyrynkangas, Test Solution Business Area Manager w PKC Electronics w Finlandii. "Wielu użytkowników końcowych musi zmieniać adaptery i związane z nimi programy średnio dwa razy dziennie" - kontynuuje Hyrynkangas.

"Dzięki marce Chameleon firma PKC Electronics opracowała dokładnie takie elastyczne urządzenie testowe, jakiego potrzebujemy" - mówi Marko Anttila, kierownik operacyjny w firmie Elektrobit. Elektrobit jest fińskim producentem urządzeń mobilnych i systemów infotainment dla pojazdów. "Wyposażone w odpowiednie adaptery, nawet małe i średnie serie liczące od 10 000 do 100 000 sztuk mogą być testowane szybko i niezawodnie", mówi Anttila.