Maszyny "Przełomowej Generacji" tworzą przestrzeń w budynkach fabrycznych i zapewniają nowe perspektywy rozwoju - dla nas i dla naszych klientów", wyjaśnia Riccardo Panepinto, Operation Manager z Grupy Cama we Włoszech. Dla producentów markowych artykułów otwiera to zupełnie nowe horyzonty w zakresie aranżacji fabryk. Mają teraz większą elastyczność w integrowaniu innych elementów instalacji z linią produkcyjną. Charakterystyczną cechą maszyn konwencjonalnych jest duża szafa sterownicza umieszczona poza właściwą konstrukcją maszyny. Sterowniki w tej szafie są połączone z napędami, czujnikami i zaworami za pomocą wielu kabli i kilkumetrowych odcinków przewodów.

Bardziej kompaktowe maszyny
Wraz z "przełomową generacją" Cama całkowicie przeprojektowała swoje maszyny. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie przestrzeni wymaganej przez maszynę. Szafy sterownicze z komponentami elektrycznymi i pneumatycznymi są zintegrowane w narożnikach podstawy maszyny. Zmniejszone zapotrzebowanie na miejsce dla maszyn umożliwia wiele rzeczy: ilość i długość kabli i przewodów zostaje zredukowana, a wymagane zespoły i komponenty można łatwo umieścić tam, gdzie są potrzebne. Dzięki temu są one bardziej dostępne. Głównym produktem jest wyspa zaworowa CPX/MPA firmy Festo o stopniu ochrony IP65.

"Wyspy zaworowe z CPX i magistralą Fieldbus znacznie zmniejszają ilość wymaganego okablowania i przewodów, a tym samym przestrzeń wymaganą przez nasze maszyny", wyjaśnia Panepinto. CPX łączy pneumatyczne i elektryczne łańcuchy sterowania i łączy je w prosty, szybki, elastyczny i bezproblemowy sposób ze wszystkimi koncepcjami automatyzacji i standardami specyficznymi dla danego przedsiębiorstwa. "Ponadto wyspa zaworowa oferuje funkcje diagnostyczne. Dzięki temu możemy z łatwością spełnić wymagania dużych producentów, takie jak konserwacja zapobiegawcza" - mówi producent instalacji.

Więcej bezpieczeństwa

Zwrócono również uwagę na temat bezpieczeństwa maszyn. Do odpowietrzania stosowany jest zawór bezpieczeństwa z funkcją szybkiego odpowietrzenia i wolnego startu MS6SV. Niezawodnie chroni przed nieoczekiwanym rozruchem i ma 1,5-krotnie większą wydajność w odpowietrzeniu w porównaniu z wydajnością ciśnieniową.

Do nowej "przełomowej generacji maszyn" należy zaprezentowany przez Cama model CL 175, niezwykle elastyczny SideLoader. Firma całkowicie przeprojektowała układ i funkcje tej maszyny pakującej. Może ładować folie termokurczliwe, woreczki, torebki, blistry i inne opakowania pierwotne do gotowych kartonów.

Inteligentne połączenie technologii

Urządzenie do załadunku bocznego składa się z jednostki manipulacyjnej z osią elektryczną EGC do precyzyjnego przemieszczania się do pozycji pośrednich oraz pneumatycznej jednostki mini DGSL. EGC pomaga skrócić czas montażu o 30% w porównaniu do poprzednich samodzielnie wykonanych i zmontowanych osi elektrycznych.
Celowe zastosowanie zarówno pneumatycznej jak i elektrycznej techniki napędowej pozwala na uzyskanie wysokiej precyzji wraz z dużą nośnością.

Cama SpA

Via Como, 9
23846 Garbagnate Monastero
Włochy

www.camagroup.com

Zakres działalności: projektowanie i produkcja systemów i maszyn do pakowania wtórnego

  1. Ten artykuł ukazał się w czasopiśmie technicznym dla klientów Festo trends in automation 1.2015
  2. Zdjęcia: Cama