Koncepcja ta przewiduje przeniesienie regionalnych zakładów produkcyjnych bliżej rynków zbytu. Pojazdy i komponenty są produkowane tam, gdzie są sprzedawane i używane. Minimalizuje to trasy transportowe, poprawia niezawodność dostaw i zwiększa bliskość do klienta. Jednocześnie optymalizuje odporność łańcucha dostaw, ponieważ lokalizacje regionalne mogą szybciej reagować na lokalne wymagania rynkowe. Jak Festo, jako jeden z najważniejszych globalnych dostawców technologii automatyzacji dla branży motoryzacyjnej, radzi sobie z tym problemem?
Poprosiliśmy o rozmowę naszego specjalistę ds. produktów, Johannesa Berwangera.
Zasadniczo celem jest dostosowanie produkcji w taki sposób, aby pojazdy i komponenty były bezpośrednio dostosowane do potrzeb rynków regionalnych.
Przykładowo, zakłady produkujące kompaktowe i energooszczędne modele powstają w Europie, podczas gdy SUV-y spełniające lokalne preferencje konsumentów są produkowane w USA. Takie regionalne produkcje mają swoje zalety:
Innym aspektem jest produkcja wariantowa, w której wykonywane są niestandardowe adaptacje w celu spełnienia wymogów prawnych lub warunków klimatycznych - kluczowy czynnik w nowoczesnej produkcji motoryzacyjnej. Jak Festo to realizuje?
"Festo jest pozycjonowane na całym świecie w taki sposób, że wszędzie oferujemy naszym klientom tę samą jakość produktów oraz ten sam wysoki standard sprzedaży i wsparcia" - podkreśla Johannes Berwanger.
"Nasze krajowe spółki zapewniają, że jesteśmy w stanie dostarczać i zaopatrywać lokalnie przez cały czas. "Local for Local" jest istotną częścią strategii Festo na przyszłość. Wzmacnia to bezpieczeństwo łańcucha dostaw, co stało się szczególnie widoczne podczas pandemii COVID. Jednocześnie pomaga uniknąć wymogów takich jak taryfy karne i elastycznie reagować na potrzeby lokalnego rynku. Decydującą zaletą są nasze produkty, które umożliwiają produkcję wariantów dla naszych klientów. Dzięki temu możliwe jest wytwarzanie różnych wariantów w jednej produkcji – niezależnie od tego, czy jest to sedan, czy kabriolet, wszystko jest elastycznie i efektywnie realizowane. Dzięki temu nasi klienci mogą oferować niestandardowe rozwiązania i optymalnie obsługiwać swoje rynki. Podczas gdy ostatnie kilka dekad charakteryzowało się globalizacją, obecnie istnieje wyraźny trend w kierunku lokalizacji. Dla nas i naszych klientów "local for local" nie jest opcją, ale koniecznością, aby pozostać przygotowanym na przyszłość".
Przeniesienie produkcji do regionalnych zakładów produkcyjnych ma wiele zalet.
Skrócenie tras transportowych nie tylko obniża koszty, ale także zwiększa niezawodność dostaw. Produkty docierają do klientów szybciej i bez zbędnych opóźnień, co ma decydujący wpływ na ich zadowolenie.
Mniejsza liczba działań transportowych zmniejsza obciążenie środowiska i przyczynia się do wspierania regionalnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Na przykład, metalowe wióry powstałe podczas przetwarzania mogą zostać przetopione i ponownie wykorzystane.
Firmy mogą lepiej sprostać regionalnym trendom dzięki elastycznej produkcji. Rynki o dużym popycie na elektromobilność lub silniki spalinowe korzystają z linii produkcyjnych, które można dostosować do konkretnych wymagań klientów.
Regionalne zakłady są bardziej odporne na globalne zakłócenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o napięcia geopolityczne, czy pandemię - zdecentralizowana struktura zapewnia stabilność i płynność procesów w globalnym łańcuchu dostaw.
"Koncepcja "Local for Local" jest kluczowym elementem umożliwiającym osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju w przemyśle motoryzacyjnym. Dzięki skróceniu tras transportowych i związanej z tym redukcji emisji CO₂, pomagamy znacząco zmniejszyć ślad ekologiczny naszych klientów" - mówi Johannes Berwanger.
"Ramy polityczne również rozwijają się w tym kierunku. Na przykład w USA postrzegamy ustawę CHIPS jako wyraźną zachętę do wzmocnienia lokalnej produkcji. Dzięki naszemu doświadczeniu wspieramy naszych klientów w skutecznym wdrażaniu tych zmian.
Zalety lokalnej produkcji są ogromne. Krótsze łańcuchy dostaw umożliwiają naszym klientom szybsze i bardziej niezawodne wprowadzanie produktów na rynek, co stanowi przewagę konkurencyjną, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej, gdzie czas ma kluczowe znaczenie. Lokalna produkcja umożliwia również szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania klientów lub wahania sezonowe. Dzięki naszej wiedzy na temat wariantów produkcji możemy pomóc naszym klientom zoptymalizować wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładu. W realizacji pomagają produkty Festo, które dzięki szerokiej ofercie są dostępne w wielu wariantach.
Produkcja wariantowa od wielu lat stanowi podstawowy element oferty produktowej Festo i odgrywa kluczową rolę dla naszych klientów. Możliwość swobodnego konfigurowania rozwiązań jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala naszym klientom spełniać ich specyficzne wymagania - czy to ze względu na specyfikacje prawne i rynkowe, czy też wymagania techniczne. Nieustannym wyzwaniem pozostaje jednak połączenie tej elastyczności z maksymalną efektywnością. Właśnie w tym tkwi nasza siła: Oferujemy nie tylko rozwiązania techniczne, ale także doświadczenie i zaangażowanie w ich skuteczne wdrażanie z korzyścią dla naszych klientów".
Zasada "local for local" to znacznie więcej niż krótkoterminowa reakcja na bieżące kryzysy. Stanowi to strategiczny krok, który znacznie poprawia efektywność, elastyczność i zrównoważony rozwój produkcji motoryzacyjnej. W czasach, gdy konsumenci oczekują spersonalizowanych produktów i krótkich terminów dostaw, takie podejście stanowi podstawę długoterminowego sukcesu.
Przyszłość produkcji pojazdów jest lokalna - blisko klienta, oszczędzająca zasoby i elastyczna. Firmy, które angażują się w tę strategię, nie tylko zapewniają sobie przewagę konkurencyjną, ale także aktywnie przyczyniają się do transformacji branży.