W obliczu przemian globalnego przemysłu automatyzacja stoi na progu między innowacją a zrównoważonym rozwojem. W związku z rosnącym znaczeniem redukcji emisji CO2 i zrównoważonych praktyk biznesowych, ramy prawne i inicjatywy są na nowo kształtowane, aby wyznaczyć zrównoważoną drogę naprzód. W ciągu najbliższych dziesięciu lat pięć kluczowych inicjatyw w zakresie ustanawiania standardów wpłynie na sposób, w jaki firmy z branży automatyki będą działać, wprowadzać innowacje i konkurować ze sobą. Ważne jest, aby zrozumieć te aspekty prawne. Umożliwia to firmom nie tylko przestrzeganie zasad, ale także odgrywanie pionierskiej roli w zakresie zrównoważonego rozwoju.
SBTi zachęca firmy do wyznaczania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych opartych na podstawach naukowych, które są zgodne z Porozumieniem Paryskim. Cele klimatyczne określone w tym dokumencie obejmują emisje bezpośrednie i pośrednie. Firmy mogą indywidualnie wpływać na bezpośrednie emisje, podczas gdy cele pośrednie zależą od łańcucha dostaw. W szczególności w branży automatyki przemysłowej istnieje presja na integrację tych redukcji emisji w celu utrzymania konkurencyjności. Firmy mogą zatem faworyzować dostawców, którzy aktywnie przyczyniają się do osiągnięcia ich własnych celów klimatycznych. Może to poprawić reputację marki i wzmocnić zaufanie świadomych ekologicznie klientów. Dowiedz się więcej o SBTi i jej celach.
Europejski Zielony Ład to kompleksowy zbiór inicjatyw UE mających na celu osiągnięcie zielonej transformacji. Zgodnie z założeniami, do 2050 roku Unia Europejska ma osiągnąć neutralność klimatyczną, a zużycie zasobów ma zostać uniezależnione od tempa wzrostu gospodarczego. Obejmuje to różne działania polityczne, które dają początek konkretnym regulacjom, takim jak CSRD i CS3D. Dla branży automatyki oznacza to przejście na zrównoważone praktyki, opracowywanie produktów dla gospodarki o obiegu zamkniętym i przestrzeganie bardziej rygorystycznych norm efektywności energetycznej. Jednocześnie otwierają się możliwości finansowania, ponieważ firmy inwestujące w ekologiczne innowacje będą miały dostęp do grantów i dotacji.
Poznaj praktyczne wskazówki, jak zbudować wydajny, zgodny z przepisami i gotowy na przyszłość łańcuch dostaw. Ta lista kontrolna pomaga spełnić wymagania regulacyjne, dostosować się do celów specyficznych dla firmy oraz aktywnie wspierać Twoją strategię zrównoważonego rozwoju.
CSRD znacznie rozszerza wymogi dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla spółek w UE. Celem jest standaryzacja raportów zrównoważonego rozwoju, zapewnienie ich porównywalności i większej przejrzystości. Kupujący coraz częściej wymagają wiarygodnych dowodów na realizację obietnic dotyczących zrównoważonego rozwoju składanych przez ich dostawców. Wymaga to solidnych systemów zarządzania danymi. Przedsiębiorstwa, które wcześnie wdrożą standardy CSRD i zautomatyzują dane (nawet na poziomie operacyjnym), mogą zyskać przewagę konkurencyjną dzięki transparentnemu raportowaniu i w ten sposób wzmocnić swoją pozycję na rynku. Wytyczne i szczegóły dotyczące CSRD można znaleźć tutaj.
Celem CS3D jest promowanie zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego w łańcuchu dostaw. Firmy muszą kontrolować praktyki swoich dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ci, którzy nie spełniają standardów, są narażeni na ryzyko odpowiedzialności. Jednocześnie CS3D otwiera również potencjalne możliwości biznesowe, ponieważ zgodność z normami jest warunkiem wstępnym dostępu do rynków europejskich. Dodatkowe informacje na temat CS3Dmożna znaleźć tutaj.
Ustawa o efektywności energetycznej określa, w jaki sposób energia powinna być wykorzystywana. Prowadzi to do większego poszukiwania wydajnych rozwiązań i promuje innowacje w zakresie optymalizacji energii w obszarach cyfryzacji, sztucznej inteligencji i Internetu rzeczy. Jest to szczególnie istotne dla sektora automatyki, który odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu energią w przemyśle. Zapotrzebowanie na wysoce efektywne rozwiązania z zakresu automatyki będzie rosło wraz z dążeniem firm do osiągnięcia celów w zakresie efektywności energetycznej. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na oferty usług, które można wykorzystać do wdrożenia obowiązkowej poprawy efektywności energetycznej.
Rosnąca regulacja ESG i presja na łańcuch wartości poprzez cele pośrednie zwiastują zmianę paradygmatu. Zrównoważony rozwój staje się decydującym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji zakupowych w automatyce. Firmy, które działają proaktywnie i inwestują w zrównoważone technologie nowej generacji, mogą wzmocnić swoją pozycję rynkową i wykorzystać nowe możliwości. Korzyści te polegają przede wszystkim na oszczędnościach finansowych dzięki niższemu zużyciu energii oraz uproszczonej analizie danych, która umożliwia bardziej przejrzyste raportowanie. Koszty przestrzegania przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju należy porównać z oszczędnościami uzyskanymi dzięki niższemu zużyciu energii.
Branża automatyki ma teraz wyjątkową okazję do zajęcia wiodącej pozycji pod względem zrównoważonego rozwoju. Nabywcy odgrywają w tym kluczową rolę, wybierając partnerów i produkty, które wspierają i są zgodne ze zmieniającymi się standardami regulacyjnymi.