Unlock the future of AI-driven maintenance – and make the right choice​

Choosing between building your own AI solution or buying a proven one can define your success in predictive maintenance. But without a clear strategy, companies risk high costs, long development times, and missed opportunities.​

In this guide you will discover:​

✅ How to make informed Make-or-buy decisions in an industrial environment​

✅ The specific decision criteria for software and AI applications​

✅ If standardised AI Apps are a solution for OEMs and End Users​

Download now and take the first step toward smarter, AI-powered maintenance decisions​

Jak sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w produkcji?

W przeciwieństwie do ogólnej sztucznej inteligencji, sztuczna inteligencja w produkcji koncentruje się na konkretnych obszarach zastosowań, takich jak kontrola jakości, konserwacja predykcyjna, optymalizacja procesów i robotyka. Sztuczna inteligencja w produkcji odnosi się do wykorzystania algorytmów i uczenia maszynowego do automatyzacji złożonych zadań, identyfikacji wzorców i prognozowania. Wiąże się to z analizowaniem i przetwarzaniem dużych ilości danych z maszyn i systemów.

Ale dlaczego firmy powinny wykorzystywać sztuczną inteligencję w produkcji?

Jednym z przykładów jest to, że anomalie w maszynie mogą być wykrywane w czasie rzeczywistym poprzez analizę ich danych. Wykorzystując sztuczną inteligencję w przemyśle, można wdrożyć predykcyjne utrzymanie ruchu, zapewnić jakość produktów (predykcyjna jakość) i efektywniej wykorzystywać zasoby (predykcyjna energia).

Zastosowanie uczenia maszynowego w produkcji

Uczenie maszynowe (ML) to technologiczny szkielet sztucznej inteligencji w produkcji. W przeciwieństwie do systemów opartych na regułach modele uczenia maszynowego uczą się na podstawie historycznych i bieżących danych produkcyjnych, nieustannie udoskonalając swoje prognozy. Sprawia to, że są one szczególnie cenne w dynamicznych środowiskach, w których procesy i warunki często się zmieniają.

Typowe zastosowania obejmują konserwację predykcyjną, w której algorytmy wykrywają wzorce zużycia w maszynach przed wystąpieniem awarii, oraz kontrolę jakości, w której komputerowe systemy wizyjne identyfikują wady szybciej i bardziej niezawodnie niż kontrole ręczne. Uczenie maszynowe jest również wykorzystywane do optymalizacji procesów – na przykład do dostosowywania parametrów w czasie rzeczywistym w celu ograniczenia zużycia energii lub stabilizacji jakości produkcji. Innym obiecującym obszarem jest optymalizacja łańcucha dostaw, w którym uczenie maszynowe analizuje wahania popytu, terminy dostaw i dostępność materiałów, aby tworzyć bardziej odporne i opłacalne procesy.

Siła uczenia maszynowego leży w jego skalowalności: raz wytrenowane modele mogą być stosowane w wielu zakładach lub liniach produkcyjnych, umożliwiając firmom standaryzację najlepszych praktyk na całym świecie. Jednocześnie algorytmy dostosowują się do lokalnych warunków i kontynuują naukę z każdym nowym zbiorem danych.

Dla firm oznacza to nie tylko mniej przestojów i niższe koszty, ale także większą elastyczność i konkurencyjność. Integracja uczenia maszynowego z systemami produkcyjnymi jest zatem decydującym krokiem w kierunku produkcji faktycznie opartej na danych.

Jakie są zalety sztucznej inteligencji w przemyśle?

Oto dlaczego firmy powinny korzystać z oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji:

  • Zwiększona produktywność i ogólna efektywność sprzętu (OEE)
  • Transformacja strategii konserwacji w kierunku utrzymania ruchu opartego na stanie technicznym
  • Niższe koszty, np. energii i produkcji
  • Zwiększone bezpieczeństwo pracy
  • Przewaga konkurencyjna poprzez wyróżnienie się na tle konkurencji
  • Lepsza jakość
  • Mniej nieplanowanych przestojów

Zalety sztucznej inteligencji w produkcji są wielorakie. Na przykład rozwiązania AI, takie jak konserwacja predykcyjna, mogą być wykorzystywane do identyfikowania usterek, zanim doprowadzą one do kosztownych awarii. W przypadku wystąpienia problemów można natychmiast podjąć działania konserwacyjne. Pozwala to uniknąć nieplanowanych awarii, obniżyć koszty konserwacji i zwiększyć produktywność firmy. Ponadto, dane te przyczyniają się również do bezpieczeństwa pracy, ponieważ zmęczenie materiału może być w pewnym stopniu wykryte, zapobiegając w ten sposób niebezpiecznym sytuacjom.

Kolejną ważną zaletą sztucznej inteligencji w przemyśle jest poprawa jakości produktów. Korzystając ze sztucznej inteligencji, firmy mogą wykrywać i korygować wady i błędy na wczesnym etapie, zmniejszając w ten sposób liczbę odrzutów i przeróbek. Prowadzi to do większego zadowolenia klientów i pozytywnego wizerunku firmy.

Dlatego też zdolność predykcyjna jest kolejnym ważnym aspektem sztucznej inteligencji. Analizując duże ilości danych, algorytmy AI mogą identyfikować trendy i wzorce, które inni eksperci normalnie by przeoczyli. Pozwala to firmom podejmować świadome decyzje i lepiej radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w przemyśle: przewodnik krok po kroku

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w przemyśle wymaga starannego planowania i przygotowania. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią technologię AI, która odpowiada konkretnym wymaganiom firmy. Należy wziąć pod uwagę takie aspekty jak skalowalność, elastyczność i kompatybilność danych. Dzięki dużej liczbie projektów z zakresu sztucznej inteligencji (AI), które zrealizowaliśmy w przemyśle, możemy przekazać cenne informacje i wskazać, co należy wziąć pod uwagę przy stosowaniu sztucznej inteligencji w przemyśle.

1. Decyzja o zrobieniu lub zakupie:
Zanim rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji będzie mogło zostać wdrożone, firmy muszą podjąć decyzję, czy chcą opracować je wewnętrznie, czy zakupić je od podmiotu zewnętrznego. Podczas procesu decyzyjnego muszą wziąć pod uwagę swoje specyficzne wymagania, zasoby i budżety. Ile chcemy wydać na rozwiązanie? Czy mamy wystarczającą liczbę specjalistów z doświadczeniem w zakresie sztucznej inteligencji, nauki o danych, IT i produkcji itp.?

Znalezienie odpowiedzi nie zawsze jest łatwe. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w naszym przewodniku "make or buy" po rozwiązaniach AI, który zawiera listę kontrolną pozwalającą określić, kiedy lepszym rozwiązaniem jest rozwiązanie wewnętrzne, a kiedy zakup rozwiązania zewnętrznego.

2. Pozyskiwanie danych:
Należy zidentyfikować odpowiednie źródła danych w produkcji, np. czujniki, dzienniki maszyn i dane kontroli jakości. Łączność danych musi być zagwarantowana.

3. Przetwarzanie i analiza danych:
Aby skutecznie korzystać ze sztucznej inteligencji, ważne jest posiadanie wystarczającej ilości danych wysokiej jakości. Należy je oczyścić, ustrukturyzować i przygotować tak, aby mogły zostać przetworzone przez algorytmy sztucznej inteligencji. Celem jest identyfikacja wzorców i korelacji w danych.

4. Integracja:
Rozwiązanie AI musi być zintegrowane z istniejącymi systemami produkcyjnymi. Przeprowadzane są kompleksowe testy, aby upewnić się, że wszystko działa płynnie, a dane mogą być przetwarzane w czasie rzeczywistym.

5. Szkolenie:
Modele sztucznej inteligencji są trenowane przy użyciu wszystkich zebranych danych. Ważne jest, aby regularnie przeglądać i dostosowywać proces szkolenia w celu poprawy dokładności i wydajności modeli AI. Gwarantuje to, że zawsze osiągane są najlepsze wyniki.

Ten przewodnik krok po kroku daje solidne podstawy do wdrożenia sztucznej inteligencji w procesach produkcyjnych. Sztuczna inteligencja oferuje ogromny potencjał w zakresie optymalizacji produkcji i zwiększania konkurencyjności.

Przykłady: wykorzystanie sztucznej inteligencji w przemyśle

Aby zilustrować, w jaki sposób sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w przemyśle, przyjrzymy się teraz kilku konkretnym przykładom z życia wziętym. Firmy te zdecydowały się na zakup rozwiązania AI i odniosły korzyści.

  • Firma z branży motoryzacyjnejwykorzystała Festo AX Industrial Intelligence w celu zwiększenia dostępności maszyn i zapewnienia jakości w produkcji nadwozi. Dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji możliwe było zidentyfikowanie problemu, takiego jak utrata sprężonego powietrza, w czasie rzeczywistym i podjęcie natychmiastowych działań. Pozwoliło to znacznie ograniczyć liczbę odrzutów i przeróbek, co przełożyło się na znaczne oszczędności. Nieplanowane przestoje zostały zredukowane o 25%, średni czas naprawy (MTTR) o 20%.
  • Kolejna firma z branży półprzewodnikówwykorzystała Festo AX Industrial Intelligence w celu maksymalizacji jakości swoich płytek krzemowych. Dzięki analizie AI z wyprzedzeniem wykryto typowe źródła błędów w procesach cięcia (np. chropowate powierzchnie). Doprowadziło to szybkiego wdrożenia środków zapewnienia jakości. Firma zaoszczędziła 100 000 euro rocznie dzięki zmniejszeniu ilości odpadów na linię.

Podsumowanie i perspektywy

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w przemyśle może uwolnić ogromny potencjał. Oferuje przedsiębiorstwom szereg korzyści, takich jak większa efektywność, redukcja kosztów i lepsza podstawa do podejmowania decyzji.

Przyszłość sztucznej inteligencji w przemyśle jest obiecująca. W miarę rozwoju technologii AI i wzrostu świadomości ich potencjału, wykorzystanie sztucznej inteligencji w przemyśle będzie nadal rosło. Firmy powinny zająć się tym tematem już na wczesnym etapie i wykorzystać możliwości, jakie oferuje sztuczna inteligencja, aby móc opracowywać innowacyjne rozwiązania i zachować konkurencyjność. Na rynku dostępne są już standardowe rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji przeznaczone do różnych zastosowań, np. do predykcyjnej konserwacji siłowników. Można je połączyć, dzięki czemu wprowadzenie sztucznej inteligencji do przemysłu stanie się łatwe i wygodne.

Przykłady z życia wzięte pokazują, że firmy już korzystają ze sztucznej inteligencji w produkcji. Musisz dokładnie przemyśleć, czy chcesz kupić rozwiązanie AI, czy opracować własne. Zakup rozwiązania AI od ekspertów oferuje korzyści, takie jak szybkie wdrożenie, sprawdzone algorytmy i przyjazny dla użytkownika interfejs. Ważne jest, aby dokładnie rozważyć decyzję o opracowaniu własnym lub zakupie i wziąć pod uwagę konkretne wymagania oraz zasoby firmy.