Produkcja - czy można ją w ogóle zautomatyzować?

Tak - i jest to decydująca zaleta dla stałej dostępności zielonego wodoru. Zautomatyzowane sterowanie elektrolizerami zwiększa nie tylko efektywność, ale także bezpieczeństwo eksploatacji. Procesy takie jak regulacja ciśnienia, oczyszczanie gazu lub sterowanie zaworami mogą być inteligentnie połączone w sposób zdecentralizowany lub scentralizowany.

Dlaczego automatyzacja jest teraz tak ważna?

Wraz z globalnym rozwojem wysokiej jakości wodoru rosną również wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa i szybkości produkcji. Każdy, kto chce dziś produkować wodór w dużych ilościach, musi polegać na wysokiej dostępności, powtarzalnej dokładności i bezproblemowej dokumentacji - klasycznych mocnych stronach zautomatyzowanych systemów. Zwłaszcza w przypadku korzystania z odnawialnych źródeł energii, precyzyjne sterowanie i regulacja przepływu mediów zapewnia optymalne dostosowanie produkcji do zmiennych dostaw energii przez cały czas.

Po prostu zacząć? Lepiej nie bez koncepcji.

Techniczne, związane z bezpieczeństwem oraz normami bariery w produkcji wodoru są wysokie. Ciśnienie, temperatura, atmosfera wybuchowa: wymagana jest tutaj specjalistyczna wiedza. Festo wspiera i przedstawia rozwiązania, które spełniają wszystkie istotne wymagania: od projektu zgodnego z dyrektywą ATEX po bezpieczeństwo wdrożenia w odpowiednich strefach Ex. Umożliwia to znormalizowaną produkcję wodoru na całym świecie.

Jak bezpieczna musi być produkcja wodoru?

Odpowiedź jest prosta: Bardzo bezpieczna. Wodór jest wysoce reaktywny, łatwopalny i trudny do wykrycia - dlatego bezpieczeństwo funkcjonalne odgrywa kluczową rolę. Na przykład systemy muszą być certyfikowane zgodnie z międzynarodową normą IEC 61508 (SIL) w celu ochrony ludzi, środowiska i systemu. Festo oferuje zarówno pojedyncze komponenty, jak i kompletne rozwiązania automatyzacji zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie funkcjonalnym - z wysoką niezawodnością podczas pracy.

Ale czy zielony wodór nie jest po prostu drogi?

Nie, jeśli jest produkowany efektywnie. Automatyzacja oszczędza energię podczas produkcji, zmniejsza wysokie koszty konserwacji i umożliwia ciągłą pracę - nawet w energochłonnych branżach, takich jak przemysł chemiczny, stalowy czy cementowy. W połączeniu z odnawialnymi źródłami energii tworzy to ekonomicznie opłacalny model zrównoważonej produkcji. W końcu im bardziej przystępny cenowo jest wodór, tym lepiej dla tych branż. Dodatkowa zaleta: Firmy aktywnie przyczyniają się do dekarbonizacji, a jednocześnie korzystają z pozytywnego wizerunku na rynku.

Dlaczego potrzebujemy wodoru?

Obejrzyj film "From green hydrogen to long distance", aby zobaczyć, jak wodór staje się naturalną częścią naszego codziennego życia.

Festo - Twój partner od pomysłu do systemu

Niezależnie od tego, czy jest to modułowy elektrolizer, czy projekt przemysłowy na dużą skalę: Towarzyszymy Ci od planowania do uruchomienia. Z komponentami zintegrowanymi zdecentralizowanie lub centralnymi rozwiązaniami szaf sterowniczych, które są dokładnie dopasowane do Twojego zastosowania. Festo dostarcza znacznie więcej niż tylko technologię - aktywnie wspieramy Cię w budowaniu Twojego wkładu w gospodarkę wodorową: w sposób bezpieczny, efektywny i zrównoważony.

Twoje korzyści współpracy z Festo

☑ rozwiązania automatyzacji dla systemów scentralizowanych i zdecentralizowanych

☑ doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego (IEC 61508 / SIL)

☑ globalne doświadczenie w produkcji wodoru

☑ rozwiązania dla energochłonnych gałęzi przemysłu

☑ wsparcie w zakresie standardów i certyfikatów

☑ doradztwo, komponenty, szafy sterownicze - wszystko z jednego źródła