Idealny do testowania, precyzja w dozowaniu

Zestaw startowy pozwala bez większego wysiłku zapoznać się z wszechstronnością systemu dozowania sterowanego ciśnieniowo. Zestaw funkcjonalny jest więc początkowo przeznaczony do oceny i testów rozwojowych w laboratorium - jako etap wstępny do zastosowania w seryjnie produkowanych maszynach OEM do automatyzacji laboratoriów.

Precyzyjne dozowanie cieczy sprawia, że systemy dozowania sterowane ciśnieniowo są idealne do diagnostyki in vitro (IVD), badań przesiewowych o dużej wydajności oraz ogólnych zastosowań w badaniach z zakresu Life Science. Mogą być również stosowane w szerokim zakresie aplikacji przemysłowych obejmujących mikrodozowanie.

Zestaw startowy zawiera szybko przełączającą się głowicę dozującą VTOE, dynamiczny proporcjonalny regulator ciśnienia VEAB oraz wszystkie niezbędne elementy do natychmiastowego rozpoczęcia pracy.

Prosta zasada działania, szeroki zakres objętości

Za pomocą regulatora ciśnienia można zmienić ciśnienie w zbiorniku z cieczą. Jeżeli ciśnienie w zbiorniku jest zwiększone w stosunku do otoczenia i jednocześnie otwarty jest zawór cieczy, to ciecz jest dozowana ze zbiornika przez dyszę. Dozowana ilość cieczy może być ustawiona z dużą dokładnością poprzez parametry ciśnienia i czasu otwarcia zaworu.

Pozwala to na realizację szerokiego zakresu różnych objętości - od nl do ml. Liniowa charakterystyka ciśnienia i czasu otwarcia ułatwia ustawienie żądanej ilości dozowania. Bezpośrednio do zbiornika podłączony jest zawór bezpieczeństwa, który zapobiega powstawaniu w butli nadmiernego ciśnienia powietrza.

Ważne jest, aby ciśnienie na zaworze było jak najbardziej stałe. Wahania ciśnienia mają bezpośredni wpływ na dozowaną objętość. Z tego powodu do dynamicznej regulacji ciśnienia stosowany jest zawór proporcjonalny VEAB. Może regulować wartość zadaną z dokładnością powtórzeń 0,4%.

Zawiera prawie wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć pracę

Zestaw startowy zawiera wszystkie niezbędne komponenty do uruchomienia systemu dozowania sterowanego ciśnieniowo. Jedyne dodatkowe wymagania to zasilanie sprężonym powietrzem, sygnał sterujący zaworem oraz zasilanie 24 V.

Zawartość:

  • Instrukcja użytkowania
  • VTOE 1-1, poliwęglanowa głowica dozująca
  • VEAB, zawór proporcjonalny ciśnienia
  • Kolektor z zaworem bezpieczeństwa
  • NEBU, kabel dla VEAB
  • Przewód PFAN 3mm, odporny na działanie chemikaliów
  • Złączki, pierścień zaciskowy ¼-28 i złącze wtykowe QSM
  • Schott Duran GL45 1L butelka
  • zakrętka GL45 do butelki