Szybsze i lepsze wykonywanie zadań utrzymania ruchu

Szukasz nowych sposobów na optymalizację procesów utrzymania ruchu i na podróż w przyszłość dzięki rozwiązaniom cyfrowym? W środowisku zorientowanym na produkcję, dobry zespół utrzymania ruchu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego działania parku maszynowego i zminimalizowania przestojów. Jednak stawianym wymaganiom i powtarzającym się zadaniom, często towarzyszy stres i frustracja. Czy chciałbyś wykonywać swoje zadania utrzymania ruchu szybciej i lepiej? Od efektywnego planowania i wykonywania prac utrzymania ruchu po poprawę dostępności systemu i oszczędność kosztów - rozwiązania cyfrowe oferują możliwość przeniesienia procesów utrzymania ruchu na nowy poziom.

Środowisko przemysłowe procesów utrzymania ruchu bardzo zmieniło się w ostatnich latach. Technologie cyfrowe sprawiają, że procesy stają się coraz bardziej wydajne i przejrzyste. „Cyfrowi menedżerowie utrzymania ruchu” to jedno z rozwiązań, które napędza tą zmianę. Są oni również znani jako zautomatyzowane systemy wspierające utrzymanie ruchu (CMMS). Systemy CMMS oferują narzędzia i funkcje, które usprawniają dzień pracy.

Dlaczego warto korzystać z systemu CMMS?

Zwiększona wydajność - optymalizacja procesów utrzymania ruchu

Zautomatyzowane systemy wspierające utrzymanie ruchu umożliwiają bardziej efektywne planowanie, wykonywanie i monitorowanie prac utrzymania ruchu. Zautomatyzowane procesy, centralnie zarządzane dane dotyczące utrzymania ruchu i wykorzystywane dane analityczne optymalizują procedury utrzymania ruchu i minimalizują przestoje.

Przegląd zgodności z wymogami/przepisami - bezpieczeństwo dzięki usystematyzowanym działaniom

Z jednej strony, nasz system ds. utrzymania ruchu usprawnia skuteczność diagnozowania usterek. Z drugiej strony, daje kompletny dowód na to, że wszystkie niezbędne zadania utrzymania ruchu zostały wykonane. Jest to ważne w przypadku audytów lub oficjalnych inspekcji, dostarczając uspokajającego uczucie zarówno dla technika utrzymania ruchu, jak i kierownictwa.

Koncentracja na zasobach - lepsze zarządzanie utrzymaniem ruchu dla maksymalnej wydajności

Analizując dane dotyczące utrzymania ruchu, można lepiej zaplanować liczbę osób potrzebnych do wykonania określonych zadań. Umożliwia to bardziej efektywne wykorzystanie personelu, materiałów i czasu.

Lepsza dostępność do maszyn - minimalizacja przestojów

Dobrze wdrożony system CMMS pomaga zmaksymalizować dostępność do Twoich urządzeń. Planowanie i przeprowadzanie prac utrzymania ruchu w odpowiednim czasie, pozwala ograniczyć nieplanowane przestoje i zwiększyć wydajność produkcji.

Zarządzanie częściami zamiennymi - zapewnia płynne i szybkie prace związane z utrzymaniem ruchu

Dzięki naszemu systemowi ds. utrzymania ruchu można zapewnić dostępność odpowiednich części zamiennych w wystarczających ilościach. Oznacza to, że w razie potrzeby można szybko przeprowadzić naprawy lub konserwację.

Oszczędność kosztów - dzięki skutecznym środkom

Stosując skuteczną strategię utrzymania ruchu, można ograniczyć nieplanowane, kosztowne przestoje. Wydłuża się również okres eksploatacji systemów. W porę rozpoznane problemy i proaktywne działania pozwalają uniknąć kosztownych napraw i wymiany części.

Utrzymanie ruchu zawsze i wszędzie pod kontrolą - dzięki systemowi CMMS Festo AX Smartenance

Festo AX Smartenance to system ds. utrzymania ruchu, który oferuje potężną aplikację komputerową dla całej sieci firmowej, nawet w skali globalnej. Jest on również połączony z przyjazną dla użytkownika aplikacją mobilną. Pozwala to na wgląd do wszystkich istotnych informacji z dowolnego miejsca. Dzięki Festo AX Smartenance rozproszone schematy obwodów i dokumentacja należą już do przeszłości. Wszystkie istotne informacje o maszynie są przechowywane w centralnej lokalizacji i mogą być dostępne dla wszystkich w dowolnym momencie.

Nie potrzebujesz różnych systemów dla zgłoszeń serwisowych i usterek. Dzięki AX Smartenance można płynnie sprawdzać listy zadań do wykonania lub przekazywać informacje zwrotne za pomocą obrazów i komentarzy dotyczących wszystkich zadań utrzymania ruchu. Nie jesteś przywiązany do jednego miejsca pracy.

Kolejną zaletą jest to, że ten system CMMS jest przyjazny dla użytkownika i nie wymaga intensywnego szkolenia. Szybko zapoznaj się ze AX Smartenance i natychmiast skorzystaj z naszego systemu ds. utrzymania ruchu. Pozwala to zaoszczędzić czas i zasoby oraz skoncentrować się na innych zadaniach. Przetestuj Festo AX Smartenance bez zobowiązań. Działamy!